(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OS-134
黄銅継手 ソケット(黄銅製スリーブ) オウドウツギテソケット(オウドウスリーブ)

黄銅継手 ソケット(黄銅製スリーブ) OS-134

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
950円
税込単価
1,045円

オンダ製作所 銅管・鋼管用継手 黄銅継手 ソケット(黄銅製スリーブ)。

詳細情報を確認する

OS-134 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

黄銅継手 ソケット(黄銅製スリーブ) 外形図

製品仕様

  • 材質:C3604BD
  • 最高許容圧力:1.75MPa
  • 使用温度範囲:-20℃~+120℃
  • 使用流体:冷温水・不凍液・油

注:使用温度については銅管の被覆材の耐熱性能に注意して下さい。

規格表

型番φdL
OS-1349.52×9.5247.5
OS-14112.7×12.752
OS-14215.88×15.8854
OS-28822.22×22.2256.5

使用例

■施工手順

 

黄銅製スリーブ式銅管継手
1. 銅管用カッターを用いて管軸に直角になるように切断します。銅管の外面にキズがある場合は切断して、ジョイント部には使用しないで下さい。
2. 切断面の管内へのまくれは、リーマまたはバリ取り工具で除去して下さい。
3. 管端修正工具を使用して管端を真円にして下さい。
4. 本体から押えナットとスリーブを一旦取外し、押えナット・スリーブの順で銅管に通します。
5. 銅管端面が本体奥に突き当たるまで、確実に差込みます。
6. 本体と押えナットを締付けます。(締付トルク銅管呼び径1/4:30N・m、3/8:40N・m、1/2:50N・m、3/4:60N・m)
7. 配管終了後は、水圧にて管路の漏れ検査をして下さい。
黄銅継手 ソケット(黄銅製スリーブ) 施工手順

注意・禁止事項

  • コイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)には必ずインサートスリーブを使用して下さい。
  • 埋設に使用できない製品です。

型番リスト

型番
適用管外径1 (inch)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OS-134

9.52

1個

950( 1,045円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

オンダ製作所 銅管・鋼管用継手 黄銅継手 ソケット(黄銅製スリーブ)。

カタログ

 

Loading...

OS-134で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黄銅継手 ソケット(黄銅製スリーブ)の型番OS-134のページです。
型番OS-134に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

黄銅継手 ソケット(黄銅製スリーブ)

黄銅継手 ソケット(黄銅製スリーブ)

    黄銅継手 ハーフユニオン(黄銅製スリーブ)

    黄銅継手 ハーフユニオン(黄銅製スリーブ)

      銅管用継手 絶縁ユニオン(リング付)

      銅管用継手 絶縁ユニオン(リング付)

        黄銅継手 ナット付ハーフユニオン(黄銅製スリーブ)

        黄銅継手 ナット付ハーフユニオン(黄銅製スリーブ)

          スリーブコネクター スリーブ

          スリーブコネクター スリーブ

            黄銅製低圧用継手ハーフユニオン

            黄銅製低圧用継手ハーフユニオン

              リング式継手 リング玉 RB

              リング式継手 リング玉 RB

                銅管継手 給湯用 銅管首長水栓エルボ

                銅管継手 給湯用 銅管首長水栓エルボ

                  銅管用継手 φ8・φ10用ジョイント(直径8mm・10mm)樹脂製スリーブ

                  銅管用継手 φ8・φ10用ジョイント(直径8mm・10mm)樹脂製スリーブ

                    押拡式継手 おねじコネクタ

                    押拡式継手 おねじコネクタ

                      給湯用銅管継手 フレキ用銅管外ネジアダプタ

                      給湯用銅管継手 フレキ用銅管外ネジアダプタ

                        銅管用継手 -黄銅タイプ- 減圧ユニオン継手

                        銅管用継手 -黄銅タイプ- 減圧ユニオン継手

                          リング式継手 異径両口リングジョイント RE

                          リング式継手 異径両口リングジョイント RE

                            メーカー オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 千代田通商 キッツ アソー ミヤコ オンダ製作所 コーヨー ミヤコ SIN LING(シンリン) アソー
                            通常価格 950円 848円 2,753円 1,719円 330円 1,297円 43円 687円 494円 428円 297円 256円 475円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   2日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ストレート ストレート ストレート ストレート 関連部品 ストレート 関連部品 エルボ ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            接続種類 管⇔管 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔ねじ 溶接式 管⇔ねじ 差し込み式 - 管⇔ねじ 差し込み式 - 管⇔ねじ 溶接式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔ねじ 溶接式 管⇔管 差し込み式 管⇔管 差し込み式
                            適用管サイズ 規格 インチ 同径 インチ 同径 インチ 同径 インチ 同径 - メートル 同径 - インチ 同径 メートル 同径 - インチ 同径 インチ 同径 -
                            材質 C3604BD(黄銅) C3604BD(黄銅) CAC406C(銅合金) C3604BD(黄銅) C3604(黄銅) C3604 C3604BD (黄銅) 青銅 C3604BD(黄銅) カドミレス黄銅 青銅 黄銅 C3604BD (黄銅)
                            最高使用圧力区分(MPa) 2.0MPa以下 2.0MPa以下 2.0MPa以下 2.0MPa以下 - 7.0MPa以上 - 2.0MPa以下 2.0MPa以下 2.0~7.0MPa 2.0MPa以下 7.0MPa以上 2.0~7.0MPa

                            黄銅継手 ソケット(黄銅製スリーブ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OS-141
                            OS-142
                            OS-288
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径1 (inch)

                            950円

                            ( 1,045円 )
                            1個 -

                            4日目

                            12.7

                            1,031円

                            ( 1,134円 )
                            1個 -

                            4日目

                            15.88

                            2,600円

                            ( 2,860円 )
                            1個 -

                            4日目

                            22.22

                            銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました