(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

黄銅継手 ハーフユニオン(黄銅製スリーブ)

黄銅継手 ハーフユニオン(黄銅製スリーブ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
848円 ~ 1,859円
税込価格
933円 ~ 2,045円

なまし銅管をねじ接続するための黄銅銅管用継手。【特長】・日本国内生産品。・冷温...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

冷温水・不凍液・油・エアーの配管に最適!黄銅継手 ハーフユニオン

黄銅継手 ハーフユニオン
黄銅継手 ハーフユニオン外形図

黄銅継手 ハーフユニオンの商品仕様

品番ねじφdL
OS-1373/89.5241
OS-1381/29.5242
OS-1391/212.745
OS-1401/215.8845
OS-2871/222.2247.5
  • ※ コイル軟質銅管(質別O-OL、なまし銅管)には必ずインサートスリーブを使用してください。
  • ※ 下記銅管サイズ表を参照してください。

銅管サイズ表

呼び径外径肉厚規格
1/4φ9.52 ±0.030.64-
3/8φ12.70 ±0.030.64JIS H 3300-2018
配管用管及び水道用銅管の寸法(Mタイプ)
JIS H 3330-2003
被覆銅管の寸法(Mタイプ)
1/2φ15.88 ±0.030.71
3/4φ22.22 ±0.030.81

型番リスト

型番
適用管外径1 (inch)
ねじの呼び 1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
9.52
3/8B(10A)

1個

848( 933円 )

4日目

9.52
1/2B(15A)

1個

899( 989円 )

4日目

12.7
1/2B(15A)

1個

982( 1,080円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15.88
1/2B(15A)

1個

1,089( 1,198円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

22.22
1/2B(15A)

1個

1,859( 2,045円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

なまし銅管をねじ接続するための黄銅銅管用継手。
【特長】
・日本国内生産品。
・冷温水・不凍液・油・エアーの配管に最適。
・銅管側は押えナットの締め付けで完了、ロウ付け等は不要。
【用途】
・なまし銅管をねじ接続する際に最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

黄銅継手 ハーフユニオン(黄銅製スリーブ)

黄銅継手 ハーフユニオン(黄銅製スリーブ)

    銅管用継手 メスアダプター

    銅管用継手 メスアダプター

      黄銅継手 ソケット(黄銅製スリーブ)

      黄銅継手 ソケット(黄銅製スリーブ)

        銅管用継手 絶縁ユニオン(リング付)コンパクトタイプ

        銅管用継手 絶縁ユニオン(リング付)コンパクトタイプ

          銅管用継手 絶縁ユニオン(リング付)

          銅管用継手 絶縁ユニオン(リング付)

            フレアー式継手 両口フレアーエルボ FL

            フレアー式継手 両口フレアーエルボ FL

              銅管継手 給湯用 銅管外ネジソケット

              銅管継手 給湯用 銅管外ネジソケット

                フレアー式継手 内ネジ・フレアージョイント FF

                フレアー式継手 内ネジ・フレアージョイント FF

                  給湯・冷媒用銅管継手 ソケット

                  給湯・冷媒用銅管継手 ソケット

                    銅管用継手 おねじエルボコネクタ

                    銅管用継手 おねじエルボコネクタ

                      給湯用銅管継手 内ネジユニオン

                      給湯用銅管継手 内ネジユニオン

                        給湯用銅管継手 ユニオン

                        給湯用銅管継手 ユニオン

                          銅管用継手 φ8フレアナット(直径8mm)

                          銅管用継手 φ8フレアナット(直径8mm)

                            メーカー オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 アソー ミヤコ アソー ミヤコ ミスミ ミヤコ ミヤコ オンダ製作所
                            通常価格 848円 579円 950円 2,005円 2,753円 815円 472円 496円 138円 730円 1,582円 962円 315円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート エルボ ストレート ストレート ストレート エルボ ストレート ストレート 関連部品
                            接続種類 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔ねじ 溶接式 管⇔管 差し込み式 管⇔ねじ 溶接式 管⇔ねじ 溶接式 管⇔管 差し込み式 管⇔ねじ 溶接式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔管 溶接式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔ねじ 溶接式 管⇔管 溶接式 -
                            適用管サイズ 規格 インチ 同径 インチ 同径 インチ 同径 インチ 同径 インチ 同径 - インチ 同径 - - メートル 同径 インチ 同径 インチ 同径 -
                            接続ねじの種類 1 R(管用テーパおねじ) Rc(管用テーパめねじ) - Rc(管用テーパめねじ) Rc(管用テーパめねじ) - R(管用テーパおねじ) Rc(管用テーパめねじ) - R(管用テーパおねじ) Rc(管用テーパめねじ) - -
                            材質 C3604BD(黄銅) CAC406C(銅合金) C3604BD(黄銅) CAC406C(銅合金) CAC406C(銅合金) C3604BD (黄銅)・C3771BD(黄銅) 青銅 C3604BD (黄銅) リン脱酸銅 黄銅 黄銅 黄銅 C3604BD(黄銅)

                            黄銅継手 ハーフユニオン(黄銅製スリーブ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 銅管の切断面のまくれはどうすればいいでしょうか?
                            A
                            リーマまたはバリ取り工具で除去してください。

                            銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました