(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OS-374
銅管用継手 オスアダプター Rねじ取付 青銅製 ツギテオスアダプターRネジトリツケセイドウ

銅管用継手 オスアダプター Rねじ取付 青銅製 OS-374

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
436円
税込単価
480円

銅管とテーパめねじを接続するための青銅銅管・鋼管用継手。【特長】・国内生産品・...

詳細情報を確認する

OS-374 の仕様・寸法情報

商品情報

銅管用継手オスアダプターの仕様

オスアダプターの寸法図

オスアダプターの寸法図

OS-373
ねじ : 1 / 2
φd : φ12.7(直径12.7mm)
L : 29.5mm
OS-374
ねじ : 1 / 2
φd : φ15.88(直径15.88mm)
L : 31.5mm

呼び径外径
基準径許容差
1/4φ9.52±0.03
3/8φ12.70±0.03
1/2φ15.88±0.03
5/8φ19.05±0.03
3/4φ22.22±0.03
呼び径外径
基準径許容差
1φ28.58±0.04
1 1/4φ34.92±0.04
1 1/2φ41.28±0.05
2φ53.98±0.05

銅管サイズ表

  • ※ 配管用管及び水道用銅管の寸法(JIS H 3300-2012)。

型番リスト

型番
適用管外径1 (inch)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OS-374

15.88

1個

436( 480円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

銅管とテーパめねじを接続するための青銅銅管・鋼管用継手。
【特長】
・国内生産品
・最高許容圧力:1.75MPa
・使用温度範囲:-20~+120℃
・使用流体は、冷温水・不凍液・油・エアーの配管に適している
・銅管とはロウ付けを接続する
・径の大きな銅管・テーパめねじに対応したラインナップを取り揃えている
【用途】
・銅管とテーパめねじを接続するのに最適

カタログ

 

Loading...

OS-374で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅管用継手 オスアダプター Rねじ取付 青銅製の型番OS-374のページです。
型番OS-374に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

銅管用継手 オスアダプター Rねじ取付 青銅製

銅管用継手 オスアダプター Rねじ取付 青銅製

    リングジョイント 隔壁型めねじコネクタ

    リングジョイント 隔壁型めねじコネクタ

      銅管用継手 Φ8、Φ10用I型(樹脂製スリーブ)

      銅管用継手 Φ8、Φ10用I型(樹脂製スリーブ)

        ソロバン玉リング式銅管用継手 入オスアダプタ

        ソロバン玉リング式銅管用継手 入オスアダプタ

          銅管用継手(黄銅タイプ・ボールブッシングユニオン継手)

          銅管用継手(黄銅タイプ・ボールブッシングユニオン継手)

            銅管用継手 φ8・φ10用ジョイント(直径8mm・10mm)樹脂製スリーブ

            銅管用継手 φ8・φ10用ジョイント(直径8mm・10mm)樹脂製スリーブ

              ロックナット ALNタイプ

              ロックナット ALNタイプ

                黄銅製 2圧縮リング型式 パワフルロック (Rねじエルボハーフユニオン)

                黄銅製 2圧縮リング型式 パワフルロック (Rねじエルボハーフユニオン)

                  フレアー式銅管用継手 ソケット

                  フレアー式銅管用継手 ソケット

                    黄銅製 2圧縮リング型式 パワフルロック (プラグユニオン)

                    黄銅製 2圧縮リング型式 パワフルロック (プラグユニオン)

                      パネルユニオン型 リングジョイント

                      パネルユニオン型 リングジョイント

                        給湯・冷媒用銅管継手 エルボ(45°)

                        給湯・冷媒用銅管継手 エルボ(45°)

                          ストレートユニオン型 リングジョイント

                          ストレートユニオン型 リングジョイント

                            メーカー オンダ製作所 コーヨー オンダ製作所 ミヤコ SIN LING(シンリン) オンダ製作所 コーヨー フジキン ミヤコ フジキン フジキン ミヤコ フジキン
                            通常価格 436円 1,597円 624円 477円 231円 494円 176円 1,187円 606円 380円 1,614円 267円 873円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   5日目   2日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート 関連部品 エルボ ストレート 関連部品 ストレート エルボ ストレート
                            接続種類 管⇔ねじ 溶接式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔管 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔管 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 - 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔管 差し込み式 - 管⇔管 差し込み式 管⇔管 溶接式 管⇔管 差し込み式
                            適用管サイズ 規格 インチ 同径 - - - - メートル 同径 - - - - メートル 同径 インチ 同径 メートル 同径
                            接続ねじの種類 1 R(管用テーパおねじ) Rc(管用テーパめねじ) - R(管用テーパおねじ) - R(管用テーパおねじ) - R(管用テーパおねじ) - - - - -
                            ねじの呼び 1 1/2B(15A) - - - - - - - - - - - -

                            銅管用継手 オスアダプター Rねじ取付 青銅製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 埋設可能でしょうか。
                            A
                            青銅製ですので、埋設可となります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OS
                            OS-373
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径1 (inch)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -

                            436円

                            ( 480円 )
                            1個 -

                            4日目

                            12.7

                            銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました