(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:J5-Q306R
ホームリールコレクション JUNO ホームリールコレクションJUNO

ホームリールコレクション JUNO J5-Q306R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
11,305円
税込単価
12,436円

【特長】・美しいフォルムと機能性を装備・クイックノズルR:通水したまま水流調節...

詳細情報を確認する

型番

J5-Q306R 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

J5-Q306R の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

J5-Q206R

カラー本体=ストーンカラー
ドラム=ネイビーブルー
ホース=エメラルドブルー
JANコード4973692 220659
ノズルクイックノズルR
ホーススーパー耐圧タイプ
巻数内径15mm×20m巻き
商品サイズ40×43.2×40cm
材質PP、PVC、ABS、POM、NBR、合成ゴム、ナイロン、ポリエステル糸、ステンレス、鉄、アルミニウム
梱包数量2

J5-Q306R

カラー本体=ストーンカラー
ドラム=ネイビーブルー
ホース=エメラルドブルー
JANコード4973692 220666
ノズルクイックノズルR
ホーススーパー耐圧タイプ
巻数内径15mm×30m巻き
商品サイズ40×43.2×40cm
材質PP、PVC、ABS、POM、NBR、合成ゴム、ナイロン、ポリエステル糸、ステンレス、鉄、アルミニウム
梱包数量2

型番リスト

型番
ホース全長(m)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J5-Q306R

30
-

1個

11,305( 12,436円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・美しいフォルムと機能性を装備
・クイックノズルR:通水したまま水流調節できます。止水を含め6つの水流が選べます
・ロータリーコネクター:ホースのねじれを防ぎます
・円形ステップ台:どこからでも踏むことができるのでホースの巻き取りや引き出す時の足踏み台として便利です
・蛇口用プラグセット:蛇口と給水ホースのつなぎ役。3本のネジでしっかりと固定します。ワンタッチで脱着もできます

カタログ

 

Loading...

J5-Q306Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホームリールコレクション JUNOの型番J5-Q306Rのページです。
型番J5-Q306Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホームリールコレクション JUNO

ホームリールコレクション JUNO

    ホームリールコレクション VARUNA

    ホームリールコレクション VARUNA

      ホームリールコレクション SHALLO

      ホームリールコレクション SHALLO

        ホームリールコレクション URBAN

        ホームリールコレクション URBAN

          メガホースバランサー

          メガホースバランサー

            大流量ホースリール 内径15mm

            大流量ホースリール 内径15mm

              ホースドラム(ドラムのみ)

              ホースドラム(ドラムのみ)

                エアーツール用ホース クアトロリール(高圧専用)

                エアーツール用ホース クアトロリール(高圧専用)

                  サンテックエアーリール(エアーツール用ホース)

                  サンテックエアーリール(エアーツール用ホース)

                    10mmx13m エアーホースリール(自動巻取)

                    10mmx13m エアーホースリール(自動巻取)

                      6.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取)

                      6.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取)

                        エアーホースリール(自動巻取) EA124BK-A

                        エアーホースリール(自動巻取) EA124BK-A

                          自動巻エアーホースリール EA124BT

                          自動巻エアーホースリール EA124BT

                            メーカー 三洋化成 三洋化成 三洋化成 三洋化成 千代田通商 トラスコ中山 カクダイ 十川産業 十川産業 エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 11,305円 6,564円 8,138円 6,429円 1,277円 11,082円 28,803円 63,578円 23,602円 75,344円 20,414円 36,342円 52,595円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            種類 リール本体+ホース リール本体+ホース リール本体+ホース - - リール本体+ホース リール本体のみ リール本体+ホース リール本体+ホース リール本体+ホース リール本体+ホース リール本体+ホース リール本体+ホース
                            散水ホース内径 (mm) 15 15 15 - - 15mm 15 6 7.0 - - - -
                            特長 水流調整機能 / ホースねじれ防止 / 円形ステップ台 スタンダード / 軽量 / 水流調整機能 / ホースねじれ防止 水流調整機能 / ホースねじれ防止 - - ホースねじれ防止 標準 標準 / 回転台座 標準 / 回転台座 - - - -
                            ホース(排水側)先端仕様 クイックノズルR FUNノズルR クイックノズルR - - - - カプラ カプラ - - - -
                            給水側接続形状 コネクターエルボ ストレート コネクターエルボ コネクターエルボ ストレート - - - - - - - -

                            ホームリールコレクション JUNOのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            J5-Q206R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ホース全長
                            (m)
                            トラスココード

                            11,899円

                            ( 13,089円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            20816-3667

                            ホースリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました