(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

木製双輪 type プレートタイプ

木製双輪 type プレートタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,152円
税込単価
2,367円

木の温かみをそのまま生かした木製デザインキャスター。屋内使用の家具などに利用で...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式自在 / 双輪
  • 金具材質:
    SPCC
  • 車輪材質:
    天然木(ブナ)/ウレタンゴム
  • 荷重範囲(daN):
    ~35.00
  • 取付け高さ H(mm):
    70
  • 車輪径 D(φ):
    50
  • 車輪特性:
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm):
    26
  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm):
    26
  • 取付穴種類:
    丸穴
  • 許容荷重(daN):
    20
  • 荷重区分:
    軽荷重
  • プレート長さ(mm):
    38
  • プレート幅(mm):
    38
  • 車輪幅 W(mm):
    61
  • 本体材質:
    ナイロン

型番

モクセイ50N-P-ライトブラウン 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

木製双輪 type プレートタイプ 外形図

50N-P

製品仕様

材質

  • 本体:ナイロン
  • 車輪(内側):天然木(ブナ)
  • 車輪(外側):ウレタンゴム
  • ブッシュ:ナイロン

規格表

型番daN
許容荷重
H
取付高
D
車輪径
W
車輪幅
B
プレート外径
b
取付内径
P
取付穴径
A
旋回半径
C
偏芯
木製50N-P2070506138×3826×2664919
木製50NS-P58

型番リスト

型番
ストッパ
旋回半径(mm)
カラー
カラーキャップ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

モクセイ50N-P-ライトブラウン

なし
49
黒/ライトブラウン
ライトブラウン
10

1個

2,152( 2,367円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

木の温かみをそのまま生かした木製デザインキャスター。屋内使用の家具などに利用できます。

カタログ

 

モクセイ50N-P-ライトブラウンで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木製双輪 type プレートタイプの型番モクセイ50N-P-ライトブラウンのページです。
型番モクセイ50N-P-ライトブラウンに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

木製双輪 type プレートタイプ

木製双輪 type プレートタイプ

    木製双輪 type ボルトタイプ

    木製双輪 type ボルトタイプ

      双輪キャスター プレートタイプ ウレタン+エラストマー巻き

      双輪キャスター プレートタイプ ウレタン+エラストマー巻き

        低床重荷重用双輪キャスター HJTB 金具セット(車輪なし)

        低床重荷重用双輪キャスター HJTB 金具セット(車輪なし)

          フレスコキャスター プレートタイプ

          フレスコキャスター プレートタイプ

            ステンレス低床重荷重用キャスター SUHK 金具セット(車輪なし)

            ステンレス低床重荷重用キャスター SUHK 金具セット(車輪なし)

              ステンレス低床重荷重用双輪キャスター SUHJT 金具セット(車輪なし)

              ステンレス低床重荷重用双輪キャスター SUHJT 金具セット(車輪なし)

                デザインキャスター DNシリーズ 自在

                デザインキャスター DNシリーズ 自在

                  低床超重荷重用キャスター1000 DHK 金具セット(車輪なし)

                  低床超重荷重用キャスター1000 DHK 金具セット(車輪なし)

                    フォルテキャスター プレートタイプ

                    フォルテキャスター プレートタイプ

                      NW・NWS type ボルトタイプキャスター

                      NW・NWS type ボルトタイプキャスター

                        ステンレス低床重荷重用双輪キャスター SUHKT 金具セット(車輪なし)

                        ステンレス低床重荷重用双輪キャスター SUHKT 金具セット(車輪なし)

                          低床超重荷重用キャスター1000 DHJB 金具セット(車輪なし)

                          低床超重荷重用キャスター1000 DHJB 金具セット(車輪なし)

                            メーカー 東信製作所 東信製作所 ハイロジック シシクアドクライス ハイロジック シシクアドクライス シシクアドクライス ナンシン シシクアドクライス ハイロジック 東信製作所 シシクアドクライス シシクアドクライス
                            通常価格 2,152円 2,065円 937円 4,004円 1,075円 2,129円 5,275円 221円 3,879円 1,892円 887円 2,026円 12,012円
                            通常出荷日 8日目   8日目   2日目   5日目   2日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   2日目~   8日目   5日目   5日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式自在 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 双輪 プレート式自在 プレート式自在 / 双輪 プレート式固定 プレート式自在 樹脂 / 双輪 プレート式固定 プレート式自在 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 プレート式固定 プレート式自在
                            金具材質 SPCC SWCH - スチール - ステンレス ステンレス 樹脂 スチール - SWCH ステンレス スチール
                            車輪材質 天然木(ブナ)/ウレタンゴム 天然木(ブナ)/ウレタンゴム ウレタン - ナイロン/ウレタン - - ナイロン・黒 - ナイロン/ウレタン ナイロン - -
                            荷重範囲(daN) ~35.00 ~35.00 35.01~80.00 - 35.01~80.00 - - - - 35.01~80.00 35.01~80.00 - -

                            木製双輪 type プレートタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            モクセイ50NS-P-ダークブラウン
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストッパ 旋回半径
                            (mm)
                            カラー カラーキャップ

                            2,421円

                            ( 2,663円 )
                            1個 -

                            8日目

                            10回転ストッパ付58黒/ダークブラウンダークブラウン

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました