(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KT75-P-GY
KT・KTSD type プレートタイプ KTKTSD TYPEプレートタイプ

KT・KTSD type プレートタイプ KT75-P-GY

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,680円
税込単価
1,848円

大型双輪キャスター。旋回と車輪を同時にロック出来るスマートデザイン。医療什器や...

詳細情報を確認する

型番

KT75-P-GY 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KT75-P-GY の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

KT・KTSD type プレートタイプ 外形図

KT-P

製品仕様

  • 車輪径:75~124mm
  • 許容荷重:75~120daN

材質

  • 本体:ナイロン
  • 車輪(内側):ナイロン
  • 車輪(外側):ウレタンエラストマー
  • キャップ:ナイロン

規格表

KT・KTSD type プレートタイプ 規格表

型番リスト

型番
荷重範囲(daN)
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
ストッパ
取付穴ピッチ 長手方向(mm)
取付穴ピッチ 短手方向(mm)
許容荷重(daN)
荷重区分
プレート長さ(mm)
プレート幅(mm)
車輪幅 W(mm)
旋回半径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KT75-P-GY

35.01~80.00
98
75
なし
55
42
75
軽荷重
70
58
51
57.5
10

1個

1,680( 1,848円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

大型双輪キャスター。旋回と車輪を同時にロック出来るスマートデザイン。医療什器や架台に最適です。

カタログ

 

KT75-P-GYで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KT・KTSD type プレートタイプの型番KT75-P-GYのページです。
型番KT75-P-GYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KT・KTSD type プレートタイプ

KT・KTSD type プレートタイプ

    T・TSW type プレートタイプ

    T・TSW type プレートタイプ

      X・X-WSP type プレートタイプ

      X・X-WSP type プレートタイプ

        ダストカバー付キャスターCF075

        ダストカバー付キャスターCF075

          双輪キャスターF100

          双輪キャスターF100

            双輪キャスターF050

            双輪キャスターF050

              双輪キャスターTEA75K

              双輪キャスターTEA75K

                双輪キャスターF060

                双輪キャスターF060

                  フレスコキャスター プレートタイプ

                  フレスコキャスター プレートタイプ

                    双輪キャスターFW050

                    双輪キャスターFW050

                      SAMSONG デザイン双輪キャスター「Eva」 プレート 自在 60mm

                      SAMSONG デザイン双輪キャスター「Eva」 プレート 自在 60mm

                        SAMSONG デザイン双輪キャスター「Eva」 プレート 自在 75mm

                        SAMSONG デザイン双輪キャスター「Eva」 プレート 自在 75mm

                          双輪キャスターF075

                          双輪キャスターF075

                            メーカー 東信製作所 東信製作所 東信製作所 東海キャスター 東海キャスター 東海キャスター 東海キャスター 東海キャスター ハイロジック 東海キャスター SAMSONG SAMSONG 東海キャスター
                            通常価格 1,680円 1,399円 2,997円 2,137円 2,497円 711円 2,654円 855円 1,075円 696円 1,127円 1,278円 1,787円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   5日目   2日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式自在 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 プレート式自在 プレート式自在 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 プレート式固定 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 - - プレート式自在 / 双輪
                            金具材質 SPCC SPCC SPCC スチール スチール スチール スチール スチール - スチール - - スチール
                            車輪材質 ウレタンエラストマー ウレタンエラストマー ウレタンエラストマー エラストマー エラストマー エラストマー エラストマー エラストマー ナイロン/ウレタン エラストマー - - エラストマー
                            車輪特性 なし なし なし 耐磨耗性 / 耐油性 / 耐薬品性 耐磨耗性 / 耐油性 / 耐薬品性 耐磨耗性 / 耐油性 / 耐薬品性 耐磨耗性 / 耐油性 / 耐薬品性 耐磨耗性 / 耐油性 / 耐薬品性 なし 耐磨耗性 / 耐油性 / 耐薬品性 - - 耐磨耗性 / 耐油性 / 耐薬品性

                            KT・KTSD type プレートタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KTSD75-P-GY
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?荷重範囲
                            (daN)
                            取付け高さ H
                            (mm)
                            車輪径 D
                            (φ)
                            ストッパ 取付穴ピッチ 長手方向
                            (mm)
                            取付穴ピッチ 短手方向
                            (mm)
                            許容荷重
                            (daN)
                            荷重区分 プレート長さ
                            (mm)
                            プレート幅
                            (mm)
                            車輪幅 W
                            (mm)
                            旋回半径
                            (mm)

                            1,935円

                            ( 2,129円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1035.01~80.009875ダブルストッパ付(回転+旋回)554275軽荷重70585165

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました