【特長】・スパナや(+)ドライバーで簡単に締め付けることができます。・締め付け...
型番 |
ねじの呼び(M) |
長さL(mm) |
ピッチ(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
3
|
6
|
0.5
| 10 | 1個 | 995円(
1,095円
) | 3日目 | |
3
|
8
|
0.5
| 10 | 1個 | 1,005円(
1,106円
) | 3日目 | |
3
|
10
|
0.5
| 10 | 1個 | 1,013円(
1,114円
) | 3日目 | |
4
|
8
|
0.7
| 10 | 1個 | 1,027円(
1,130円
) | 3日目 | |
|
4
|
10
|
0.7
| 10 | 1個 | 1,031円(
1,134円
) | - |
4
|
12
|
0.7
| 10 | 1個 | 771円(
848円
) | 3日目 | |
5
|
12
|
0.8
| 10 | 1個 | 1,102円(
1,212円
) | 3日目 | |
5
|
16
|
0.8
| 10 | 1個 | 1,134円(
1,247円
) | 3日目 | |
6
|
12
|
1
| 10 | 1個 | 1,192円(
1,311円
) | 3日目 | |
6
|
16
|
1
| 10 | 1個 | 1,219円(
1,341円
) | 3日目 | |
6
|
20
|
1
| 10 | 1個 | 1,237円(
1,361円
) | 3日目 | |
6
|
25
|
1
| 10 | 1個 | 1,291円(
1,420円
) | 3日目 |
Loading...
【特長】
・スパナや(+)ドライバーで簡単に締め付けることができます。
・締め付けていくと六角頭部が破断される仕組みで、破断後のねじはリセスが無く、一般の工具では取り外しが非常に困難です。
・一度取り付けたねじは安易に取り外しできませんので、使用状況をよくご確認の上お取り扱いをお願い致します。