被締付材が軟質の物や破損しやすい物の締付けに適しています。中間ロックが可能です...
外形図
呼び径 (d) |
ピッチ (p) |
二面幅 (B) |
対角 (C) |
座面径 (φD) |
全高 (H) |
ネジ高 (L) |
ザグリ深さ (b) |
ザグリ径 (φd b) |
ツバ厚 (t) MIN |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準値 | 許容差 | 参考 | 基準値 | 許容差 | 基準値 | 許容差 | 基準値 | 許容差 | |||||
M10 | 1.25 | 17.0 | 0 -0.25 |
19.6 | 20.0 | 0 -0.4 |
10.0 | ±0.4 | 8.8 | - | - | - | 1.7 |
Loading...
被締付材が軟質の物や破損しやすい物の締付けに適しています。中間ロックが可能です。ばね座金も不要です。
Loading...
FSNH-M10-SUSで型番確定
フランジステイブルナット(細目)の型番FSNH-M10-SUSのページです。
型番FSNH-M10-SUSに関する仕様情報を記載しております。