(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OF-25-50
耐油用サクションホースFF型 タイユヨウサクションホースFFガタ

耐油用サクションホースFF型 OF-25-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
72,020円
税込単価
79,222円

【特長】・デリバリー、サクション両用途に使用可能です。・軽油、重油などの輸送用...

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
  • 金具取付:
    なし
  • 原材料:
    PVC
  • 使用温度(℃):
    -20::60
  • 色:
    クロ
  • カットサービス対応:
    なし
  • 耐負圧力(mmHg):
    750
  • 定尺(m):
    50
  • 破裂圧力(MPa):
    50

型番

OF-25-50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

OF-25-50 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

耐油用サクションホースFF型 外形図01

製品仕様

  • 使用温度:-20℃~ 60℃

規格表

耐油用サクションホースFF型 規格表01

※外径は参考値です。( ) はインチ表示です。

型番リスト

型番
許容曲げ半径(mm)
外径(φ)
内径
許容圧力(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OF-25-50

200
32
25
0.7

1個

72,020( 79,222円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デリバリー、サクション両用途に使用可能です。
・軽油、重油などの輸送用途に適しています。

カタログ

OF-25-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐油用サクションホースFF型の型番OF-25-50のページです。
型番OF-25-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐油用サクションホースFF型

耐油用サクションホースFF型

    スチームホース

    スチームホース

      耐油ゴムホース

      耐油ゴムホース

        TFB型 トヨフーズホース

        TFB型 トヨフーズホース

          SKソフトブレードホース

          SKソフトブレードホース

            ブレードホース TBシリーズ

            ブレードホース TBシリーズ

              SH農用ホース

              SH農用ホース

                食品用ホース 耐熱エコホース

                食品用ホース 耐熱エコホース

                  SKジェットホース

                  SKジェットホース

                    一般サクション・デリバリー用ホース TAC SD-C3

                    一般サクション・デリバリー用ホース TAC SD-C3

                      一般・ブレードホース V.S.-A2型

                      一般・ブレードホース V.S.-A2型

                        耐油用ホース DS-2型 耐油用

                        耐油用ホース DS-2型 耐油用

                          工業用ホース スーパートムフレックスホース

                          工業用ホース スーパートムフレックスホース

                            メーカー プラス・テク 八興 八興 トヨックス 三洋化成 トラスコ中山 中部ビニール工業 十川産業 三洋化成 東拓工業 カナフレックスコーポレーション クラレプラスチックス 十川産業
                            通常価格 72,020円 23,961円 3,677円 539円 1,961円 7,544円 11,396円 38,197円 9,929円 - - - 33,027円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   6日目~   4日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用流体/用途 蒸気 水 / 薬品 / 空気 / 食品 / 油(鉱油) 水 / 空気 水 / 食品 水 / 薬品 / 食品 油(鉱油) 水 / 油
                            金具取付 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            原材料 PVC 合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー) 耐油性NBR配合ゴム 塩化ビニール PVC+ポリエステル糸 軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り - ポリオレフィン PVC+ポリエステル糸 軟質・硬質PVC 塩化ビニール 軟質PVC+硬質PVC 軟質ポリ塩化ビニール
                            使用温度(℃) -20::60 -20::120 -30::100 -5::70 -10::60 - 0::60 -20::80 0::60 - -10::50 - -
                            クロ ブラック ブラック ナチュラル透明 クリアー クリア ブラック 透明 グリーン ナチュラル透明 透明青

                            耐油用サクションホースFF型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OF-32-50
                            OF-38-50
                            OF-50-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            許容曲げ半径
                            (mm)
                            外径
                            (φ)
                            内径 許容圧力
                            (MPa)

                            90,331円

                            ( 99,364円 )
                            1個 -

                            4日目

                            25039320.6

                            104,660円

                            ( 115,126円 )
                            1個 -

                            4日目

                            30045.138.10.6

                            173,961円

                            ( 191,357円 )
                            1個 -

                            4日目

                            40059.650.80.6

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました