(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エクレマーサクションFW型

エクレマーサクションFW型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
72,747円 ~ 115,090円
税込価格
80,022円 ~ 126,599円

【特長】・特殊樹脂の使用により静電気の帯電を防ぎます。・作業者の静電気による被...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

型番サイズ(mm)定尺
(m)
使用温度許容圧力
(MPa)
耐負圧力
(MPa)
許容曲げ半径
(mm)
参考重量
(kg/巻)
内径外径
EF-3838.1(1 1/2)44.350紫透明-20℃~60℃0.4-0.130029.5
EF-5050.5(2)58.1500.4-0.140044
EF-7575.8(3)85200.3-0.170033.4

※外径は参考値です。()はインチ表示です。
注:使用条件により、臭気が発生または移行する場合があります。その際は使用を中止して下さい。

型番リスト

型番
許容曲げ半径(mm)
外径(φ)
内径
許容圧力(MPa)
定尺(m)
破裂圧力(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300
44.3
38.1
0.4
50
50

1個

72,747( 80,022円 )

4日目

400
58.1
50.5
0.4
50
50

1個

115,090( 126,599円 )

4日目

700
85
75.8
0.3
20
20

1個

83,686( 92,055円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊樹脂の使用により静電気の帯電を防ぎます。
・作業者の静電気による被害や、ICなどの誤作動を防ぎます。
・搬送物の目詰まりや付着を防止でき、精密計量機器などの用途に適しています。
・デリバリー、サクション両用途に使用可能。
・透明でホース内の流体物を確認できます。
・食品衛生法適合品(厚生労働省告示201号、但し油脂・脂肪性食品は除く)。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エクレマーサクションFW型

エクレマーサクションFW型

    エクレマーサクションCT型

    エクレマーサクションCT型

      エクレマーエアーダクト

      エクレマーエアーダクト

        静電気帯電防止用ホース 静電DS-3

        静電気帯電防止用ホース 静電DS-3

          サクションホースFW型

          サクションホースFW型

            ハイポリマー

            ハイポリマー

              透明ホース 塩化ビニール樹脂 長さ:10・20m

              透明ホース 塩化ビニール樹脂 長さ:10・20m

                静電防止用ホース V.S.-EF型(静電防止)

                静電防止用ホース V.S.-EF型(静電防止)

                  透明ホース

                  透明ホース

                    スプリングホ-ス

                    スプリングホ-ス

                      メーカー プラス・テク プラス・テク プラス・テク クラレプラスチックス プラス・テク プラス・テク トラスコ中山 カナフレックスコーポレーション プラス・テク プラス・テク
                      通常価格 72,747円 60,660円 50,460円 - 2,197円 11,359円 1,248円 2,969円 7,009円 10,654円
                      通常出荷日 4日目   4日目~   4日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   4日目~  
                      使用流体/用途 水 / 薬品 / 粉体 / 食品 水 / 薬品 / 粉体 / 食品 粉体 / Air 粉体 / 粒体 水 / 薬品 / 粉体 水 / 食品 粉体(食品以外) 水 / 薬品 -
                      金具取付 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                      原材料 PVC PVC PVC 軟質PVC+硬質PVC PVC PVC 塩化ビニール樹脂(PVC) 塩化ビニール PVC PVC
                      使用温度(℃) -20::60 -20::60 -20::60 -10::50 -20::60 -20::60 - -10::50 -20::60 -5::60
                      紫透明 紫透明 紫透明 透明+白(補強部) クリアー グリーン クリア グリーン透明 透明 クリアー

                      エクレマーサクションFW型のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました