(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス製品 丸ホースニップル SFHN2型

ステンレス製品 丸ホースニップル SFHN2型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
585円 ~ 1,762円
税込価格
644円 ~ 1,938円

ホースを接続するためのステンレス製ホース用継手。【特長】・JIS規格の継手・配...

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図 

ステンレス製品 丸ホースニップル SFHN2型 外形図

製品仕様

使用温度
-20~40100150200220
最高許容圧力
MPa
2.001.651.501.401.35
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)

※ 耐熱ノンアスベストパッキン使用製品を除く。

材質

SUS304TP

規格表

型番呼び径LφD
SFHN2-061/84110.5
SFHN2-081/44113.5
SFHN2-103/84217
SFHN2-151/25221.5
SFHN2-203/45527
SFHN2-2516033.7
SFHN2-321 1/46642
SFHN2-401 1/27048
SFHN2-5028059.5

商品特長詳細 

埋設に使用できる

型番リスト

型番
接続ねじの呼び
適用ホース内径(呼び径)(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/8
10.5

1個

585( 644円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/4
13.5

1個

585( 644円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[1/2B] 1/2
21.5

1個

605( 666円 )

4日目

1
33.7

1個

941( 1,035円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1 1/4
42

1個

1,078( 1,186円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1 1/2
48

1個

1,191( 1,310円 )

4日目

2
59.5

1個

1,762( 1,938円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ホースを接続するためのステンレス製ホース用継手。
【特長】
・JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え
・材質:ステンレス
・パイプ材を利用して製造
・様々なホースに対応するためバリエーションを取り揃えている
【用途】
・ホースを機械・金属管等に接続する際に最適

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製品 丸ホースニップル SFHN2型

ステンレス製品 丸ホースニップル SFHN2型

    ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ホースニップル<HN>

    ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ホースニップル<HN>

      ステンレス鋼製ねじ込み管継手パイプソケットホースニップル(丸)

      ステンレス鋼製ねじ込み管継手パイプソケットホースニップル(丸)

        アームロックカプラー オネジアダプタ

        アームロックカプラー オネジアダプタ

          ホース継手 デカニップル(鍛造製) HN

          ホース継手 デカニップル(鍛造製) HN

            ステンレス鋼製六角ホースニップル継手ねじ込み形(PW)

            ステンレス鋼製六角ホースニップル継手ねじ込み形(PW)

              ステンレス製ねじ込み式管継手 ホースニップル

              ステンレス製ねじ込み式管継手 ホースニップル

                鋼管製ねじ込み管継手 ホースニップル

                鋼管製ねじ込み管継手 ホースニップル

                  ブレードロック オール黄銅製

                  ブレードロック オール黄銅製

                    メーカー オンダ製作所 MIEテクノ 吉年 ミスミ アソー キッツ イノック ナゴヤ フローバル
                    通常価格 585円 468円 761円 2,470円 1,197円 798円 473円 633円 1,422円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                    種類 ホースニップル ホース用継手 ホース用継手 ホース用継手 ホース継手 ホース用継手 ホース用継手 ホース用継手 ホース用継手
                    使用流体 冷温水 / エアー / 蒸気 / ガス(可燃性・毒性以外) / 油 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油 水 / 空気 / 蒸気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 - 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油 水 / 空気
                    本体材質 SUS304TP SUS304 SUS304 SCS14A C3771BD材(鍛造材) SCS13A(ロストワックス) ステンレス スチール 黄銅
                    形状 ニップル ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                    ホース接続種類 タケノコ タケノコ タケノコ - 竹の子 タケノコ リブ式 タケノコ 袋ナット

                    ステンレス製品 丸ホースニップル SFHN2型のレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                    配管部材
                    評価 5.0満足度:5.02022/04/28
                    品質・価格、ともに十二分の製品だと思います。選定もしやすくて助かっています。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    タケノコ
                    評価 5.0満足度:5.02021/12/20
                    ステンレスのわりにお買い得で加工も良かったです。問題なくつかえてます。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    排水配管
                    評価 5.0満足度:5.02018/03/02
                    ステンレスで、切削が入っているのにこの値段は驚きです。
                    掘り出し物でした。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q ホースバンド等は必須でしょうか?
                    A
                    抜け止め防止のため必須となります。

                    ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました