(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

非塩ビ系材料 ポリカーボネートプレートPC (透明)

非塩ビ系材料 ポリカーボネートプレートPC (透明)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

優れた耐衝撃強度とガラスの透明性を実現。 ※タキロンプレート総合カタログ201...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。

型番

未確定6件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

評価項目単位PC1600
物理的
性質
比重-1.20
ロックウェル硬さMスケール67
Rスケール125
機械的
性質
引張降伏応力MPa63
引張破壊時呼びひずみ%90
引張弾性率MPa2250
ノッチ付シャルピー衝撃強さkJ/m213.0
引張衝撃強さkJ/m2220
曲げ応力MPa91
曲げ弾性率MPa2300
圧縮降伏応力MPa78
圧縮弾性率MPa1900
剪断破壊応力MPa65
熱的
性質
荷重たわみ温度0.45MPa-
1.80MPa139
ビカット軟化温度A法(10N)-
B法(50N)150
加熱寸法変化率%タテ※3 3.5
ヨコ※3 -0.2
線膨張率×10-5・K-16.5
熱伝導率W/m・K0.19
比熱J/g・K1.30
耐燃性--
電気的
性質
表面抵抗率Ω/□1015以上
体積抵抗率Ω・m1013以上
絶縁破壊強さMV/m20
誘電率(1MHz)-3
誘電正接(1MHz)-0.009
-積層性--
吸水率%0.240
光学的
性質
全光線透過率%89
ヘーズ--
色相-透明

※記載数値は試験片厚さ5mmの実測値であって、保証値ではありません。
試験条件190℃/60分(JIS K 6735にて試験)

規格表

性能・試験情報

波長別光線透過率

非塩ビ系材料 ポリカーボネートプレートPC (透明) 波長別光線透過率図

型番リスト

型番
板厚(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
1201 ~ 2000
20 ~ 1000

1個

-( - )

3日目

3
1201 ~ 2000
20 ~ 1000

1個

-( - )

3日目

5
1201 ~ 2000
20 ~ 1000

1個

-( - )

3日目

2
20 ~ 1200
20 ~ 1000

1個

-( - )

5日目

3
20 ~ 1200
20 ~ 1000

1個

-( - )

3日目

5
20 ~ 1200
20 ~ 1000

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れた耐衝撃強度とガラスの透明性を実現。 ※タキロンプレート総合カタログ2013から引用。
【特長】
・ポリカーボネートプレートは、プラスチックの中で耐衝撃性において優れた材料です。
・ガラスに匹敵する透明度を兼ね備え、透明材料は壊れやすいという常識を打破したプラスチックです。
・衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩化ビニルの約20倍という透明プラスチック材料中、最高クラスの耐衝撃強度を有しています。
・透明板5mm厚さの光線透過率が85%以上と優れ、高級板ガラスと同等の透明を示します。
・熱伝導率がガラスの1/5と小さく、保温性に優れ、断熱効果が期待できます。
・実使用温度領域が-40℃から+120℃と広い温度域で使用できます。
・1mm厚さで、3万ボルトの高電圧にも耐えます。これはベークライトの2倍以上の数値に相当しますので、電気絶縁材料としても適しています。
・他のプラスチック材料に比べ、直射日光・風雨・気温等による影響が少なく黄変度を防止した耐候グレードもあり、用途に応じた品質の選定ができます。
・食品衛生法/UL認定品/鉄道車輌関係適合認定品。
[ポリカーボネートの加工特性]
1. 荷重変形(クリープ)が小さく、切断・穴あけ・切削が容易です。
2. 熱による曲げ加工、真空成形が可能です。
3. 常温下において、曲面に曲げるコールドフォーミング工法も可能です。

(i)ご注意

  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

非塩ビ系材料 ポリカーボネートプレートPC (透明)

非塩ビ系材料 ポリカーボネートプレートPC (透明)

    非塩ビ系材料 PETプレート(非晶質ポリエステル)

    非塩ビ系材料 PETプレート(非晶質ポリエステル)

      極薄樹脂シート-ポリアセタール・ふっ素樹脂・ポリカーボネート-

      極薄樹脂シート-ポリアセタール・ふっ素樹脂・ポリカーボネート-

        塩ビプレート ESS

        塩ビプレート ESS

          500×1000mm ポリプロピレン板

          500×1000mm ポリプロピレン板

            500×1000mm 硬質ポリエチレン板

            500×1000mm 硬質ポリエチレン板

              メーカー タキロンシーアイ タキロンシーアイ ミスミ タキロンシーアイ エスコ エスコ
              通常価格 - - - - 8,810円 10,910円
              通常出荷日 3日目~   3日目~   4日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              材質 ポリカーボネート(PC) PET - 塩化ビニル(PVC) - -
              グレード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード - -
              透明 透明 - 透明 - -
              穴加工 穴加工無し 穴加工無し 穴加工無し 穴加工無し - -

              非塩ビ系材料 ポリカーボネートプレートPC (透明)のレビュー

              評価 4.6 平均満足度:4.6 13件のレビュー

              高評価レビュー

              装置の窓材として
              評価 4.0満足度:4.02022/09/29
              装置を覆っているカバーの窓材として、購入しました。
              アクリルより高強度で燃えない板として、選びました。
              ただ、価格が少し高いように思います。

              もっと読む 閉じる

              1が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              安全カバー
              評価 5.0満足度:5.02019/11/29
              設備に危険個所に手が触れないよう安全カバーを製作する材料として使用。PCなので強度にも優れており、OK。

              もっと読む 閉じる

              2が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              装置の窓材として
              評価 4.0満足度:4.02022/09/29
              装置を覆っているカバーの窓材として、購入しました。
              アクリルより高強度で燃えない板として、選びました。
              ただ、価格が少し高いように思います。

              もっと読む 閉じる

              1が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              ガラスの代用品
              評価 5.0満足度:5.02023/04/06
              扉にはめられているガラスが割れてしまったため、代用品としてポリカを購入しました。長さ等を指定できるので、希望サイズを購入でき、納期も早かったため、スムーズに修理することができました。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              油槽用フタ
              評価 5.0満足度:5.02022/04/05
              油槽のフタに使用しました。鉄板に比べ軽量で且つ中が見えるため重宝しています。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              機器カバー製作等
              評価 4.0満足度:4.02021/10/04
              機器のカバーなどを製作するのに使用。
              寸法も選べるので大変便利ですし
              耐衝撃性にも優れているので良いと思います。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              透明樹脂プレート・樹脂カバーパネルカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました