電子・食品等産業用途に適した高機能グレード。 タキロンプレート総合カタログ20...
評価項目 | 単位 | PET-6010 | ||
---|---|---|---|---|
物理的 性質 | 比重 | - | 1.27 | |
ロックウェル硬さ | Mスケール | 44 | ||
Rスケール | 114 | |||
機械的 性質 | 引張降伏応力 | MPa | 52 | |
引張破壊時呼びひずみ | % | 28 | ||
引張弾性率 | MPa | 2000 | ||
ノッチ付シャルピー衝撃強さ | kJ/m2 | 6.4 | ||
引張衝撃強さ | kJ/m2 | 270 | ||
曲げ応力 | MPa | 71 | ||
曲げ弾性率 | MPa | 2000 | ||
圧縮降伏応力 | MPa | 60 | ||
圧縮弾性率 | MPa | 1800 | ||
剪断破壊応力 | MPa | 55 | ||
熱的 性質 | 荷重たわみ温度 | ℃ | 0.45MPa | - |
℃ | 1.80MPa | 69 | ||
ビカット軟化温度 | ℃ | A法(10N) | - | |
℃ | B法(50N) | 74 | ||
加熱寸法変化率 | % | タテ | - | |
ヨコ | - | |||
線膨張率 | ×10-5・K-1 | 7.5 | ||
熱伝導率 | W/m・K | 0.23 | ||
比熱 | J/g・K | 1.35 | ||
耐燃性 | - | 自消性 | ||
電気的 性質 | 表面抵抗率 | Ω/□ | 1015以上 | |
体積抵抗率 | Ω・m | 1013以上 | ||
絶縁破壊強さ | MV/m | 18 | ||
誘電率(1MHz) | - | 3 | ||
誘電正接(1MHz) | - | 0.025 | ||
- | 積層性 | - | - | |
吸水率 | % | 0.100 | ||
光学的 性質 | 全光線透過率 | % | 86 | |
ヘーズ | - | 0.2 | ||
色相 | - | 透明 |
記載数値は試験片厚さ5mm(※2は厚さ3mm)の実測値であって、保証値ではありません。
型番 |
板厚(mm) |
幅(mm) |
長さ(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
2
|
1201 ~ 2000
|
20 ~ 1000
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
3
|
1201 ~ 2000
|
20 ~ 1000
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
5
|
1201 ~ 2000
|
20 ~ 1000
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
2
|
20 ~ 1200
|
20 ~ 1000
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
3
|
20 ~ 1200
|
20 ~ 1000
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
5
|
20 ~ 1200
|
20 ~ 1000
| 1個 | -( -
) | 3日目 |
Loading...
電子・食品等産業用途に適した高機能グレード。 タキロンプレート総合カタログ2013から引用。
【特長】
・燃焼時にハロゲン系の有毒ガスを発生せず、プラスチックの中でも燃焼カロリーが低い素材です。
・シャルピー衝撃強さで一般アクリルの約5倍の初期強度を有しています。
・用途により従来の厚さからの低減が可能です。
・延焼性のアクリルに対し、ペテックは自己消化性。
・鉄道車輌用材料燃焼試験でも極難燃性の認証を取得しています。
・冷間曲げをしても白化せず、1.5mmまでの薄物は、アクリルでは不可能な打ち抜きが可能です。
・アクリルと比べ低温域での成形が出来、加熱時間が短いため、コスト削減が可能です。
・高水準の全光線透過率とアクリルに匹敵するヘーズ(0.3%:実測値)を示すなど、優れた透明性を有しています。また表面光沢もあり、高級感のある透明素材です。
・厚物でも良好な透明性。
・PET用、ポリエステル用などの一般的なインキ、塗料を使って良好な印刷が可能です。
・食品衛生性。
・γ(ガンマ)線やEOG(エチレンオキサイドガス)による劣化が少なく、滅菌用途に用いることが出来ます。
・バランスのとれたガスバリア性を有しています。