(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MF32
汎用形温度センサー ルーズフランジ オンドセンサ ルーズフランジ

汎用形温度センサー ルーズフランジ MF32

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
875円
税込単価
963円

【特長】・φ40真鍮ニッケルメッキのルーズフランジです。・気密性はありません。...

詳細情報を確認する

MF32 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

汎用形温度センサー ルーズフランジ 外形図1

φ3.2、φ4.8、φ6.4用

汎用形温度センサー ルーズフランジ 外形図2

φ8.0用

製品仕様

型番シース外径
MF32φ3.2用
MF48φ4.8用
MF64φ6.4用
MF80φ8.0用

型番リスト

型番
シース外径
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MF32

φ3.2用
10

1個

875( 963円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・φ40真鍮ニッケルメッキのルーズフランジです。
・気密性はありません。
・400℃以下にて使用してください。
・取扱は φ3.2・4.8・6.4・8.0 のみです。

カタログ

 

MF32で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用形温度センサー ルーズフランジの型番MF32のページです。
型番MF32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

汎用形温度センサー ルーズフランジ

汎用形温度センサー ルーズフランジ

    汎用形温度センサー コンプレッションフィッティング

    汎用形温度センサー コンプレッションフィッティング

      温度センサ 耐熱タイプ

      温度センサ 耐熱タイプ

        温度センサ L型タイプ

        温度センサ L型タイプ

          温度センサ コネクタタイプ

          温度センサ コネクタタイプ

            温度センサ フランジタイプ

            温度センサ フランジタイプ

              温度センサ Y端子タイプ

              温度センサ Y端子タイプ

                温度センサ スタンダードタイプ

                温度センサ スタンダードタイプ

                  汎用形温度センサー RN10シリーズ表面形白金測温抵抗体

                  汎用形温度センサー RN10シリーズ表面形白金測温抵抗体

                    温度センサ リード線保護タイプ

                    温度センサ リード線保護タイプ

                      汎用形温度センサー TN2シリーズ端子箱形シース熱電対 非接地

                      汎用形温度センサー TN2シリーズ端子箱形シース熱電対 非接地

                        温度センサ取付部品

                        温度センサ取付部品

                          温度センサ コンパクトタイプ

                          温度センサ コンパクトタイプ

                            メーカー 日本電測 日本電測 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 日本電測 ミスミ 日本電測 ミスミ ミスミ
                            通常価格 576円 1,529円 6,090円 - 3,640円 - 2,140円 - 9,889円 9,230円 4,984円 770円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ 熱電対 熱電対 - - 熱電対 - 測温抵抗体 熱電対 熱電対 関連部品・アクセサリ -
                            特性 標準タイプ 標準タイプ 耐熱 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ
                            付属品種類 ルーズフランジ コンプレッションフィッティング - - - - - - - - - - -
                            耐熱温度(℃) 400 - - - - - - - - - - - -

                            汎用形温度センサー ルーズフランジのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MF48
                            MF64
                            MF80
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?シース外径

                            796円

                            ( 876円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10φ4.8用

                            576円

                            ( 634円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10φ6.4用

                            875円

                            ( 963円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10φ8.0用

                            温度センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました