(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TN9-1M
汎用形温度センサー TN9シリーズ圧接式成形機用熱電対 接地 オンドセンサ TN9

汎用形温度センサー TN9シリーズ圧接式成形機用熱電対 接地 TN9-1M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,615円
税込単価
5,077円

【特長】・K型熱電対。バイヨネット金具付。・被覆熱電対線(熱電対素線1.0mm...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    熱電対
  • 熱電対の種類:
    K
  • 測温接点:
    接地型
  • 特性:
    標準タイプ
  • センサ形状:
    ストレート
  • 取付部形状:
    スプリング圧接式
  • 端子形状:
    リード線直出し形/Y形圧着端子
  • エレメント数:
    1
  • シース・保護管材質:
    ステンレス
  • シース・保護管径(φ):
    4.8
  • シース・保護管長さ(mm):
    25
  • 計測対象:
    温度
  • 測温範囲(℃):
    0~350
  • リード線種・補償導線線種・被覆熱電対線種:
    ガラスウール上シールド

TN9-1M の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm
汎用形温度センサー TN9シリーズ圧接式成形機用熱電対 接地 外形図

製品仕様

  • 熱電対種類:K
  • 素線径:0.65mm(単線)
  • 階級:クラス2
  • 保護管材質:SUS304
  • 温接点:接地型
  • 端子:M3Y
  • 測温範囲:0℃~350℃
  • 被覆熱電対線温度範囲:0℃~180℃
型番被覆熱電対長(cm)
TN9-1M100
TN9-2M200
TN9-3M300
TN9-4M400

型番リスト

型番
リード線長さ(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TN9-1M

1
10

1個

4,615( 5,077円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・K型熱電対。バイヨネット金具付。
・被覆熱電対線(熱電対素線1.0mmφ、ガラス被覆上シールド)。

カタログ

 

TN9-1Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用形温度センサー TN9シリーズ圧接式成形機用熱電対 接地の型番TN9-1Mのページです。
型番TN9-1Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

汎用形温度センサー TN9シリーズ圧接式成形機用熱電対 接地

汎用形温度センサー TN9シリーズ圧接式成形機用熱電対 接地

    汎用形温度センサー RN6シリーズネジ付白金測温抵抗体

    汎用形温度センサー RN6シリーズネジ付白金測温抵抗体

      汎用形温度センサー TN6シリーズネジ付熱電対 非接地

      汎用形温度センサー TN6シリーズネジ付熱電対 非接地

        汎用形温度センサー R47二重管付測温抵抗体 ( 取付ネジ)型式

        汎用形温度センサー R47二重管付測温抵抗体 ( 取付ネジ)型式

          汎用形温度センサー TN8シリーズ丸端子付表面型熱電対 接地

          汎用形温度センサー TN8シリーズ丸端子付表面型熱電対 接地

            非接触温度センサ ES1

            非接触温度センサ ES1

              小型端子箱付きK熱電対

              小型端子箱付きK熱電対

                端子箱付きK熱電対

                端子箱付きK熱電対

                  汎用形温度センサー TN3シリーズ端子箱形熱電対 非接地

                  汎用形温度センサー TN3シリーズ端子箱形熱電対 非接地

                    汎用形温度センサー RN10シリーズ表面形白金測温抵抗体

                    汎用形温度センサー RN10シリーズ表面形白金測温抵抗体

                      汎用形温度センサー RN3シリーズ端子箱形白金測温抵抗体

                      汎用形温度センサー RN3シリーズ端子箱形白金測温抵抗体

                        汎用形温度センサー RN11シリーズ壁取付形白金測温抵抗体

                        汎用形温度センサー RN11シリーズ壁取付形白金測温抵抗体

                          汎用形温度センサー RN2シリーズ端子箱形シース白金測温抵抗体

                          汎用形温度センサー RN2シリーズ端子箱形シース白金測温抵抗体

                            メーカー 日本電測 日本電測 日本電測 日本電測 日本電測 オムロン JUST JUST 日本電測 日本電測 日本電測 日本電測 日本電測
                            通常価格 4,615円 5,989円 1,797円 16,923円 1,997円 23,385円 4,900円 5,158円 5,446円 9,889円 7,589円 12,899円 13,899円
                            通常出荷日 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 熱電対 測温抵抗体 熱電対 測温抵抗体 熱電対 - 熱電対 熱電対 熱電対 測温抵抗体 測温抵抗体 測温抵抗体 測温抵抗体
                            熱電対の種類 K - K - K - K K K - - - -
                            測温接点 接地型 - 非接地型 - 接地型 - 非接地型 非接地型 非接地型 - - - -
                            特性 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ
                            センサ形状 ストレート ストレート ストレート ストレート シース・保護管なし - ストレート ストレート ストレート プレート ストレート シース・保護管なし ストレート

                            汎用形温度センサー TN9シリーズ圧接式成形機用熱電対 接地のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TN9-2M
                            TN9-3M
                            TN9-4M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?リード線長さ
                            (m)

                            5,261円

                            ( 5,787円 )
                            1個 -

                            8日目

                            102

                            5,907円

                            ( 6,498円 )
                            1個 -

                            8日目

                            103

                            6,553円

                            ( 7,208円 )
                            1個 -

                            8日目

                            104

                            温度センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました