(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TN7-1M
汎用形温度センサー TN7シリーズフランジ付熱電対 非接地 オンドセンサ TN7

汎用形温度センサー TN7シリーズフランジ付熱電対 非接地 TN7-1M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,356円
税込単価
1,492円

K型熱電対φ30フランジ付リード線タイプとなります。リード線長さ(m)は1,2...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    熱電対
  • 熱電対の種類:
    K
  • 測温接点:
    非接地型
  • 特性:
    標準タイプ
  • センサ形状:
    ストレート
  • 取付部形状:
    フランジ付
  • 端子形状:
    リード線直出し形/Y形圧着端子
  • エレメント数:
    1
  • シース・保護管材質:
    ステンレス
  • シース・保護管径(φ):
    4.0
  • シース・保護管長さ(mm):
    65
  • 計測対象:
    温度
  • 測温範囲(℃):
    0~350
  • リード線種・補償導線線種・被覆熱電対線種:
    ガラスウール

TN7-1M の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

汎用形温度センサー TN7シリーズフランジ付熱電対 非接地 外形図

製品仕様

熱電対種類K
素線径0.65mm(単線)
階級クラス2
保護管材質SUS304
温接点非接地型
端子M3Y
測温範囲0~350℃
被覆熱電対線温度範囲0~180℃

規格表

型番被覆熱電対長(cm)
TN7-1M100
TN7-2M200
TN7-3M300
TN7-4M400

型番リスト

型番
リード線長さ(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TN7-1M

1
10

1個

1,356( 1,492円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

K型熱電対φ30フランジ付リード線タイプとなります。リード線長さ(m)は1,2,3,4の4種ございます。

カタログ

 

TN7-1Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用形温度センサー TN7シリーズフランジ付熱電対 非接地の型番TN7-1Mのページです。
型番TN7-1Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

汎用形温度センサー TN7シリーズフランジ付熱電対 非接地

汎用形温度センサー TN7シリーズフランジ付熱電対 非接地

    汎用形温度センサー RN7シリーズフランジ付白金測温抵抗体

    汎用形温度センサー RN7シリーズフランジ付白金測温抵抗体

      汎用形温度センサー TN5シリーズリード線形熱電対 非接地

      汎用形温度センサー TN5シリーズリード線形熱電対 非接地

        汎用形温度センサー TN6シリーズネジ付熱電対 非接地

        汎用形温度センサー TN6シリーズネジ付熱電対 非接地

          温度センサ 丸端子タイプ

          温度センサ 丸端子タイプ

            温度センサ シース・リード線長さ指定タイプ

            温度センサ シース・リード線長さ指定タイプ

              汎用形温度センサー TN8シリーズ丸端子付表面型熱電対 接地

              汎用形温度センサー TN8シリーズ丸端子付表面型熱電対 接地

                汎用形温度センサー TN1シリーズリード線型シース熱電対 非接地

                汎用形温度センサー TN1シリーズリード線型シース熱電対 非接地

                  汎用形温度センサー TN9シリーズ圧接式成形機用熱電対 接地

                  汎用形温度センサー TN9シリーズ圧接式成形機用熱電対 接地

                    温度センサー 熱電対(Kタイプ)デュープレックス(先端溶接)タイプ

                    温度センサー 熱電対(Kタイプ)デュープレックス(先端溶接)タイプ

                      汎用形温度センサー NPFAシリーズ測温抵抗体

                      汎用形温度センサー NPFAシリーズ測温抵抗体

                        温度センサ Y端子タイプ

                        温度センサ Y端子タイプ

                          温度センサ コネクタタイプ

                          温度センサ コネクタタイプ

                            メーカー 日本電測 日本電測 日本電測 日本電測 ミスミ ミスミ 日本電測 日本電測 日本電測 スリーハイ 日本電測 ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,356円 5,989円 1,697円 1,797円 2,410円 - 1,997円 2,861円 4,615円 2,989円 10,769円 2,140円 3,640円
                            通常出荷日 8日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 熱電対 測温抵抗体 熱電対 熱電対 熱電対 - 熱電対 熱電対 熱電対 熱電対 測温抵抗体 熱電対 -
                            熱電対の種類 K - K K K - K K K K - K -
                            測温接点 非接地型 - 非接地型 非接地型 接地型 - 接地型 非接地型 接地型 非接地型 - 接地型 -
                            特性 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ -
                            センサ形状 ストレート ストレート ストレート ストレート シース・保護管なし ストレート シース・保護管なし ストレート ストレート シース・保護管なし ストレート シース・保護管なし -

                            汎用形温度センサー TN7シリーズフランジ付熱電対 非接地のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TN7-2M
                            TN7-3M
                            TN7-4M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?リード線長さ
                            (m)

                            2,095円

                            ( 2,305円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            102

                            2,158円

                            ( 2,374円 )
                            1個 -

                            8日目

                            103

                            1,792円

                            ( 1,971円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            104

                            温度センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました