(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TN6-1M
汎用形温度センサー TN6シリーズネジ付熱電対 非接地 オンドセンサ TN6

汎用形温度センサー TN6シリーズネジ付熱電対 非接地 TN6-1M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,028円
税込単価
2,231円

【特長】・K型熱電対。R1/8ネジ付のガラス被覆熱電対線タイプの商品となります...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    熱電対
  • 熱電対の種類:
    K
  • 測温接点:
    非接地型
  • 特性:
    標準タイプ
  • センサ形状:
    ストレート
  • 取付部形状:
    ネジ付
  • 端子形状:
    リード線直出し形/Y形圧着端子
  • エレメント数:
    1
  • シース・保護管材質:
    ステンレス
  • シース・保護管径(φ):
    4.0
  • シース・保護管長さ(mm):
    50
  • 計測対象:
    温度
  • 測温範囲(℃):
    0~350
  • リード線種・補償導線線種・被覆熱電対線種:
    ガラスウール

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

TN6-1M の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm
汎用形温度センサー TN6シリーズネジ付熱電対 非接地 外形図

製品仕様

型番熱電対種類素線径階級保護管材質温接点端子測温範囲被覆熱電対線温度範囲被覆熱電対長(cm)
TN6-1MK0.65mm
(単線)
クラス2SUS304非接地型M3Y0~+350℃0~+180℃100
TN6-2M200
TN6-3M300
TN6-4M400

型番リスト

型番
リード線長さ(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TN6-1M

1
10

1個

2,028( 2,231円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・K型熱電対。R1/8ネジ付のガラス被覆熱電対線タイプの商品となります。
・被覆熱電対線(熱電対素線0.65mmφ、ガラス被覆)。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

TN6-1Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用形温度センサー TN6シリーズネジ付熱電対 非接地の型番TN6-1Mのページです。
型番TN6-1Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

汎用形温度センサー TN6シリーズネジ付熱電対 非接地

汎用形温度センサー TN6シリーズネジ付熱電対 非接地

    汎用形温度センサー RN6シリーズネジ付白金測温抵抗体

    汎用形温度センサー RN6シリーズネジ付白金測温抵抗体

      汎用形温度センサー TN8シリーズ丸端子付表面型熱電対 接地

      汎用形温度センサー TN8シリーズ丸端子付表面型熱電対 接地

        汎用形温度センサー TN5シリーズリード線形熱電対 非接地

        汎用形温度センサー TN5シリーズリード線形熱電対 非接地

          汎用形温度センサー TN9シリーズ圧接式成形機用熱電対 接地

          汎用形温度センサー TN9シリーズ圧接式成形機用熱電対 接地

            汎用形温度センサー TN4シリーズ回転ネジ付熱電対 接地

            汎用形温度センサー TN4シリーズ回転ネジ付熱電対 接地

              汎用形温度センサー TN7シリーズフランジ付熱電対 非接地

              汎用形温度センサー TN7シリーズフランジ付熱電対 非接地

                汎用形温度センサー RN1シリーズリード線形シース白金測温抵抗体

                汎用形温度センサー RN1シリーズリード線形シース白金測温抵抗体

                  汎用形温度センサー RN7シリーズフランジ付白金測温抵抗体

                  汎用形温度センサー RN7シリーズフランジ付白金測温抵抗体

                    温度センサ シース・リード線長さ指定タイプ

                    温度センサ シース・リード線長さ指定タイプ

                      汎用形温度センサー TN1シリーズリード線型シース熱電対 非接地

                      汎用形温度センサー TN1シリーズリード線型シース熱電対 非接地

                        汎用形温度センサー RN5シリーズリード線形白金測温抵抗体

                        汎用形温度センサー RN5シリーズリード線形白金測温抵抗体

                          コンプレッションフィッティング

                          コンプレッションフィッティング

                            メーカー 日本電測 日本電測 日本電測 日本電測 日本電測 日本電測 日本電測 日本電測 日本電測 ミスミ 日本電測 日本電測 坂口電熱
                            通常価格 1,797円 5,989円 1,997円 1,697円 4,615円 1,297円 1,356円 11,199円 5,989円 - 2,861円 5,889円 1,458円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 熱電対 測温抵抗体 熱電対 熱電対 熱電対 熱電対 熱電対 測温抵抗体 測温抵抗体 - 熱電対 測温抵抗体 関連部品・アクセサリ
                            熱電対の種類 K - K K K K K - - - K - -
                            測温接点 非接地型 - 接地型 非接地型 接地型 接地型 非接地型 - - - 非接地型 - -
                            特性 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ -
                            センサ形状 ストレート ストレート シース・保護管なし ストレート ストレート シース・保護管なし ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート -

                            汎用形温度センサー TN6シリーズネジ付熱電対 非接地のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            外販設備製作時に付帯部品として使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/09
                            導入草創期に各種の要素(使用環境、形状、サイズ、素材etc.)を鑑み選定しました。型番:TN6-1M含め性能、使い勝手等理想に適った商品に関してはその後の類似用途にも積極的に採用しています。ミスミサイトは、メーカー問わず種々の商品を簡便に手配可能な入手性の良さ等利便性の高さから、平素より利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TN6-2M
                            TN6-3M
                            TN6-4M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?リード線長さ
                            (m)

                            1,797円

                            ( 1,977円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            102

                            2,399円

                            ( 2,639円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            103

                            2,297円

                            ( 2,527円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            104

                            温度センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました