(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TN3-10-20
汎用形温度センサー TN3シリーズ端子箱形熱電対 非接地 オンドセンサ TN3

汎用形温度センサー TN3シリーズ端子箱形熱電対 非接地 TN3-10-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,446円
税込単価
5,991円

K型熱電対の材質SUS316。Φ10~Φ22の密閉端子箱付の商品です

詳細情報を確認する

  • 種類:
    熱電対
  • 熱電対の種類:
    K
  • 測温接点:
    非接地型
  • 特性:
    標準タイプ
  • センサ形状:
    ストレート
  • 取付部形状:
    なし
  • 端子形状:
    端子内蔵形
  • エレメント数:
    1
  • シース・保護管材質:
    ステンレス
  • 計測対象:
    温度

TN3-10-20 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

汎用形温度センサー TN3シリーズ端子箱形熱電対 非接地 外形図

製品仕様

熱電対種類K
階級クラス2
素子数シングル
保護管材質SUS316
温接点非接地
リード出口G1/2

規格表

保護管外径保護管長L
( cm )
φ 10φ 12φ 15φ 21.7
TN3-10-20TN3-12-20TN3-15-20-20
TN3-10-30TN3-12-30TN3-15-30TN3-22-3030
TN3-10-50TN3-12-50-TN3-22-5050

商品特長詳細

測温範囲

D
φ10750
φ12850
φ15850
φ21.7900

端子箱:0 ~ 90℃

型番リスト

型番
シース・保護管径(φ)
シース・保護管長さ(mm)
測温範囲(℃)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TN3-10-20

10
200
0~750
10

1個

5,446( 5,991円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

K型熱電対の材質SUS316。Φ10~Φ22の密閉端子箱付の商品です

カタログ

 

TN3-10-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用形温度センサー TN3シリーズ端子箱形熱電対 非接地の型番TN3-10-20のページです。
型番TN3-10-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

汎用形温度センサー TN3シリーズ端子箱形熱電対 非接地

汎用形温度センサー TN3シリーズ端子箱形熱電対 非接地

    汎用形温度センサー RN2シリーズ端子箱形シース白金測温抵抗体

    汎用形温度センサー RN2シリーズ端子箱形シース白金測温抵抗体

      汎用形温度センサー TN2シリーズ端子箱形シース熱電対 非接地

      汎用形温度センサー TN2シリーズ端子箱形シース熱電対 非接地

        汎用形温度センサー RN3シリーズ端子箱形白金測温抵抗体

        汎用形温度センサー RN3シリーズ端子箱形白金測温抵抗体

          汎用形温度センサー TN7シリーズフランジ付熱電対 非接地

          汎用形温度センサー TN7シリーズフランジ付熱電対 非接地

            汎用形温度センサー RN6シリーズネジ付白金測温抵抗体

            汎用形温度センサー RN6シリーズネジ付白金測温抵抗体

              非接触温度センサ ES1

              非接触温度センサ ES1

                汎用形温度センサー RN10シリーズ表面形白金測温抵抗体

                汎用形温度センサー RN10シリーズ表面形白金測温抵抗体

                  温度センサー 熱電対Kタイプ(極細タイプ)

                  温度センサー 熱電対Kタイプ(極細タイプ)

                    汎用形温度センサー TN6シリーズネジ付熱電対 非接地

                    汎用形温度センサー TN6シリーズネジ付熱電対 非接地

                      汎用形温度センサー RN1シリーズリード線形シース白金測温抵抗体

                      汎用形温度センサー RN1シリーズリード線形シース白金測温抵抗体

                        温度センサ 耐薬品タイプ

                        温度センサ 耐薬品タイプ

                          温度センサ 表面測温タイプ

                          温度センサ 表面測温タイプ

                            メーカー 日本電測 日本電測 日本電測 日本電測 日本電測 日本電測 オムロン 日本電測 スリーハイ 日本電測 日本電測 ミスミ ミスミ
                            通常価格 5,446円 13,899円 4,984円 7,589円 1,356円 5,989円 23,385円 9,889円 12,774円 1,797円 11,199円 9,750円 7,650円
                            通常出荷日 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 熱電対 測温抵抗体 熱電対 測温抵抗体 熱電対 測温抵抗体 - 測温抵抗体 熱電対 熱電対 測温抵抗体 熱電対 -
                            熱電対の種類 K - K - K - - - K K - K -
                            測温接点 非接地型 - 非接地型 - 非接地型 - - - - 非接地型 - 非接地型 -
                            特性 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 耐薬品 標準タイプ
                            センサ形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - プレート ストレート ストレート ストレート ストレート プレート

                            汎用形温度センサー TN3シリーズ端子箱形熱電対 非接地のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            焼却炉の温度管理に使用。
                            評価 4.0満足度:4.02017/06/24
                            商品も問題なく使用でき、製品の材質もよくお手頃価格で有り難いです。
                            もう少し、商品の長さに種類があればいいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TN3-10-30
                            TN3-10-50
                            TN3-12-20
                            TN3-12-30
                            TN3-12-50
                            TN3-15-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?シース・保護管径
                            (φ)
                            シース・保護管長さ
                            (mm)
                            測温範囲
                            (℃)

                            5,907円

                            ( 6,498円 )
                            1個 -

                            8日目

                            10103000~750

                            6,369円

                            ( 7,006円 )
                            1個 -

                            8日目

                            10105000~750

                            5,446円

                            ( 5,991円 )
                            1個 -

                            8日目

                            10122000~850

                            5,907円

                            ( 6,498円 )
                            1個 -

                            8日目

                            10123000~850

                            6,369円

                            ( 7,006円 )
                            1個 -

                            8日目

                            10125000~850

                            5,907円

                            ( 6,498円 )
                            1個 -

                            8日目

                            10152000~850

                            温度センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました