(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RN5-2M
汎用形温度センサー RN5シリーズリード線形白金測温抵抗体 オンドセンサ RN5

汎用形温度センサー RN5シリーズリード線形白金測温抵抗体 RN5-2M
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,889円
税込単価
6,478円

白金測温抵抗体。ふっ素樹脂リード線の商品となります。リード線長さ(m)は1,2...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    測温抵抗体
  • 測温抵抗体 導線形式:
    3導線式
  • 特性:
    標準タイプ
  • センサ形状:
    ストレート
  • 取付部形状:
    なし
  • 測温抵抗体の種類:
    Pt
  • 端子形状:
    リード線直出し形/Y形圧着端子
  • エレメント数:
    1
  • シース・保護管材質:
    ステンレス
  • シース・保護管径(φ):
    3.2
  • シース・保護管長さ(mm):
    100
  • 計測対象:
    温度
  • 測温抵抗体の構造:
    標準
  • 測温範囲(℃):
    -50~+250
  • リード線種・補償導線線種・被覆熱電対線種:
    ふっ素樹脂

型番

RN5-2M 解除

Loading...

RN5-2Mの仕様・寸法情報

種類測温抵抗体測温抵抗体 導線形式3導線式
特性標準タイプセンサ形状ストレート
取付部形状なしリード線長さ(m)2
測温抵抗体の種類Pt端子形状リード線直出し形/Y形圧着端子
エレメント数1シース・保護管材質ステンレス
シース・保護管径(φ)3.2シース・保護管長さ(mm)100
計測対象温度測温抵抗体の構造標準
測温範囲(℃)-50~+250リード線種・補償導線線種・被覆熱電対線種ふっ素樹脂
RoHS ?10 - -

商品情報

外形図

単位:mm
汎用形温度センサー RN5シリーズリード線形白金測温抵抗体 外形図

製品仕様

型番素子種類階級素子数保護管材質測温範囲端末被覆熱電対長(cm)
RN5-1MPt100ΩB級シングルSUS304-50~+250℃M3Y100
RN5-2M200
RN5-3M300
RN5-4M400

型番リスト

型番
リード線長さ(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RN5-2M

2
10

1個

5,889( 6,478円 )

8日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

白金測温抵抗体。ふっ素樹脂リード線の商品となります。リード線長さ(m)は1,2,3,4の4種ございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用形温度センサー RN5シリーズリード線形白金測温抵抗体の型番RN5-2Mのページです。
型番RN5-2Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

汎用形温度センサー RN5シリーズリード線形白金測温抵抗体

汎用形温度センサー RN5シリーズリード線形白金測温抵抗体

    汎用形温度センサー RN1シリーズリード線形シース白金測温抵抗体

    汎用形温度センサー RN1シリーズリード線形シース白金測温抵抗体

      汎用形温度センサー NPFAシリーズ測温抵抗体

      汎用形温度センサー NPFAシリーズ測温抵抗体

        汎用形温度センサー RN7シリーズフランジ付白金測温抵抗体

        汎用形温度センサー RN7シリーズフランジ付白金測温抵抗体

          汎用形温度センサー TN5シリーズリード線形熱電対 非接地

          汎用形温度センサー TN5シリーズリード線形熱電対 非接地

            汎用形温度センサー RN6シリーズネジ付白金測温抵抗体

            汎用形温度センサー RN6シリーズネジ付白金測温抵抗体

              温度センサ シース・リード線長さ指定タイプ

              温度センサ シース・リード線長さ指定タイプ

                汎用形温度センサー RN2シリーズ端子箱形シース白金測温抵抗体

                汎用形温度センサー RN2シリーズ端子箱形シース白金測温抵抗体

                  汎用形温度センサー RN3シリーズ端子箱形白金測温抵抗体

                  汎用形温度センサー RN3シリーズ端子箱形白金測温抵抗体

                    温度センサ 丸端子タイプ

                    温度センサ 丸端子タイプ

                      温度センサ コネクタタイプ

                      温度センサ コネクタタイプ

                        汎用形温度センサー TN8シリーズ丸端子付表面型熱電対 接地

                        汎用形温度センサー TN8シリーズ丸端子付表面型熱電対 接地

                          汎用形温度センサー TN6シリーズネジ付熱電対 非接地

                          汎用形温度センサー TN6シリーズネジ付熱電対 非接地

                            メーカー 日本電測 日本電測 日本電測 日本電測 日本電測 日本電測 ミスミ 日本電測 日本電測 ミスミ ミスミ 日本電測 日本電測
                            通常価格 5,889円 11,199円 10,769円 5,989円 1,697円 5,989円 - 13,899円 7,589円 2,410円 3,640円 1,997円 1,797円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 測温抵抗体 測温抵抗体 測温抵抗体 測温抵抗体 熱電対 測温抵抗体 - 測温抵抗体 測温抵抗体 熱電対 - 熱電対 熱電対
                            測温抵抗体 導線形式 3導線式 3導線式 3導線式 3導線式 - 3導線式 - 3導線式 - - - - -
                            特性 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ
                            センサ形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート シース・保護管なし - シース・保護管なし ストレート
                            取付部形状 なし スリーブ なし フランジ付 なし ネジ付 スリーブ なし なし 圧着端子付 コネクタ 圧着端子付 ネジ付

                            汎用形温度センサー RN5シリーズリード線形白金測温抵抗体のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RN5-1M
                            RN5-3M
                            RN5-4M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?リード線長さ
                            (m)

                            5,997円

                            ( 6,597円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101

                            6,489円

                            ( 7,138円 )
                            1個 -

                            8日目

                            103

                            6,989円

                            ( 7,688円 )
                            1個 -

                            8日目

                            104
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?リード線長さ
                            (m)

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            温度センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト