(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RN2-3.2-15
汎用形温度センサー RN2シリーズ端子箱形シース白金測温抵抗体 オンドセンサ RN2

汎用形温度センサー RN2シリーズ端子箱形シース白金測温抵抗体 RN2-3.2-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
13,899円
税込単価
15,289円

シース白金測温抵抗体。密閉端子箱タイプとなります。シース・保護管径は3種、シー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    測温抵抗体
  • 測温抵抗体 導線形式:
    3導線式
  • 特性:
    標準タイプ
  • センサ形状:
    ストレート
  • 取付部形状:
    なし
  • 測温抵抗体の種類:
    Pt
  • 端子形状:
    端子内蔵形
  • エレメント数:
    1
  • シース・保護管材質:
    ステンレス
  • 計測対象:
    温度
  • 測温範囲(℃):
    -200~+500

RN2-3.2-15 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm
汎用形温度センサー RN2シリーズ端子箱形シース白金測温抵抗体 外形図

製品仕様

素子種類Pt100Ω
階級B級
素子数シングル
シース材質SUS316
測温範囲-200~+500℃
端子箱小型密閉型

規格表

型番シース長L(cm)保護管外径
RN2-3.2-1515φ3.2
RN2-3.2-3030
RN2-4.8-1515φ4.8
RN2-4.8-3030
RN2-6.4-1515φ6.4
RN2-6.4-3030

型番リスト

型番
シース・保護管径(φ)
シース・保護管長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RN2-3.2-15

3.2
150
10

1個

13,899( 15,289円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シース白金測温抵抗体。密閉端子箱タイプとなります。シース・保護管径は3種、シース・保護管長さは2種ご用意しております。

カタログ

 

RN2-3.2-15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用形温度センサー RN2シリーズ端子箱形シース白金測温抵抗体の型番RN2-3.2-15のページです。
型番RN2-3.2-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

汎用形温度センサー RN2シリーズ端子箱形シース白金測温抵抗体

汎用形温度センサー RN2シリーズ端子箱形シース白金測温抵抗体

    汎用形温度センサー RN3シリーズ端子箱形白金測温抵抗体

    汎用形温度センサー RN3シリーズ端子箱形白金測温抵抗体

      汎用形温度センサー RN1シリーズリード線形シース白金測温抵抗体

      汎用形温度センサー RN1シリーズリード線形シース白金測温抵抗体

        汎用形温度センサー TN3シリーズ端子箱形熱電対 非接地

        汎用形温度センサー TN3シリーズ端子箱形熱電対 非接地

          汎用形温度センサー TN2シリーズ端子箱形シース熱電対 非接地

          汎用形温度センサー TN2シリーズ端子箱形シース熱電対 非接地

            汎用形温度センサー RN7シリーズフランジ付白金測温抵抗体

            汎用形温度センサー RN7シリーズフランジ付白金測温抵抗体

              汎用形温度センサー NPFAシリーズ測温抵抗体

              汎用形温度センサー NPFAシリーズ測温抵抗体

                汎用形温度センサー RN5シリーズリード線形白金測温抵抗体

                汎用形温度センサー RN5シリーズリード線形白金測温抵抗体

                  汎用形温度センサー RN10シリーズ表面形白金測温抵抗体

                  汎用形温度センサー RN10シリーズ表面形白金測温抵抗体

                    汎用形温度センサー RN6シリーズネジ付白金測温抵抗体

                    汎用形温度センサー RN6シリーズネジ付白金測温抵抗体

                      汎用形温度センサー R47二重管付測温抵抗体 ( 取付ネジ)型式

                      汎用形温度センサー R47二重管付測温抵抗体 ( 取付ネジ)型式

                        温度センサ Y端子タイプ

                        温度センサ Y端子タイプ

                          温度センサ コネクタタイプ

                          温度センサ コネクタタイプ

                            メーカー 日本電測 日本電測 日本電測 日本電測 日本電測 日本電測 日本電測 日本電測 日本電測 日本電測 日本電測 ミスミ ミスミ
                            通常価格 13,899円 7,589円 11,199円 5,446円 4,984円 5,989円 10,769円 5,889円 9,889円 5,989円 16,923円 2,140円 3,640円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 測温抵抗体 測温抵抗体 測温抵抗体 熱電対 熱電対 測温抵抗体 測温抵抗体 測温抵抗体 測温抵抗体 測温抵抗体 測温抵抗体 熱電対 -
                            測温抵抗体 導線形式 3導線式 - 3導線式 - - 3導線式 3導線式 3導線式 3導線式 3導線式 3導線式 - -
                            特性 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ -
                            センサ形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート プレート ストレート ストレート シース・保護管なし -
                            取付部形状 なし なし スリーブ なし なし フランジ付 なし なし なし ネジ付 ネジ付 圧着端子付 コネクタ

                            汎用形温度センサー RN2シリーズ端子箱形シース白金測温抵抗体のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RN2-3.2-30
                            RN2-4.8-15
                            RN2-4.8-30
                            RN2-6.4-15
                            RN2-6.4-30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?シース・保護管径
                            (φ)
                            シース・保護管長さ
                            (mm)

                            14,899円

                            ( 16,389円 )
                            1個 -

                            8日目

                            103.2300

                            14,899円

                            ( 16,389円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            104.8150

                            14,899円

                            ( 16,389円 )
                            1個 -

                            8日目

                            104.8300

                            14,899円

                            ( 16,389円 )
                            1個 -

                            8日目

                            106.4150

                            14,899円

                            ( 16,389円 )
                            1個 -

                            8日目

                            106.4300

                            温度センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました