(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

汎用形温度センサー RN11シリーズ壁取付形白金測温抵抗体

汎用形温度センサー RN11シリーズ壁取付形白金測温抵抗体

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
12,899円
税込価格
14,189円

白金測温抵抗体。壁取付用の商品となります【特長】・チューブを接続しやすく設定し...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    測温抵抗体
  • 測温抵抗体 導線形式:
    3導線式
  • 特性:
    標準タイプ
  • センサ形状:
    シース・保護管なし
  • 取付部形状:
    なし
  • リード線長さ(m):
    2
  • 測温抵抗体の種類:
    Pt
  • 端子形状:
    リード線直出し形/Y形圧着端子
  • エレメント数:
    1
  • 計測対象:
    温度
  • 測温抵抗体の構造:
    標準
  • 測温範囲(℃):
    -50~+100
  • リード線種・補償導線線種・被覆熱電対線種:
    ビニール

商品情報

外形図

単位:mm
汎用形温度センサー RN11シリーズ壁取付形白金測温抵抗体 外形図

製品仕様

  • 素子種類:Pt100Ω
  • 階級:B級
  • 素子数:シングル
  • 保護管:SUS304
  • 保護カバー:真鍮(Niメッキ)
  • 測温範囲:-50℃~+100℃
  • 端末:M3Y
  • リード線長:200cm

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

RN11-2M

10

1個

12,899( 14,189円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

白金測温抵抗体。壁取付用の商品となります
【特長】
・チューブを接続しやすく設定してあります。
・外径6φ以上コネクターの先端をカットしあります。

カタログ

 

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

汎用形温度センサー RN11シリーズ壁取付形白金測温抵抗体

汎用形温度センサー RN11シリーズ壁取付形白金測温抵抗体

    汎用形温度センサー RN7シリーズフランジ付白金測温抵抗体

    汎用形温度センサー RN7シリーズフランジ付白金測温抵抗体

      汎用形温度センサー RN6シリーズネジ付白金測温抵抗体

      汎用形温度センサー RN6シリーズネジ付白金測温抵抗体

        汎用形温度センサー TN7シリーズフランジ付熱電対 非接地

        汎用形温度センサー TN7シリーズフランジ付熱電対 非接地

          汎用形温度センサー TN8シリーズ丸端子付表面型熱電対 接地

          汎用形温度センサー TN8シリーズ丸端子付表面型熱電対 接地

            マグネット表面センサー

            マグネット表面センサー

              汎用形温度センサー RN5シリーズリード線形白金測温抵抗体

              汎用形温度センサー RN5シリーズリード線形白金測温抵抗体

                非接触温度センサ ES1

                非接触温度センサ ES1

                  汎用形温度センサー TN3シリーズ端子箱形熱電対 非接地

                  汎用形温度センサー TN3シリーズ端子箱形熱電対 非接地

                    汎用形温度センサー RN2シリーズ端子箱形シース白金測温抵抗体

                    汎用形温度センサー RN2シリーズ端子箱形シース白金測温抵抗体

                      汎用形温度センサー RN10シリーズ表面形白金測温抵抗体

                      汎用形温度センサー RN10シリーズ表面形白金測温抵抗体

                        汎用形温度センサー TN9シリーズ圧接式成形機用熱電対 接地

                        汎用形温度センサー TN9シリーズ圧接式成形機用熱電対 接地

                          汎用形温度センサー TN6シリーズネジ付熱電対 非接地

                          汎用形温度センサー TN6シリーズネジ付熱電対 非接地

                            メーカー 日本電測 日本電測 日本電測 日本電測 日本電測 坂口電熱 日本電測 オムロン 日本電測 日本電測 日本電測 日本電測 日本電測
                            通常価格 12,899円 5,989円 5,989円 1,356円 1,997円 19,791円 5,889円 23,385円 5,446円 13,899円 9,889円 4,615円 1,797円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 測温抵抗体 測温抵抗体 測温抵抗体 熱電対 熱電対 - 測温抵抗体 - 熱電対 測温抵抗体 測温抵抗体 熱電対 熱電対
                            測温抵抗体 導線形式 3導線式 3導線式 3導線式 - - - 3導線式 - - 3導線式 3導線式 - -
                            特性 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ
                            センサ形状 シース・保護管なし ストレート ストレート ストレート シース・保護管なし ストレート ストレート - ストレート ストレート プレート ストレート ストレート
                            取付部形状 なし フランジ付 ネジ付 フランジ付 圧着端子付 圧着端子付 なし - なし なし なし スプリング圧接式 ネジ付

                            汎用形温度センサー RN11シリーズ壁取付形白金測温抵抗体のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました