(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RN10-2M
汎用形温度センサー RN10シリーズ表面形白金測温抵抗体 オンドセンサ RN10

汎用形温度センサー RN10シリーズ表面形白金測温抵抗体 RN10-2M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,899円
税込単価
11,989円

表面型白金測温抵抗体。 真鍮ニッケルメッキ取付金具付の商品です

詳細情報を確認する

  • 種類:
    測温抵抗体
  • 測温抵抗体 導線形式:
    3導線式
  • 特性:
    標準タイプ
  • センサ形状:
    プレート
  • 取付部形状:
    なし
  • 測温抵抗体の種類:
    Pt
  • 端子形状:
    リード線直出し形/Y形圧着端子
  • エレメント数:
    1
  • シース・保護管材質:
    ステンレス
  • 計測対象:
    温度
  • 測温範囲(℃):
    -50~+250
  • リード線種・補償導線線種・被覆熱電対線種:
    シリコンゴム

RN10-2M の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm
汎用形温度センサー RN10シリーズ表面形白金測温抵抗体 外形図

製品仕様

  • 素子種類:Pt100Ω
  • 階級:B級
  • 素子数:シングル
  • 保護管:SUS304
  • 先端パット:真鍮(Niメッキ)
  • 測温範囲:-50℃~+250℃
  • 端末:M3Y
型番リード線長(cm)
RN10-1M100
RN10-2M200

型番リスト

型番
リード線長さ(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RN10-2M

2
10

1個

10,899( 11,989円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

表面型白金測温抵抗体。 真鍮ニッケルメッキ取付金具付の商品です

カタログ

 

RN10-2Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用形温度センサー RN10シリーズ表面形白金測温抵抗体の型番RN10-2Mのページです。
型番RN10-2Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

汎用形温度センサー RN10シリーズ表面形白金測温抵抗体

汎用形温度センサー RN10シリーズ表面形白金測温抵抗体

    汎用形温度センサー TN3シリーズ端子箱形熱電対 非接地

    汎用形温度センサー TN3シリーズ端子箱形熱電対 非接地

      湿度センサ/温湿度センサ【ES2-HB-N/THB-N】

      湿度センサ/温湿度センサ【ES2-HB-N/THB-N】

        汎用形温度センサー TN2シリーズ端子箱形シース熱電対 非接地

        汎用形温度センサー TN2シリーズ端子箱形シース熱電対 非接地

          汎用形温度センサー RN2シリーズ端子箱形シース白金測温抵抗体

          汎用形温度センサー RN2シリーズ端子箱形シース白金測温抵抗体

            非接触温度センサ ES1

            非接触温度センサ ES1

              温度センサ スタンダードタイプ

              温度センサ スタンダードタイプ

                汎用形温度センサー RN6シリーズネジ付白金測温抵抗体

                汎用形温度センサー RN6シリーズネジ付白金測温抵抗体

                  温度センサ スプリング圧接式タイプ

                  温度センサ スプリング圧接式タイプ

                    汎用形温度センサー R47二重管付測温抵抗体 ( 取付ネジ)型式

                    汎用形温度センサー R47二重管付測温抵抗体 ( 取付ネジ)型式

                      汎用形温度センサー コンプレッションフィッティング

                      汎用形温度センサー コンプレッションフィッティング

                        温度センサ 表面測温タイプ

                        温度センサ 表面測温タイプ

                          汎用形温度センサー TN8シリーズ丸端子付表面型熱電対 接地

                          汎用形温度センサー TN8シリーズ丸端子付表面型熱電対 接地

                            メーカー 日本電測 日本電測 オムロン 日本電測 日本電測 オムロン ミスミ 日本電測 ミスミ 日本電測 日本電測 ミスミ 日本電測
                            通常価格 9,889円 5,446円 19,899円 4,984円 13,899円 23,385円 - 5,989円 6,210円 16,923円 1,529円 7,650円 1,997円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 測温抵抗体 熱電対 - 熱電対 測温抵抗体 - - 測温抵抗体 熱電対 測温抵抗体 関連部品・アクセサリ - 熱電対
                            測温抵抗体 導線形式 3導線式 - - - 3導線式 - - 3導線式 - 3導線式 - - -
                            特性 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ
                            センサ形状 プレート ストレート - ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート - プレート シース・保護管なし
                            取付部形状 なし なし - なし なし - スリーブ ネジ付 スプリング圧接式 ネジ付 - スリーブ 圧着端子付

                            汎用形温度センサー RN10シリーズ表面形白金測温抵抗体のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RN10-1M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?リード線長さ
                            (m)

                            9,889円

                            ( 10,878円 )
                            1個 -

                            53日目

                            101

                            温度センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました