ウェル管付白金測温抵抗体です。R1/2ネジ付の商品となります。
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
素子 | Pt100 Ω抵抗素子 |
---|---|
導線方式 | 3導線式 |
許容差 | クラスA |
± (0.15 + 0.002|t|) | |
クラスB ( ± 0.3) | |
± (0.3 + 0.005|t|) | |
測定電流 | 1mA |
素子数 | シングル、ダブル |
絶縁抵抗 | 100V DC にて100M Ω以上 |
型番 |
保護管長さ | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
100
| 10 | 1個 | 16,923円(
18,615円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
150
| 10 | 1個 | 17,692円(
19,461円
) | 3日目 | |
200
| 10 | 1個 | 18,461円(
20,307円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
ウェル管付白金測温抵抗体です。R1/2ネジ付の商品となります。