(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
汎用形温度センサー NPFAシリーズ測温抵抗体

汎用形温度センサー NPFAシリーズ測温抵抗体 (レビュー)

通常価格(税別)
10,769円 ~ 13,846円
税込価格
11,846円 ~ 15,231円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
ふっ素樹脂チューブ型白金測温抵抗体です。リード線長さは2mと4mがございます。

汎用形温度センサー NPFAシリーズ測温抵抗体のレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    温度管理に使用しています
    評価 3.0満足度:3.02023/07/12
    薬液槽の温度管理をする為のセンサーとして使用しています。この商品ですと、配線の延長に補償導線ではなく普通の電線が使えて延長する為の接続の手間が掛かりません。特に問題なく使用できています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

汎用形温度センサー NPFAシリーズ測温抵抗体

汎用形温度センサー NPFAシリーズ測温抵抗体

    汎用形温度センサー TN5シリーズリード線形熱電対 非接地

    汎用形温度センサー TN5シリーズリード線形熱電対 非接地

      汎用形温度センサー RN1シリーズリード線形シース白金測温抵抗体

      汎用形温度センサー RN1シリーズリード線形シース白金測温抵抗体

        汎用形温度センサー TN1シリーズリード線型シース熱電対 非接地

        汎用形温度センサー TN1シリーズリード線型シース熱電対 非接地

          温度センサ バンド型タイプ

          温度センサ バンド型タイプ

            汎用形温度センサー RN5シリーズリード線形白金測温抵抗体

            汎用形温度センサー RN5シリーズリード線形白金測温抵抗体

              汎用形温度センサー RN7シリーズフランジ付白金測温抵抗体

              汎用形温度センサー RN7シリーズフランジ付白金測温抵抗体

                温度センサ フランジタイプ

                温度センサ フランジタイプ

                  汎用形温度センサー TN8シリーズ丸端子付表面型熱電対 接地

                  汎用形温度センサー TN8シリーズ丸端子付表面型熱電対 接地

                    T-35型 シース熱電対(接地)

                    T-35型 シース熱電対(接地)

                      T-35型 シース熱電対(非接地)

                      T-35型 シース熱電対(非接地)

                        温度センサ テーパねじタイプ

                        温度センサ テーパねじタイプ

                          汎用形温度センサー TN6シリーズネジ付熱電対 非接地

                          汎用形温度センサー TN6シリーズネジ付熱電対 非接地

                            メーカー 日本電測 日本電測 日本電測 日本電測 ミスミ 日本電測 日本電測 ミスミ 日本電測 坂口電熱 坂口電熱 ミスミ 日本電測
                            通常価格 10,769円 1,697円 11,199円 2,861円 6,000円 5,889円 5,989円 - 1,997円 3,931円 4,414円 - 1,797円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 測温抵抗体 熱電対 測温抵抗体 熱電対 熱電対 測温抵抗体 測温抵抗体 - 熱電対 熱電対 熱電対 - 熱電対
                            測温抵抗体 導線形式 3導線式 - 3導線式 - - 3導線式 3導線式 - - - - - -
                            特性 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ
                            センサ形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート シース・保護管なし ストレート ストレート ストレート ストレート
                            取付部形状 なし なし スリーブ スリーブ バンド付 なし フランジ付 フランジ付 圧着端子付 スリーブ スリーブ ネジ付 ネジ付

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。