(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

汎用形温度センサー K被覆熱電対線

汎用形温度センサー K被覆熱電対線

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
461円 ~ 55,300円
税込価格
507円 ~ 60,830円

ビニール被覆、ガラス被覆、ふっ素樹脂被覆の熱電対線となります

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本シリーズは両端末切りっぱなしです。スポット溶接など先端温接点加工はされておりません。

型番

未確定300件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

型番被覆種類耐熱温度(℃)線構成
K PVC耐熱ビニール800.32×1P
K GLガラスウール180
K TFふっ素樹脂220

型番リスト

型番
特性
リード線長さ(m)
耐熱温度(℃)
被覆種類
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
標準タイプ
1
180
ガラスウール
10

1個

576( 634円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準タイプ
2
180
ガラスウール
10

1個

1,014( 1,115円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準タイプ
3
180
ガラスウール
10

1個

1,932( 2,125円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準タイプ
4
180
ガラスウール
10

1個

1,844( 2,028円 )

3日目

標準タイプ
5
180
ガラスウール
10

1個

2,420( 2,662円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準タイプ
6
180
ガラスウール
10

1個

2,766( 3,043円 )

3日目

標準タイプ
7
180
ガラスウール
10

1個

3,227( 3,550円 )

3日目

標準タイプ
8
180
ガラスウール
10

1個

3,688( 4,057円 )

3日目

標準タイプ
9
180
ガラスウール
10

1個

4,149( 4,564円 )

3日目

標準タイプ
10
180
ガラスウール
10

1個

4,840( 5,324円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準タイプ
11
180
ガラスウール
10

1個

5,071( 5,578円 )

3日目

標準タイプ
12
180
ガラスウール
10

1個

5,532( 6,085円 )

3日目

標準タイプ
13
180
ガラスウール
10

1個

5,993( 6,592円 )

3日目

標準タイプ
14
180
ガラスウール
10

1個

6,454( 7,099円 )

3日目

標準タイプ
15
180
ガラスウール
10

1個

6,915( 7,607円 )

3日目

標準タイプ
16
180
ガラスウール
10

1個

7,376( 8,114円 )

3日目

標準タイプ
17
180
ガラスウール
10

1個

7,837( 8,621円 )

3日目

標準タイプ
18
180
ガラスウール
10

1個

8,298( 9,128円 )

3日目

標準タイプ
19
180
ガラスウール
10

1個

8,759( 9,635円 )

3日目

標準タイプ
20
180
ガラスウール
10

1個

9,220( 10,142円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

標準タイプ
21
180
ガラスウール
10

1個

9,681( 10,649円 )

3日目

標準タイプ
22
180
ガラスウール
10

1個

10,142( 11,156円 )

3日目

標準タイプ
23
180
ガラスウール
10

1個

10,603( 11,663円 )

3日目

標準タイプ
24
180
ガラスウール
10

1個

11,064( 12,170円 )

3日目

標準タイプ
25
180
ガラスウール
10

1個

11,525( 12,678円 )

3日目

標準タイプ
26
180
ガラスウール
10

1個

11,986( 13,185円 )

3日目

標準タイプ
27
180
ガラスウール
10

1個

12,447( 13,692円 )

3日目

標準タイプ
28
180
ガラスウール
10

1個

12,908( 14,199円 )

3日目

標準タイプ
29
180
ガラスウール
10

1個

13,369( 14,706円 )

3日目

標準タイプ
30
180
ガラスウール
10

1個

13,830( 15,213円 )

3日目

標準タイプ
31
180
ガラスウール
10

1個

14,291( 15,720円 )

3日目

標準タイプ
32
180
ガラスウール
10

1個

14,752( 16,227円 )

3日目

標準タイプ
33
180
ガラスウール
10

1個

15,213( 16,734円 )

3日目

標準タイプ
34
180
ガラスウール
10

1個

15,674( 17,241円 )

3日目

標準タイプ
35
180
ガラスウール
10

1個

16,135( 17,749円 )

3日目

標準タイプ
36
180
ガラスウール
10

1個

16,596( 18,256円 )

3日目

標準タイプ
37
180
ガラスウール
10

1個

17,057( 18,763円 )

3日目

標準タイプ
38
180
ガラスウール
10

1個

17,518( 19,270円 )

3日目

標準タイプ
39
180
ガラスウール
10

1個

17,979( 19,777円 )

3日目

標準タイプ
40
180
ガラスウール
10

1個

18,440( 20,284円 )

3日目

標準タイプ
41
180
ガラスウール
10

1個

18,901( 20,791円 )

3日目

標準タイプ
42
180
ガラスウール
10

1個

19,362( 21,298円 )

3日目

標準タイプ
43
180
ガラスウール
10

1個

19,823( 21,805円 )

3日目

標準タイプ
44
180
ガラスウール
10

1個

20,284( 22,312円 )

3日目

標準タイプ
45
180
ガラスウール
10

1個

20,745( 22,820円 )

3日目

標準タイプ
46
180
ガラスウール
10

1個

21,206( 23,327円 )

3日目

標準タイプ
47
180
ガラスウール
10

1個

21,667( 23,834円 )

3日目

標準タイプ
48
180
ガラスウール
10

1個

22,128( 24,341円 )

3日目

標準タイプ
49
180
ガラスウール
10

1個

22,589( 24,848円 )

3日目

標準タイプ
50
180
ガラスウール
10

1個

23,050( 25,355円 )

3日目

標準タイプ
51
180
ガラスウール
10

1個

23,511( 25,862円 )

3日目

標準タイプ
52
180
ガラスウール
10

1個

23,972( 26,369円 )

3日目

標準タイプ
53
180
ガラスウール
10

1個

24,433( 26,876円 )

3日目

標準タイプ
54
180
ガラスウール
10

1個

24,894( 27,383円 )

3日目

標準タイプ
55
180
ガラスウール
10

1個

25,355( 27,891円 )

3日目

標準タイプ
56
180
ガラスウール
10

1個

25,816( 28,398円 )

3日目

標準タイプ
57
180
ガラスウール
10

1個

26,277( 28,905円 )

3日目

標準タイプ
58
180
ガラスウール
10

1個

26,738( 29,412円 )

3日目

標準タイプ
59
180
ガラスウール
10

1個

27,199( 29,919円 )

3日目

標準タイプ
60
180
ガラスウール
10

1個

27,660( 30,426円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ビニール被覆、ガラス被覆、ふっ素樹脂被覆の熱電対線となります

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本シリーズは両端末切りっぱなしです。スポット溶接など先端温接点加工はされておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

汎用形温度センサー K被覆熱電対線

汎用形温度センサー K被覆熱電対線

    汎用形温度センサー K熱電対用補償導線

    汎用形温度センサー K熱電対用補償導線

      被覆熱電対

      被覆熱電対

        可動フランジ

        可動フランジ

          補償導線 VG/WHシリーズ

          補償導線 VG/WHシリーズ

            補償導線

            補償導線

              サーミスタ温度センサ用 補償導線 E52

              サーミスタ温度センサ用 補償導線 E52

                温度センサ アクセサリ 【E52】

                温度センサ アクセサリ 【E52】

                  K熱電対用コネクタ

                  K熱電対用コネクタ

                    ふっ素ゴムシート

                    ふっ素ゴムシート

                      ウレタンパッキン -スクエア-

                      ウレタンパッキン -スクエア-

                        ゴムワッシャ

                        ゴムワッシャ

                          ニトリルゴムシート

                          ニトリルゴムシート

                            メーカー 日本電測 日本電測 ミスミ 坂口電熱 坂口電熱 ミスミ オムロン オムロン ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 461円 405円 - 1,144円 15,642円 - 938円 555円 1,340円 - - - -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   3日目   3日目~   2日目~  
                            種類 熱電対 補償導線 熱電対 関連部品・アクセサリ 補償導線 補償導線 補償導線 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ - - - -
                            熱電対の種類 K K K - K - K - - - - - -
                            測温接点 露出型 - 露出型 - - - - - - - - - -
                            センサ形状 シース・保護管なし シース・保護管なし シース・保護管なし - シース・保護管なし シース・保護管なし シース・保護管なし - - - - - -
                            取付部形状 なし - なし - なし なし なし - コネクタ - - - -

                            汎用形温度センサー K被覆熱電対線のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            検査用
                            評価 3.0満足度:3.02022/09/21
                            この商品は社内の機器の検証用として使用しています。高耐熱性のものが欲しかったのでこのタイプを選んで購入したのですが、被覆部分の繊維が指に刺さる感じがして使いづらく、あまり良い感じはしません。温度は普通に測定できますので、測定機能には何ら問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            温度測定
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/25
                            この商品は、自社の製品の温度測定のために購入しました。温度に関しては、この商品の測定範囲を超えるような製品の温度上昇等ありませんでしたので、普通に測定できました。この商品は、ミスミのカタログから自社製品の温度測定対応品として選定しました。特にこだわり等があったわけではありませんが、きちんと測定できる商品で良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            庫内の温度測定
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/19
                            常温時で確認後測定に使用。
                            若干不安だったが低温時も割と安定して測定できた。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            温度センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました