(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
汎用形温度センサー K熱電対用補償導線
  • 数量スライド割引

汎用形温度センサー K熱電対用補償導線 (レビュー)

通常価格(税別)
405円 ~ 55,300円
税込価格
446円 ~ 60,830円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
ビニール被覆、ガラス被覆、ガラス外シールド被覆の補償導線となります

汎用形温度センサー K熱電対用補償導線のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    配線BOX用温度センサー配線
    評価 3.0満足度:3.02023/02/01
    配線BOXに取り付けられる温度センサー用に選定しました。
    安価で手配できるので重宝しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    測定
    評価 5.0満足度:5.02022/01/25
    この商品は、自社製品の温度の測定のために購入しました。ロガーとコネクタに接続しての使用となりますが、問題なく温度測定できています。測定温度も室温から+40℃の範囲内ですし、これといって測定条件も厳しくはないので、普通に使えました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    治具部品
    評価 4.0満足度:4.02018/09/28
    設備の修理に使用しました。
    当日出荷で納期が早くて助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

汎用形温度センサー K熱電対用補償導線

汎用形温度センサー K熱電対用補償導線

    汎用形温度センサー K被覆熱電対線

    汎用形温度センサー K被覆熱電対線

      温度センサ アクセサリ 【E52】

      温度センサ アクセサリ 【E52】

        サーミスタ温度センサ用 補償導線 E52

        サーミスタ温度センサ用 補償導線 E52

          補償導線 VG/WHシリーズ

          補償導線 VG/WHシリーズ

            補償導線

            補償導線

              K熱電対用コネクタ

              K熱電対用コネクタ

                可動フランジ

                可動フランジ

                  被覆熱電対

                  被覆熱電対

                    カートリッジヒータ -出力指定タイプ-

                    カートリッジヒータ -出力指定タイプ-

                      エポックHDコーティング ボールエンドミル EGB2□□□-HD

                      エポックHDコーティング ボールエンドミル EGB2□□□-HD

                        エポックHDコーティング ラジアスエンドミル EGR2□□□-HD

                        エポックHDコーティング ラジアスエンドミル EGR2□□□-HD

                          六角キャップねじ用交換ブレード

                          六角キャップねじ用交換ブレード

                            メーカー 日本電測 日本電測 オムロン オムロン 坂口電熱 ミスミ ミスミ 坂口電熱 ミスミ ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) WIHA
                            通常価格 405円 461円 555円 938円 15,642円 - 1,340円 1,144円 - 3,150円 27,291円 27,291円 1,550円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            種類 補償導線 熱電対 関連部品・アクセサリ 補償導線 補償導線 補償導線 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ 熱電対 - - - -
                            熱電対の種類 K K - K K - - - K - - - -
                            センサ形状 シース・保護管なし シース・保護管なし - シース・保護管なし シース・保護管なし シース・保護管なし - - シース・保護管なし - - - -
                            付属品種類 K熱電対用補償導線 K被覆熱電対線 - - - - - - - - - - -
                            線構成 0.3/7×1P 0.32×1P - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。