(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ステンレス製Y形ストレーナー Rcねじ×Rcねじ SVY型/SVY2型
  • 数量スライド割引

ステンレス製Y形ストレーナー Rcねじ×Rcねじ SVY型/SVY2型 (レビュー)

通常価格(税別)
4,997円 ~ 22,899円
税込価格
5,497円 ~ 25,189円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
各種機器の手前に設置して、スケールや異物から機器を保護します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

ステンレス製Y形ストレーナー Rcねじ×Rcねじ SVY型/SVY2型のレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    設備補修
    評価 4.0満足度:4.02021/08/17
    ユーティリティラインでの使用には、安価の手頃な商品と思いました。
    スクリーンを清掃等に取り出しますが、そのキャップ(フタ)のネジの嚙み合いが
    多少きついと感じた。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    蒸気配管
    評価 5.0満足度:5.02020/02/06
    ステンレス製なので長期間使用できるところが良い。屋外でも使用できて使い勝手が良い。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    流体ポンプの異物吸い込み防止
    評価 5.0満足度:5.02017/07/31
    ダイアフラムポンプのチェックバルブ異物噛みこみ防止に使用しています。以前はフィルターを使用していましたが詰まってしまうことがあり、メンテナンス性の良いストレーナに変更しました。腐食性雰囲気のためオールステンレスが必要でこちらの商品を選択しました。0.01~数mm程度の粉状異物除去に適していると感じています。他の商品と比べスリムで狭い箇所の設置にも良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製Y形ストレーナー Rcねじ×Rcねじ SVY型/SVY2型

ステンレス製Y形ストレーナー Rcねじ×Rcねじ SVY型/SVY2型

    KY-7,7N型 ストレーナ

    KY-7,7N型 ストレーナ

      ステンレス鋼製汎用Y形20Kストレーナねじ込み

      ステンレス鋼製汎用Y形20Kストレーナねじ込み

        鋳鉄製Y形ストレーナ YS/YKDS

        鋳鉄製Y形ストレーナ YS/YKDS

          ダクタイル鉄製汎用Y形20Kストレーナねじ込み

          ダクタイル鉄製汎用Y形20Kストレーナねじ込み

            16K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ストレーナ(Y形)

            16K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ストレーナ(Y形)

              クラス20K ねじ込み形ストレ-ナ(Y形)

              クラス20K ねじ込み形ストレ-ナ(Y形)

                150型 鉛フリー青銅ねじ込み形Y形ストレーナ

                150型 鉛フリー青銅ねじ込み形Y形ストレーナ

                  150型 青銅ねじ込み形Y形ストレーナ

                  150型 青銅ねじ込み形Y形ストレーナ

                    Y形ストレーナ SY-40シリーズ

                    Y形ストレーナ SY-40シリーズ

                      Y形ストレーナ SY-5シリーズ

                      Y形ストレーナ SY-5シリーズ

                        ステンレス製20K捻込Y型ストレーナー

                        ステンレス製20K捻込Y型ストレーナー

                          KY-4,4N型 ストレーナ

                          KY-4,4N型 ストレーナ

                            メーカー オンダ製作所 ベン キッツ ワシノ機器 キッツ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ ヨシタケ ヨシタケ スリーエム工業 ベン
                            通常価格 4,997円 12,716円 8,495円 6,541円 13,669円 8,597円 12,324円 7,379円 4,997円 7,650円 2,984円 5,803円 3,489円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用流体 水 / 油 - 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / その他 水 / 空気 / 油 / その他 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 蒸気
                            形状 Y型 Y形 Y形 Y形 Y形 Y形 Y形 Y形 Y形 Y形 Y形 Y形 Y形
                            呼び圧力 300 - 20K - 20K 16K 20K 150 150 - - 20K -
                            供給側 接続種類 Rc JIS Rcねじ Rc ねじ込みRc(PT) Rc Rc Rc Rc Rc フランジ Rc Rc JIS Rcねじ
                            制御側 接続種類 Rc JIS Rcねじ Rc ねじ込みRc(PT) Rc Rc Rc Rc Rc フランジ Rc Rc JIS Rcねじ

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。