(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OF-15LVA オイルストレーナー M14ねじ×φ8ホース

OF-15LVA オイルストレーナー M14ねじ×φ8ホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,217円
税込単価
2,439円

【特長】・流体への異物混入を防ぎ、燃焼不良等のトラブルを防ぎます。

詳細情報を確認する

  • 使用流体:
  • 形状:
    U形
  • 本体材質:
    ZDC2
  • 供給側 接続種類:
    M
  • 供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称):
    14
  • 制御側 接続種類:
    ホース接続(φ8)
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.1
  • フィルター:
    SUS#100
  • 使用流体詳細:
    A重油[JIS1号灯油(白灯油)]
  • バルブ供給側/制御側入れ替え:
    不可
  • 販売単位数量:
    1

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

OF-15LVA オイルストレーナー M14ねじ×φ8ホース 外形図

製品仕様

製品仕様

型番組合せ使用流体使用温度範囲最高許容圧力検査圧力
カップフィルター
OF-15LVAPCSUS#100JIS1号灯油
(白灯油)
-20℃~+60℃0.1MPa0.1MPa以上
  • M14ねじ×φ8ホース
  • φ8ホース部にはφ8継手も接続できます。

部品表

No.部品名材質No.部品名材質
1本体ZDC26ハンドルZDC2
2締付ナットPOM7パッキン特殊ゴム
3カップPC8ビスSUS
4フィルターSUS9パッキンNBR
5パッキンNBR10ナットZDC2

注意・禁止事項

  • 使用温度範囲内でも、流体の性質により低温では粘度が高く流れにくくなりますので、注意して下さい。
  • タンク等が遮へい物になるような場所へ設置し、直接風雨が当たらないようにして下さい。
  • 埋設に使用できない製品です。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OF-15LVA

1個

2,217( 2,439円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・流体への異物混入を防ぎ、燃焼不良等のトラブルを防ぎます。

カタログ

 

OF-15LVAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OF-15LVA オイルストレーナー M14ねじ×φ8ホースの型番OF-15LVAのページです。
型番OF-15LVAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OF-15LVA オイルストレーナー M14ねじ×φ8ホース

OF-15LVA オイルストレーナー M14ねじ×φ8ホース

    OF-15LVS オイルストレーナー R3/8×φ8ホース×ドレン

    OF-15LVS オイルストレーナー R3/8×φ8ホース×ドレン

      OF-30LLC オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8

      OF-30LLC オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8

        OF-30SAA オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8

        OF-30SAA オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8

          OF-100SA オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

          OF-100SA オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

            OF-15L型 オイルストレーナー R1/8×φ8ホース

            OF-15L型 オイルストレーナー R1/8×φ8ホース

              OF-100LVS オイルストレーナー PF1/2×φ8

              OF-100LVS オイルストレーナー PF1/2×φ8

                OF-30SBA オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8

                OF-30SBA オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8

                  OF-30LRA オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8

                  OF-30LRA オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8

                    OF-50LV型 オイルストレーナー Rc3/8×ホースニップル/Rc3/8×Rc1/4

                    OF-50LV型 オイルストレーナー Rc3/8×ホースニップル/Rc3/8×Rc1/4

                      OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

                      OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

                        OF-30SGA オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4

                        OF-30SGA オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4

                          OF-75LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

                          OF-75LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

                            メーカー オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所
                            通常価格 2,217円 2,419円 1,432円 1,392円 13,098円 1,484円 4,484円 1,291円 1,291円 2,864円 4,327円 1,274円 3,931円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用流体
                            形状 U形 U形 U形 U形 U形 U形 U形 U形 U形 U形 U形 U形 U形
                            本体材質 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2
                            供給側 接続種類 M R Rc Rc Rc R PF Rc Rc Rc Rc Rc Rc
                            供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) 14 3/8B(10A) 1/8B(6A) 1/8B(6A) 1/2B(15A) 1/8B(6A) 1/2B(15A) 1/8B(6A) 1/8B(6A) 3/8B(10A) 1/2B(15A) 1/4B(8A) 1/2B(15A)

                            OF-15LVA オイルストレーナー M14ねじ×φ8ホースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ストレーナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました