(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OF-30SBA オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8

OF-30SBA オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,291円
税込単価
1,420円

【特長】・流体への異物混入を防ぎ、燃焼不良等のトラブルを防ぎます。

詳細情報を確認する

  • 使用流体:
  • 形状:
    U形
  • 本体材質:
    ZDC2
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称):
    1/8B(6A)
  • 制御側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称):
    1/8B(6A)
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.1
  • フィルター:
    濾紙30μ
  • 使用流体詳細:
    JIS1号灯油(白灯油)
  • バルブ供給側/制御側入れ替え:
    不可
  • 販売単位数量:
    1

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OF-30SBA

1個

1,291( 1,420円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・流体への異物混入を防ぎ、燃焼不良等のトラブルを防ぎます。

Loading...

OF-30SBAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OF-30SBA オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8の型番OF-30SBAのページです。
型番OF-30SBAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OF-30SBA オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8

OF-30SBA オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8

    OF-30SAA オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8

    OF-30SAA オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8

      OF-30SGA オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4

      OF-30SGA オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4

        OF-30LRA オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8

        OF-30LRA オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8

          OF-30LLC オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8

          OF-30LLC オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8

            OF-75S型 オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4

            OF-75S型 オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4

              OF-50S型 オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4

              OF-50S型 オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4

                OF-50SVB オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4

                OF-50SVB オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4

                  OF-75LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

                  OF-75LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

                    OF-100SA オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

                    OF-100SA オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

                      OF-70LVK オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2(Rc1/2小出し口付)

                      OF-70LVK オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2(Rc1/2小出し口付)

                        OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×φ8(銅管接続部径8ミリ)

                        OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×φ8(銅管接続部径8ミリ)

                          OF-70LVA オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

                          OF-70LVA オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

                            メーカー オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所
                            通常価格 1,291円 1,392円 1,274円 1,291円 1,432円 3,232円 2,421円 3,388円 3,931円 13,098円 3,506円 4,233円 3,532円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   6日目   4日目   4日目  
                            使用流体
                            形状 U形 U形 U形 U形 U形 U形 U形 U形 U形 U形 U形 U形 U形
                            本体材質 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2
                            供給側 接続種類 Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc
                            供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) 1/8B(6A) 1/8B(6A) 1/4B(8A) 1/8B(6A) 1/8B(6A) 1/4B(8A) 1/4B(8A) 1/4B(8A) 1/2B(15A) 1/2B(15A) 1/2B(15A) 1/2B(15A) 1/2B(15A)

                            OF-30SBA オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ストレーナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました