(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OF-50SA
OF-50S型 オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4 OF-50SオイルストレーナーRC1/4XRC1/4

OF-50S型 オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4 OF-50SA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,072円
税込単価
2,279円

灯油タンクへの接続に最適な異物混入防止ストレーナ。【特長】・灯油タンクに接続す...

詳細情報を確認する

  • 使用流体:
  • 形状:
    U形
  • 本体材質:
    ZDC2
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称):
    1/4B(8A)
  • 制御側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称):
    1/4B(8A)
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.1
  • バルブ供給側/制御側入れ替え:
    不可
  • 販売単位数量:
    1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

OF-50SA の仕様・寸法情報

商品情報

流体への異物混入を防ぎ、燃焼不良等のトラブルを防ぐ

CB2型 逆止弁付ボールバルブ Rcねじ×Gねじの外観

CB2型 逆止弁付ボールバルブ Rcねじ×Gねじの外観

CB2型 逆止弁付ボールバルブ Rcねじ×Gねじの寸法図

CB2型 逆止弁付ボールバルブ Rcねじ×Gねじの寸法図

品番フィルターカップ付属品
OF-50SA濾紙40μPC
OF-50SHSUS#150ADC12

部品表

No.部品名材質
1本体ZDC2
2締付ナットZDC2
3カップ上記
4フィルター上記
5オーリングNBR
6エアー抜ビスC2700W
7オーリングNBR
※8浮玉PP

型番リスト

型番
カップ
付属品
フィルター
使用流体詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OF-50SA

PC
浮玉
濾紙40μ
JIS1号灯油(白灯油)

1個

2,072( 2,279円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

灯油タンクへの接続に最適な異物混入防止ストレーナ。
【特長】
・灯油タンクに接続する異物混入防止部材
・国内生産品
・流体への異物混入を防ぎ、燃焼不良等のトラブルを防ぐ
【用途】
・灯油タンクへの接続に最適

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

OF-50SAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OF-50S型 オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4の型番OF-50SAのページです。
型番OF-50SAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OF-50S型 オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4

OF-50S型 オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4

    OF-75S型 オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4

    OF-75S型 オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4

      OF-30LRA オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8

      OF-30LRA オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8

        OF-30SAA オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8

        OF-30SAA オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8

          OF-75LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

          OF-75LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

            OF-30LLC オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8

            OF-30LLC オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8

              OF-30SBA オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8

              OF-30SBA オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8

                OF-30SGA オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4

                OF-30SGA オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4

                  OF-100SA オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

                  OF-100SA オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

                    OF-50SVB オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4

                    OF-50SVB オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4

                      OF-70LVA オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

                      OF-70LVA オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

                        OF-100SVC オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

                        OF-100SVC オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

                          OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×φ8(銅管接続部径8ミリ)

                          OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×φ8(銅管接続部径8ミリ)

                            メーカー オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所
                            通常価格 2,072円 2,761円 1,016円 1,016円 3,195円 1,129円 1,016円 930円 11,196円 2,668円 3,017円 3,869円 3,618円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目  
                            使用流体
                            形状 U形 U形 U形 U形 U形 U形 U形 U形 U形 U形 U形 U形 U形
                            本体材質 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2
                            供給側 接続種類 Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc
                            供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) 1/4B(8A) 1/4B(8A) 1/8B(6A) 1/8B(6A) 1/2B(15A) 1/8B(6A) 1/8B(6A) 1/4B(8A) 1/2B(15A) 1/4B(8A) 1/2B(15A) 1/2B(15A) 1/2B(15A)

                            OF-50S型 オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 重油等に使用可能ですか。
                            A
                            OF-50SAの適合する流体は白灯油(JIS1号灯油)となります。重油等にはご使用できません。
                              OF-50SHはA重油・白灯油(JIS1号灯油)に適合しております。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OF-50SH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            カップ 付属品 フィルター 使用流体詳細

                            2,444円

                            ( 2,688円 )
                            1個 -

                            4日目

                            アルミなしSUS#150A重油[JIS1号灯油(白灯油)]

                            ストレーナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました