(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OF-70LVK オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2(Rc1/2小出し口付)

OF-70LVK オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2(Rc1/2小出し口付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,506円
税込単価
3,857円

【特長】流体への異物混入を防ぎ、燃焼不良等のトラブルを防ぎます。【使用流体】J...

詳細情報を確認する

  • 使用流体:
  • 形状:
    U形
  • 本体材質:
    ZDC2
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称):
    1/2B(15A)
  • 制御側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称):
    1/2B(15A)
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.1
  • フィルター:
    濾紙40μ
  • 使用流体詳細:
    JIS1号灯油(白灯油)
  • バルブ供給側/制御側入れ替え:
    不可
  • 販売単位数量:
    1

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

OF-70LVK オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2(Rc1/2小出し口付) 外形図

製品仕様

埋設に使用できない製品です。

型番フィルターカップ使用流体使用温度範囲最高許容圧力
OF-70LVK濾紙40µPCJIS1号灯油
(白灯油)
-20℃~+60℃0.1MPa

部品表

No.部品名材質
(1)本体ZDC2
(2)締付ナットPOM
(3)カップPC
(4)フィルター濾紙
(5)スピンドルC3604BD
(6)ハンドルPOM
(7)ビスSUS
(8)ビスSUS
(9)プラグC3604BD
(10)オーリングNBR
(11)オーリングNBR

注意・禁止事項

  • 使用温度範囲内でも、流体の性質により低温では粘度が高く流れにくくなりますので、注意して下さい。
  • タンク等が遮へい物になるような場所へ設置し、直接風雨が当たらないようにして下さい。
  • 樹脂製スリーブを黄銅製スリーブヘの組替えは行わないで下さい。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OF-70LVK

1個

3,506( 3,857円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
流体への異物混入を防ぎ、燃焼不良等のトラブルを防ぎます。
【使用流体】
JIS1号灯油(白灯油)です。

カタログ

 

Loading...

OF-70LVKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OF-70LVK オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2(Rc1/2小出し口付)の型番OF-70LVKのページです。
型番OF-70LVKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OF-70LVK オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2(Rc1/2小出し口付)

OF-70LVK オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2(Rc1/2小出し口付)

    OF-70LVA オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

    OF-70LVA オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

      OF-50SVB オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4

      OF-50SVB オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4

        OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×φ8(銅管接続部径8ミリ)

        OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×φ8(銅管接続部径8ミリ)

          OF-100LVS オイルストレーナー PF1/2×φ8

          OF-100LVS オイルストレーナー PF1/2×φ8

            OF-30LLC オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8

            OF-30LLC オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8

              OF-30SGA オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4

              OF-30SGA オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4

                OF-30LRA オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8

                OF-30LRA オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8

                  OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

                  OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

                    OF-30SBA オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8

                    OF-30SBA オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8

                      OF-30SAA オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8

                      OF-30SAA オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8

                        OF-15LVA オイルストレーナー M14ねじ×φ8ホース

                        OF-15LVA オイルストレーナー M14ねじ×φ8ホース

                          OF-50LV型 オイルストレーナー Rc3/8×ホースニップル/Rc3/8×Rc1/4

                          OF-50LV型 オイルストレーナー Rc3/8×ホースニップル/Rc3/8×Rc1/4

                            メーカー オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所
                            通常価格 3,506円 3,532円 3,388円 4,233円 4,484円 1,432円 1,274円 1,291円 4,327円 1,291円 1,392円 2,217円 2,864円
                            通常出荷日 6日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            使用流体
                            形状 U形 U形 U形 U形 U形 U形 U形 U形 U形 U形 U形 U形 U形
                            本体材質 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2
                            供給側 接続種類 Rc Rc Rc Rc PF Rc Rc Rc Rc Rc Rc M Rc
                            供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) 1/2B(15A) 1/2B(15A) 1/4B(8A) 1/2B(15A) 1/2B(15A) 1/8B(6A) 1/4B(8A) 1/8B(6A) 1/2B(15A) 1/8B(6A) 1/8B(6A) 14 3/8B(10A)

                            OF-70LVK オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2(Rc1/2小出し口付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ストレーナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました