(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OF-100SVC オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

OF-100SVC オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,527円
税込単価
4,980円

灯油タンクに接続する異物混入防止部材のストレーナ。【特長】・国内生産品・流体へ...

詳細情報を確認する

  • 使用流体:
  • 形状:
    U形
  • 本体材質:
    ZDC2
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称):
    1/2B(15A)
  • 制御側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称):
    1/2B(15A)
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.1
  • フィルター:
    濾紙40μ
  • 使用流体詳細:
    JIS1号灯油(白灯油)
  • バルブ供給側/制御側入れ替え:
    不可
  • 販売単位数量:
    1

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

組合せ使用流体使用温度範囲最高許容圧力
カップフィルター
PC濾紙JIS1号灯油
(白灯油)
-20℃~60℃0.1MPa
ステンレス
(SUS)
組合せ使用流体使用温度範囲最高許容圧力
カップフィルター
ADC12
ZDC2
濾紙JIS1号灯油(白灯油)-20℃~80℃0.1MPa
ステンレス
(SUS)
A重油
[JIS1号灯油(白灯油)]

注意・禁止事項

  • 使用温度範囲内でも、流体の性質により低温では粘度が高く流れにくくなるので注意してください。
  • タンク等が遮へい物になるような場所へ設置し、直接風雨が当たらないようにする必要があります。
  • 樹脂製スリーブを黄銅製スリーブへの組替えは行わないでください。
  • 夏場の直射日光の当たる灯油配管は、タンク側のオイルストレーナーのバルブと末端の灯油コックの両方を閉じると密閉配管になり、温度上昇による灯油等の膨張(異常昇圧)でオイルストレーナーのPCカップが割れたり灯油コックが漏れる可能性があります。
  • 密閉配管にならないようにタンク側のオイルストレーナーのバルブは閉じないでください。

カップ・フィルターの交換手順

1、ハンドルを全閉にする。または、タンク側のバルブを全閉にする。ストレーナーレンチもしくは調節式スパナを用いて締付ナットを外しカップを外す。

1、ハンドルを全閉にする。または、タンク側のバルブを全閉にする。ストレーナーレンチもしくは調節式スパナを用いて締付ナットを外しカップを外す。

2、フィルターを交換する場合は、手でフィルターを引っ張って外し、新しいフィルターを本体に当たるまで差し込む。

2、フィルターを交換する場合は、手でフィルターを引っ張って外し、新しいフィルターを本体に当たるまで差し込む。

3、新しいカップに締付ナットを装着し、本体に締付ナットをしっかりねじ込み固定する。 ※オーリングにキズやゴミ等が付いていないことを確認してください。また、締付ナットは工具やストレーナーレンチで締付はできません。
3、新しいカップに締付ナットを装着し、本体に締付ナットをしっかりねじ込み固定する。
  • ※ オーリングにキズやゴミ等が付いていないことを確認してください。また、締付ナットは工具やストレーナーレンチで締付はできません。

製品仕様

フィルター : 濾紙40μ、カップ : PC

フィルター : 濾紙40μ、カップ : PC

OF-100SVCの部品図

OF-100SVCの部品図

No.部品名材質
1本体ZDC2
2締付ナットZDC2
3カップPC
4フィルター濾紙
5オーリングNBR
6スピンドルC3604BD
7押えナットZDC2
No.部品名材質
8ハンドルPOM
9グランパッキンNBR
10座金C2801P
11シートパッキンPTFE
12セムスビスS12C
13浮玉PP

部品表(部品図と連携)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OF-100SVC

1個

4,527( 4,980円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

灯油タンクに接続する異物混入防止部材のストレーナ。
【特長】
・国内生産品
・流体への異物混入を防ぐ
・燃焼不良等のトラブルを防ぐ
・重油等には使用不可
【用途】
・灯油タンクへの接続に最適

カタログ

 

Loading...

OF-100SVCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OF-100SVC オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2の型番OF-100SVCのページです。
型番OF-100SVCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OF-100SVC オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

OF-100SVC オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

    OF-50S型 オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4

    OF-50S型 オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4

      OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×φ8(銅管接続部径8ミリ)

      OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×φ8(銅管接続部径8ミリ)

        OF-50SVB オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4

        OF-50SVB オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4

          OF-75S型 オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4

          OF-75S型 オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4

            OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

            OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

              OF-100LVS オイルストレーナー PF1/2×φ8

              OF-100LVS オイルストレーナー PF1/2×φ8

                OF-100SA オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

                OF-100SA オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

                  OF-70LVK オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2(Rc1/2小出し口付)

                  OF-70LVK オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2(Rc1/2小出し口付)

                    OF-75LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

                    OF-75LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

                      OF-70LVA オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

                      OF-70LVA オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

                        OF-100LK オイルストレーナー R1×Rc1

                        OF-100LK オイルストレーナー R1×Rc1

                          OF-30SGA オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4

                          OF-30SGA オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4

                            メーカー オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所
                            通常価格 4,527円 2,421円 4,233円 3,388円 3,232円 4,327円 4,484円 13,098円 3,506円 3,931円 3,532円 16,414円 1,274円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            使用流体
                            形状 U形 U形 U形 U形 U形 U形 U形 U形 U形 U形 U形 U形 U形
                            本体材質 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2
                            供給側 接続種類 Rc Rc Rc Rc Rc Rc PF Rc Rc Rc Rc R Rc
                            供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) 1/2B(15A) 1/4B(8A) 1/2B(15A) 1/4B(8A) 1/4B(8A) 1/2B(15A) 1/2B(15A) 1/2B(15A) 1/2B(15A) 1/2B(15A) 1/2B(15A) 1B(25A) 1/4B(8A)

                            OF-100SVC オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 重油等に使用可能ですか。
                            A
                            適合する流体は白灯油(JIS1号灯油)となります。重油等にはご使用できません。

                            ストレーナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました