(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2 (レビュー)

通常価格(税別)
3,699円 ~ 3,965円
税込価格
4,069円 ~ 4,362円
通常出荷日
4日目
【特長】・流体への異物混入を防ぎ、燃焼不良等のトラブルを防ぎます。

OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ホームタンクの部品交換
    評価 5.0満足度:5.02020/02/08
    以前ホームセンターで調べた値段より格段に安かったので購入することにしました

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

    OF-100SA オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

    OF-100SA オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

      OF-70LVK オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2(Rc1/2小出し口付)

      OF-70LVK オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2(Rc1/2小出し口付)

        OF-70LVA オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

        OF-70LVA オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

          OF-100LVS オイルストレーナー PF1/2×φ8

          OF-100LVS オイルストレーナー PF1/2×φ8

            OF-75LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

            OF-75LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

              OF-30SGA オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4

              OF-30SGA オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4

                OF-30LRA オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8

                OF-30LRA オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8

                  OF-50LV型 オイルストレーナー Rc3/8×ホースニップル/Rc3/8×Rc1/4

                  OF-50LV型 オイルストレーナー Rc3/8×ホースニップル/Rc3/8×Rc1/4

                    OF-30SBA オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8

                    OF-30SBA オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8

                      OF-30LLC オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8

                      OF-30LLC オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8

                        OF-100SVC オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

                        OF-100SVC オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

                          OF-50S型 オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4

                          OF-50S型 オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4

                            メーカー オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所
                            通常価格 3,699円 11,196円 2,994円 3,017円 3,875円 3,195円 930円 1,016円 2,354円 1,016円 1,129円 3,869円 2,072円
                            通常出荷日 4日目   4日目   6日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            使用流体
                            形状 U形 U形 U形 U形 U形 U形 U形 U形 U形 U形 U形 U形 U形
                            本体材質 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2 ZDC2
                            供給側 接続種類 Rc Rc Rc Rc PF Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc
                            供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) 1/2B(15A) 1/2B(15A) 1/2B(15A) 1/2B(15A) 1/2B(15A) 1/2B(15A) 1/4B(8A) 1/8B(6A) 3/8B(10A) 1/8B(6A) 1/8B(6A) 1/2B(15A) 1/4B(8A)

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。