(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

灯油コックボックス シャットボックス

灯油コックボックス シャットボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,097円
税込単価
3,407円

【特長】・点検窓で漏れ確認ができます。・材質は燃えにくい難燃性樹脂を採用してい...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

灯油コックボックス シャットボックス 外形図01

製品仕様

製品仕様

環境性能耐熱外気温 60℃
耐寒外気温 -20℃
取付仕様INφ8銅管接続
OUTφ7.2タケノコ ゴムホース接続
使用流体JIS 1 号灯油(白灯油)
コック本体流量350mm高低差で、灯油0.5L/min
コック本体最高許容圧力0.1MPa
 
灯油コックボックス シャットボックス 製品仕様01
  • 高気密住宅対応 ホースバンド付
  • フタ材質:難燃性樹脂
  • 火災予防条例準則品

※ボックス取付け時には、点検窓が使用できるように壁穴を開口して下さい。

使用例

施工手順

灯油コックボックス シャットボックス 使用例01

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OF-580

1個

3,097( 3,407円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・点検窓で漏れ確認ができます。
・材質は燃えにくい難燃性樹脂を採用しています。
・風防わくが、フタと一体になりました。
・気密性を維持し、冷気が気になりません。
・デザインと色が壁とベストマッチ。

カタログ

 

OF-580で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

灯油コックボックス シャットボックスの型番OF-580のページです。
型番OF-580に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

灯油コックボックス シャットボックス

灯油コックボックス シャットボックス

    F号ボールタップ専用 パイロットバルブ 呼び径 65・80・100・125・150・200mm用

    F号ボールタップ専用 パイロットバルブ 呼び径 65・80・100・125・150・200mm用

      F号ボールタップ専用 パイロットバルブ (25・40・50mm用)

      F号ボールタップ専用 パイロットバルブ (25・40・50mm用)

        定水位弁(FVバルブ)関連商品 LB-2N型 パイロットボールタップ

        定水位弁(FVバルブ)関連商品 LB-2N型 パイロットボールタップ

          鋳鉄ライニング フランジ型片開式レバー付フートバルブ(弁座弁体部砲金)

          鋳鉄ライニング フランジ型片開式レバー付フートバルブ(弁座弁体部砲金)

            ステンレスボールタップ (ねじ込み式) 呼び径:13・20・25mm

            ステンレスボールタップ (ねじ込み式) 呼び径:13・20・25mm

              FMボールタップ

              FMボールタップ

                アクセスバルブ EA402GC-6・7

                アクセスバルブ EA402GC-6・7

                  アクセスバルブ EA402GC-1・2

                  アクセスバルブ EA402GC-1・2

                    オール砲金 ネジコミ型片開式レバー付フートバルブ

                    オール砲金 ネジコミ型片開式レバー付フートバルブ

                      オール砲金 ネジコミ型片開式レバーなしフートバルブ

                      オール砲金 ネジコミ型片開式レバーなしフートバルブ

                        フラッシュバルブ用ピストンバルブ THJ10R

                        フラッシュバルブ用ピストンバルブ THJ10R

                          灯油中間コック Φ8×Φ8

                          灯油中間コック Φ8×Φ8

                            メーカー オンダ製作所 アイエス工業所 アイエス工業所 ベン 大阪継手バルブ製作所 アイエス工業所 FMバルブ製作所 エスコ エスコ 大阪継手バルブ製作所 大阪継手バルブ製作所 エスコ オンダ製作所
                            通常価格 3,097円 10,702円 5,964円 14,410円 60,927円 38,899円 17,280円 1,464円 794円 32,540円 32,540円 18,186円 1,314円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   10日目   11日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   1日目~   11日目   11日目   1日目   4日目  
                            バルブ種類 灯油コック パイロットバルブ パイロットバルブ ボールタップ フートバルブ パイロットバルブ ボールタップ その他 その他 フートバルブ フートバルブ その他 灯油コック
                            本体形状 アングル アングル アングル アングル ストレート アングル アングル ストレート - ストレート ストレート - ストレート
                            本体材質 難燃性樹脂 CAC902 CAC902 CAC FC200 SCS14 樹脂製 - - BC6 BC6 - ZDC2
                            使用流体 - - -
                            供給側 接続種類 銅管差込み R R G - PJ G - - - - - 銅管差込み

                            灯油コックボックス シャットボックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            各種用途バルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました