【特長】・耐圧性能が0.1MPa→0.6MPa:ボールバルブタイプにすることで...
注:最高許容圧力0.6MPaは、SHUT時の値です。
No. | 部品名 | 材質 |
---|---|---|
1 | 本体 | C3771BE |
2 | ボールシート | PTFE |
3 | スピンドル | 耐脱亜鉛黄銅棒 |
4 | オーリング | NBR |
5 | ボール | C3604BD(メッキ) |
6 | キャップ | C3604BD |
7 | ハンドル | PBT |
8 | ビス | SUS |
9 | ハンドルキャップ | PBT |
10 | スリーブ | POM |
11 | 押えナット | C3604BD |
Loading...
【特長】
・耐圧性能が0.1MPa→0.6MPa:ボールバルブタイプにすることで、耐圧性能が向上(0.6MPa)して、より安心してご使用頂けます。
・180°→90°開閉式:ハンドルは90°開閉式で、全開・全閉操作が確実に行えます。
・4型式の追加:ボールバルブタイプが新たに4型式追加され、通常の灯油コックと合わせて全8型式のラインナップになりました。
・ハンドルは難燃性樹脂を使用。
この商品に近い類似品がありませんでした。
OF-610で型番確定
灯油コックストレート ボールバルブタイプ φ8×φ7.2タケノコの型番OF-610のページです。
型番OF-610に関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
アイエス工業所
複式ボールタップ (水位調整機能付) WA 呼び径:13・20・25・30・40・50mm
評価 5.0
通常価格(税別): 7,663円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能