(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

検査孔付ねじボールガス栓 GK1型

検査孔付ねじボールガス栓 GK1型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,643円
税込単価
5,107円

【特長】・気密検査・燃焼圧測定が容易にできる検査孔付です。・従来通りのねじガス...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

検査孔付ねじボールガス栓 GK1型 構造図

部品表

No.部品名材質No.部品名材質
1本体C3771BE6ボールシートPTFE
2キャップC3771BE7オーリング耐ガス合成ゴム
3スピンドル耐脱亜鉛黄銅棒8検査孔継手C3604、SUS
4ハンドルポリアミド樹脂9検査孔キャップC3604BD
5ボールC3604BD(メッキ)10ビスSUS

製品仕様

  • 使用圧力範囲:2.3~3.3kPa
  • 使用温度範囲:-10℃~+70℃

機密検査、燃焼圧測定の手順

下記ハンドル操作により、A・B・Cの検査及び測定を行います。

検査孔付ねじボールガス栓 GK1型 機密検査・燃焼圧測定の手順

規格表

型番呼び径L1L2L3φdHa八角
A呼称B呼称
GK1-T15M151/265504012.54028

注意・禁止事項

  • 検査孔を使用しない時は、必ず検査孔キャップを元通り締付けて下さい。
  • 取付け後、手では緩まないことを確認して下さい。
  • 埋設に使用できない製品です。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GK1-T15M

1個

4,643( 5,107円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・気密検査・燃焼圧測定が容易にできる検査孔付です。
・従来通りのねじガス栓としてご使用できます。
・配管の気密検査ができます。(両側検査)。
・上流側の気密検査、下流側の気密検査ができます(片側検査)。
・燃焼圧が測定できます。

カタログ

 

Loading...

GK1-T15Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

検査孔付ねじボールガス栓 GK1型の型番GK1-T15Mのページです。
型番GK1-T15Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

検査孔付ねじボールガス栓 GK1型

検査孔付ねじボールガス栓 GK1型

    エスロン YPボール弁 PVC/EPDM TS式 20A

    エスロン YPボール弁 PVC/EPDM TS式 20A

      黄銅コンパクトボールバルブ(600型)

      黄銅コンパクトボールバルブ(600型)

        ねじボールガス栓 G型 蝶ハンドル

        ねじボールガス栓 G型 蝶ハンドル

          ボールバルブ(フルボア) 65140113R

          ボールバルブ(フルボア) 65140113R

            ボールバルブ(フルボア) 65100213

            ボールバルブ(フルボア) 65100213

              600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(ワンピース型)

              600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(ワンピース型)

                メーカー オンダ製作所 積水化学工業 キッツ オンダ製作所 カクダイ カクダイ 東洋バルヴ
                通常価格 4,643円 9,991円 2,121円 2,707円 3,418円 2,875円 2,897円
                通常出荷日 4日目   9日目   8日目   4日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                本体形状 ストレート - ストレート ストレート - - ストレート
                本体材質 C3771BE - 黄​銅​(​C​3​7​7​B​E​)​+​N​i​メ​ッ​キ C3771BE - - C3771BE
                使用流体 ガス(可燃性・毒性以外) - - ガス(可燃性・毒性以外) - - 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気
                ボールバルブ種類 フルボア - フルボア フルボア - - -
                供給側 接続種類 Rcねじ - Rc Rcねじ - - Rc

                検査孔付ねじボールガス栓 GK1型のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました