(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:G-T15M
ねじボールガス栓 G型 蝶ハンドル ネジボールガスセンGガタチョウハンドル

ねじボールガス栓 G型 蝶ハンドル G-T15M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,386円
税込単価
2,625円

LPガス低圧用 ねじボールガス栓(適合性検査合格品)です。耐久性、耐食性に優れ...

詳細情報を確認する

G-T15M の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

ねじボールガス栓 G型 蝶ハンドル 構造図

部品表

No.部品名材質No.部品名材質
1本体C3771BE6ボールシートPTFE
2キャップC3771BE7オーリング耐ガス合成ゴム
3スピンドルC3604BD(メッキ)8パッキンPTFE
4ハンドルSUS9バネ座金SUS
5ボールC3604BD(メッキ)10ナットSUS
  • 蝶ハンドル材質:PC
  • ポール材質、呼び径1以上はC3771BE
  • スピンドル材質:呼び径1以上は耐脱亜鉛黄銅棒
  • 呼び径1以上はメッキ無し

製品仕様

  • 使用圧力範囲:2.3~3.3kPa
  • 使用温度範囲:-10℃~70℃

特長

ねじボールガス栓 G型 蝶ハンドル 特長

規格表

型番呼び径L1L2φdHa八角
A呼称B呼称
G-T15M151/2655012.53528
G-T20M203/4685015.53833.5

注意・禁止事項

  • このガス栓を取付ける場合、LPガス設備士自らが施工して下さい。
  • ねじ接続には耐LPガス性のシール剤を使用して下さい。
  • 埋設に使用できない製品です。

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G-T15M

[1/2B] 1/2B(15A)
[1/2B] 1/2B(15A)

1個

2,386( 2,625円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

LPガス低圧用 ねじボールガス栓(適合性検査合格品)です。耐久性、耐食性に優れた黄銅鍛造製です。

【特長】
・本体は、耐久性、耐食性に優れた黄銅鍛造製です。
・ステム部は、オーリングの二重構造により外部漏れや外部からの水の浸入を防止します。
・レバーハンドルは、ステンレス製で、操作部はビニールコーティング仕上げされています。
・ボールは、配管の呼び径と同じフルボア設計されていますので、大流量配管に最適です(呼び径1以上)。
・また、黄銅製で表面をNi-Cr メッキした高精度のボールです。
・ボールシートは、PTFE(四フッ化エチレン樹脂)製を使用していますので、メンテナンスフリーです。

カタログ

 

Loading...

G-T15Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじボールガス栓 G型 蝶ハンドルの型番G-T15Mのページです。
型番G-T15Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじボールガス栓 G型 蝶ハンドル

ねじボールガス栓 G型 蝶ハンドル

    ダブルロックバルブ WB28型 平行おねじ ドライバー式 黄銅製

    ダブルロックバルブ WB28型 平行おねじ ドライバー式 黄銅製

      鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HSGB-C

      鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HSGB-C

        CB5型 逆止弁付ボールバルブ Rcねじ×Gねじ 管端コア内蔵

        CB5型 逆止弁付ボールバルブ Rcねじ×Gねじ 管端コア内蔵

          小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス

          小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス

            小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTオス

            小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTオス

              小型ボールバルブ ストレートタイプ PTメス・PTメス

              小型ボールバルブ ストレートタイプ PTメス・PTメス

                ステンレス製バルブ ねじ込みボールバルブ(レデューストボア) SRVMB

                ステンレス製バルブ ねじ込みボールバルブ(レデューストボア) SRVMB

                  ステンレスボールバルブ

                  ステンレスボールバルブ

                    ステンレスボールバルブ 65105113

                    ステンレスボールバルブ 65105113

                      FS型(レデューストボア)ボールバルブ Tハンドル

                      FS型(レデューストボア)ボールバルブ Tハンドル

                        イーボール ME2型 Rcねじ×Rねじ

                        イーボール ME2型 Rcねじ×Rねじ

                          F型(スタンダードボア)ボールバルブ レギュラー Tハンドル

                          F型(スタンダードボア)ボールバルブ レギュラー Tハンドル

                            メーカー オンダ製作所 オンダ製作所 大和バルブ オンダ製作所 ミスミ ミスミ ミスミ イノック カクダイ カクダイ オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所
                            通常価格 2,386円 3,539円 8,180円 1,869円 1,280円 1,280円 1,280円 2,904円 3,833円 3,089円 1,593円 1,237円 1,958円
                            通常出荷日 4日目   4日目   5日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレートタイプ ストレートタイプ ストレートタイプ ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 C3771BE C3771BE C3771BE C3771BE 黄銅 黄銅 黄銅 SCS14A ステンレス - C3771BE - C3771BE
                            使用流体 ガス(可燃性・毒性以外) 冷温水 冷温水 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 薬品 水 / 空気 / 油 - 冷温水 / エアー / 油 / ガス(可燃性・毒性以外) 冷温水 / エアー / 油 冷温水 / エアー / 油 / ガス(可燃性・毒性以外)
                            ボールバルブ種類 フルボア スタンダードボア スタンダードボア - スタンダードボア スタンダードボア スタンダードボア レデューストボア レデューストボア - レデューストボア - スタンダードボア
                            供給側 接続種類 Rcねじ ワンタッチ接続 Rc Rcねじ R(PT) R(PT) RC(PT) Rc - - Rcねじ Rcねじ Rcねじ

                            ねじボールガス栓 G型 蝶ハンドルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            G-T20M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

                            2,650円

                            ( 2,915円 )
                            1個 -

                            4日目

                            3/4B(20A)3/4B(20A)

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました