【ブランド】オンダ製作所【材質】本体: SCS13Aボールシート: 特殊PTF...
型番
未確定8件の候補があります。
Loading...
(1)本体(2)ボールシート(3)スピンドル(4)パッキン
レデューストボア 600psi
ボールバルブ Rcねじ×Rcねじ
常温の水・油 | 4.2MPa |
---|---|
ガス(可燃性・毒性以外) | |
飽和蒸気 | 1.0MPa |
使用温度範囲 | -20℃~180℃ |
No. | 部品名 | 材質 |
---|---|---|
(1) | 本体 | SCS13A |
(2) | ボールシート | 特殊PTFE |
(3) | スピンドル | SUS304 |
(4) | パッキン | PTFE |
型番 | 呼び径 | L1 | L2 | φd | H |
---|---|---|---|---|---|
SBFS2-08 | 1/4 | 39 | 61 | 4.5 | 32 |
SBFS2-10 | 3/8 | 44 | 71 | 7 | 36 |
SBFS2-15 | 1/2 | 56.5 | 86 | 9 | 41.5 |
SBFS2-20 | 3/4 | 59 | 86 | 12.5 | 45.5 |
SBFS2-25 | 1 | 71 | 101.5 | 15.5 | 49.5 |
SBFS2-32 | 1 1/4 | 78 | 101.5 | 20 | 54.5 |
SBFS2-40 | 1 1/2 | 83 | 126 | 24.5 | 66 |
SBFS2-50 | 2 | 100 | 126 | 31.5 | 71 |
型番 |
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) |
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1/4B(8A)
|
1/4B(8A)
| 1個 | 1,489円(
1,638円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3/8B(10A)
|
3/8B(10A)
| 1個 | 1,589円(
1,748円
) | 4日目 | |
[1/2B] 1/2B(15A)
|
[1/2B] 1/2B(15A)
| 1個 | 1,997円(
2,197円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3/4B(20A)
|
3/4B(20A)
| 1個 | 2,426円(
2,669円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
1B(25A)
|
1B(25A)
| 1個 | 2,797円(
3,077円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
1 1/4B(32A)
|
1 1/4B(32A)
| 1個 | 4,697円(
5,167円
) | 4日目 | |
1 1/2B(40A)
|
1 1/2B(40A)
| 1個 | 5,997円(
6,597円
) | 4日目 | |
2B(50A)
|
2B(50A)
| 1個 | 8,389円(
9,228円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
【ブランド】オンダ製作所
【材質】
本体: SCS13A
ボールシート: 特殊PTFE
パッキン: PTFE
【構造】
レデューストボア
耐食性に優れ、ロストワックス鋳造により安定した品質を供給するボールバルブ。
【特長】
・材質はオーステナイト系ステンレスで耐食性に優れている
・ロストワックス鋳造により安定した品質を供給することが可能
・ステンレス(SCS13A)製のレバーハンドル式ボールバルブ
・各ねじサイズに対応したバリエーションを取り揃えている
【用途】
・幅広い流体、温度域でご使用可能
・住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械に最適
・公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用可能