(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SBFF2-25
ステンレス製ボールバルブ SBFF2型 レバーハンドル フルボア(SCS13A) SUS BバルブSBFF2レバーHD FB

ステンレス製ボールバルブ SBFF2型 レバーハンドル フルボア(SCS13A) SBFF2-25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,013円
税込単価
5,514円

【ブランド】オンダ製作所【材質】本体: SCS13Aボールシート: 特殊PTF...

詳細情報を確認する

SBFF2-25 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図 

ステンレス製ボールバルブ SBFF2型 レバーハンドル フルボア(SCS13A) 外形図

(1)本体(2)ボールシート(3)スピンドル(4)パッキン

製品仕様

フルボア 800psi

ボールバルブ Rcねじ×Rcねじ

常温の水・油5.6MPa
ガス(可燃性・毒性以外)
飽和蒸気1.0MPa
使用温度範囲-20℃~180℃

材質

No.部品名材質
(1)本体SCS13A
(2)ボールシート特殊PTFE
(3)スピンドルSUS304
(4)パッキンPTFE

規格表

型番呼び径L1L2φdH
SBFF2-151/262101.515.555
SBFF2-203/473131.52064.5
SBFF2-25185131.524.566
SBFF2-321 1/498151.531.577
SBFF2-401 1/2108151.537.582
SBFF2-502124201.549.5103.5
  • 材質SCS13AはSUS304系に属し、製品表示は304である。
  • 主材質にSUS304系のステンレス鋼を使用し、SBFF型のSUS316系と異なる。

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBFF2-25

1B(25A)
1B(25A)

1個

5,013( 5,514円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【ブランド】オンダ製作所
【材質】
本体: SCS13A
ボールシート: 特殊PTFE
パッキン: PTFE
【構造】
フルボア

耐食性・安定した品質のボールバルブ。
【特長】
・耐食性に優れ、ロストワックス鋳造により安定した品質を供給することが可能
・ステンレス(SCS13A)製のレバーハンドル式ボールバルブ
・各ねじサイズに対応したバリエーションを取り揃えている
・幅広い流体、温度域で使用可能
【用途】
・流量損失が少ないため、大流量配管に最適
・住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械に最適
・公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用可能

カタログ

 

SBFF2-25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製ボールバルブ SBFF2型 レバーハンドル フルボア(SCS13A)の型番SBFF2-25のページです。
型番SBFF2-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製ボールバルブ SBFF2型 レバーハンドル フルボア(SCS13A)

ステンレス製ボールバルブ SBFF2型 レバーハンドル フルボア(SCS13A)

    ステンレス製ボールバルブ SBFF型 レバーハンドル フルボア(SCS14A)

    ステンレス製ボールバルブ SBFF型 レバーハンドル フルボア(SCS14A)

      クラス800 ねじ込み形ボールバルブ(3ピ-ス)

      クラス800 ねじ込み形ボールバルブ(3ピ-ス)

        クラス800 ねじ込み形ボールバルブ(2ピ-ス)

        クラス800 ねじ込み形ボールバルブ(2ピ-ス)

          800型 レデュースドボアボールバルブ

          800型 レデュースドボアボールバルブ

            1.0MPa仕様 黄銅ねじ込み形ボールバルブ レバー式・フルボア

            1.0MPa仕様 黄銅ねじ込み形ボールバルブ レバー式・フルボア

              ステンレス製ボールバルブ フルボアTSSシリーズ(レバーハンドル型)

              ステンレス製ボールバルブ フルボアTSSシリーズ(レバーハンドル型)

                禁油処理ボールバルブ TSSシリーズ SUS316製 レバーハンドル(フルボア )

                禁油処理ボールバルブ TSSシリーズ SUS316製 レバーハンドル(フルボア )

                  ボールバルブ FS型 グリーンレバーハンドル

                  ボールバルブ FS型 グリーンレバーハンドル

                    ステンレス CSG 圧力計用ボールバルブ

                    ステンレス CSG 圧力計用ボールバルブ

                      黄銅製 600型 ねじ込み形ボールバルブ(コンパクトタイプ)

                      黄銅製 600型 ねじ込み形ボールバルブ(コンパクトタイプ)

                        ボールバルブ FF型(フルボール) グリーンレバーハンドル

                        ボールバルブ FF型(フルボール) グリーンレバーハンドル

                          黄銅製 T型(三方)ボールバルブ レバーハンドル

                          黄銅製 T型(三方)ボールバルブ レバーハンドル

                            メーカー オンダ製作所 オンダ製作所 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東亜バルブ工業 東洋バルヴ ハマイ ハマイ オンダ製作所 コンサス 東洋バルヴ オンダ製作所 オンダ製作所
                            通常価格 3,016円 4,197円 11,979円 8,797円 1,948円 4,690円 9,327円 10,188円 1,497円 2,577円 2,397円 1,864円 2,629円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート 横形3方向
                            本体材質 SCS13A SCS14A SCS13A SCS14A ステンレス C3771BE SCS14 SCS14 C3771BE/C3604BD SUS316 C3771BE C3771BE/C3604BD C3771BE
                            使用流体 冷温水 / 油 / ガス(可燃性・毒性以外) / 蒸気 冷温水 / 油 / ガス(可燃性・毒性以外) / 蒸気 水 / 油 / ガス 水 / 油 / ガス 水 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 冷温水 / エアー / 油 水 / 空気 水 / 空気 / 油 / ガス 冷温水 / エアー / 油 冷温水 / エアー / 油 / ガス(可燃性・毒性以外)
                            呼び圧力 800型 - 800型 800型 800型 - - - - - 600型 - -
                            ボールバルブ種類 フルボア フルボア スタンダードボア スタンダードボア スタンダードボア フルボア フルボア フルボア レデューストボア レデュースポート フルボア フルボア -

                            ステンレス製ボールバルブ SBFF2型 レバーハンドル フルボア(SCS13A)のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            低圧蒸気配管のストップバルブ
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/16
                            低圧蒸気配管のストップバルブとして使用。
                            以前レデュースボアを使用していたのですが、錆等の影響で漏れが発生し耐久性が良くなかったため、球面部と穴の縁に錆等が溜まらないと考えて、耐久性はまだ解りませんが、フルボアボールバルブを使用することにしました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            加圧タンクの排出部バルブとして
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/21
                            加圧タンクの排出部のバルブとして購入

                            フルボアサイズでSUSの1インチで探していたところ

                            この商品が一番お手頃でした

                            品質には問題ありません

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            社内設備用
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/26
                            即納では無かったが、3日の納期で入手出来ました。
                            SUS製のフルボアでこの価格は安いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 高圧の配管にも使用できますか?
                            A
                            常温の水・油・ガス(可燃性・毒性以外)でのご使用時は7.0MPaまで、飽和蒸気は1.0Mpaまでとなります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SBFF2-20
                            SBFF2-32
                            SBFF2-40
                            SBFF2-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

                            3,016円

                            ( 3,318円 )
                            1個 -

                            6日目

                            3/4B(20A)3/4B(20A)

                            7,166円

                            ( 7,883円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

                            9,793円

                            ( 10,772円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

                            14,899円

                            ( 16,389円 )
                            1個 -

                            4日目

                            2B(50A)2B(50A)

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました