(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rcねじ

アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rcねじ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,337円 ~ 1,561円  特別価格 
税込価格
1,471円 ~ 1,717円  特別価格 

【特長】・圧力ゲージの取付けに便利です。【用途】・冷温水・油・エアーの配管に適...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    アングル
  • 本体材質:
    C3771BE
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油
  • 供給側 接続種類:
    Rねじ
  • 制御側 接続種類:
    Rcねじ
  • 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称):
    1/8B(6A)
  • 最高使用圧力(MPa):
    1.0
  • 長さ L(mm):
    20
  • バルブ供給側/制御側入れ替え:
    不可
  • 販売単位数量:
    1

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rcねじ 外形図

製品仕様

構造

アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rcねじ 構造図

※SHUT時はH(OPEN時)-2.7です。

部品表

No.部品名材質No.部品名材質
1本体C3771BE4ハンドルPOM/C3604BD
2スピンドルC3604BD5ビスSUS
3押えナットC3604BD6オーリングNBR

製品仕様

最高許容圧力1.0MPa
使用温度範囲-10℃~+80℃
使用流体冷温水・油・エアー

流量

アングルタイプ:0.7L/min

  • 流量値はバルブ取付位置より油面高さ350mm時の流出量を測定した結果です。(流体:JIS 1号灯油(白灯油))
  • 取付条件により流量値は多少異なります。

ハンドルタイプ

・ハンドルは2タイプあります。
  ご注文の際にはハンドル番号をご指定下さい。
アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rcねじ 樹脂ハンドル

樹脂ハンドル (品番末尾-1) 例)OMV-○○○-1

アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rcねじ 黄銅ハンドル

黄銅ハンドル (品番末尾-3) 例)OMV-○○○-3

型番IN側OUT側LH付属品
OMV-620-1R1/8Rc1/82031.5-
OMV-620-32029.5-
OMV-630-1R1/4Rc1/82031.5-
OMV-630-32029.5-

注意・禁止事項

  • 埋設に使用できない製品です。

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
ハンドル形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/8B(6A)
[ローレットハンドル] 樹脂ハンドル

1個

1,337円

935

( 1,029円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/8B(6A)
[ローレットハンドル] 黄銅ハンドル

1個

1,502( 1,652円 )

4日目

1/4B(8A)
[ローレットハンドル] 樹脂ハンドル

1個

1,458( 1,604円 )

4日目

1/4B(8A)
[ローレットハンドル] 黄銅ハンドル

1個

1,561( 1,717円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧力ゲージの取付けに便利です。
【用途】
・冷温水・油・エアーの配管に適しております。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rcねじ

アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rcねじ

    アングルミニチュアバルブ Rねじ×フレアー

    アングルミニチュアバルブ Rねじ×フレアー

      コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVDCタイプ

      コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVDCタイプ

        小型ニードルバルブ 両おねじタイプ

        小型ニードルバルブ 両おねじタイプ

          アングルミニチュアバルブ Rねじ×ストレート

          アングルミニチュアバルブ Rねじ×ストレート

            小型ニードルバルブ おねじめねじタイプ

            小型ニードルバルブ おねじめねじタイプ

              小型ニードルバルブ ステンレス 両おねじタイプ

              小型ニードルバルブ ステンレス 両おねじタイプ

                小型ニードルバルブ 両めねじタイプ

                小型ニードルバルブ 両めねじタイプ

                  アングルミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー

                  アングルミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー

                    小型ニードルバルブ ステンレス 両めねじタイプ

                    小型ニードルバルブ ステンレス 両めねじタイプ

                      小型ニードルバルブ PTオス PTメス

                      小型ニードルバルブ PTオス PTメス

                        銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ 低圧ニードル弁・パネル取付タイプ SVIC

                        銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ 低圧ニードル弁・パネル取付タイプ SVIC

                          銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ 低圧ニードル弁・パネル取付タイプ SVGC

                          銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ 低圧ニードル弁・パネル取付タイプ SVGC

                            メーカー オンダ製作所 オンダ製作所 三興マテリアルサプライ ミスミ オンダ製作所 ミスミ ミスミ ミスミ オンダ製作所 ミスミ ミスミ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ
                            通常価格 1,337円 1,337円 4,663円 2,140円 1,431円 2,050円 5,510円 2,050円 1,315円 5,510円 1,060円 5,465円 6,486円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   9日目  
                            本体形状 アングル アングル アングル ストレートタイプ アングル ストレートタイプ ストレートタイプ ストレートタイプ アングル ストレートタイプ ストレートタイプ アングル ストレート
                            本体材質 C3771BE C3771BE C3771 黄銅 C3771BE 黄銅 SUS304 黄銅 C3771BE SUS304 黄銅 C3771 C3771
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / 薬品 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / 薬品 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油
                            供給側 接続種類 Rねじ Rねじ R R(PT) Rねじ R(PT) R(PT) RC(PT) Rねじ RC(PT) R(PT) R 金属管接続
                            制御側 接続種類 Rcねじ フレアー 金属管接続 R(PT) ストレート R(PT) R(PT) RC(PT) - RC(PT) RC(PT) 金属管接続 金属管接続

                            アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rcねじのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました