(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OMV-652-3
アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ アングルミニチュアバルブRネジXRネジ

アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ OMV-652-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,203円
税込単価
1,323円

オンダ製作所 ニードルバルブ アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ。

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    アングル
  • 本体材質:
    C3771BE
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油
  • 供給側 接続種類:
    Rねじ
  • 供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称):
    1/4B(8A)
  • 制御側 接続種類:
    Rねじ
  • 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称):
    1/4B(8A)
  • 最高使用圧力(MPa):
    1.0
  • バルブ供給側/制御側入れ替え:
    不可
  • 販売単位数量:
    1

OMV-652-3 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ハンドル形状
長さ L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OMV-652-3

[ローレットハンドル] 黄銅ハンドル
55.5

1個

1,203( 1,323円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

オンダ製作所 ニードルバルブ アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ。

OMV-652-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rねじの型番OMV-652-3のページです。
型番OMV-652-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ

アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ

    アングルミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー

    アングルミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー

      アングルミニチュアバルブ Rねじ×フレアー

      アングルミニチュアバルブ Rねじ×フレアー

        ストレートミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー

        ストレートミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー

          ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ

          ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ

            ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rフレアー

            ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rフレアー

              アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rcねじ

              アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rcねじ

                アングルミニチュアバルブ Rねじ×タケノコ

                アングルミニチュアバルブ Rねじ×タケノコ

                  アングルミニチュアバルブ Rねじ×ストレート

                  アングルミニチュアバルブ Rねじ×ストレート

                    ステンレス鋼用 SUS316  VL ミニチュアバルブ(L型)

                    ステンレス鋼用 SUS316 VL ミニチュアバルブ(L型)

                      ステンレス鋼用 SUS316  VE ミニチュアバルブ(エルボ型)

                      ステンレス鋼用 SUS316 VE ミニチュアバルブ(エルボ型)

                        ステンレス鋼製 2.94MPa ねじ込み式パネルナット付 アングル型ニードルストップバルブ

                        ステンレス鋼製 2.94MPa ねじ込み式パネルナット付 アングル型ニードルストップバルブ

                          ステンレス鋼製 3.92MPa 一般調整用 ネジ込み式 プロペラナット付 ニードルバルブ

                          ステンレス鋼製 3.92MPa 一般調整用 ネジ込み式 プロペラナット付 ニードルバルブ

                            メーカー オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 フジトク フジトク フジキン フジキン
                            通常価格 1,197円 1,197円 1,214円 1,197円 1,197円 1,214円 1,214円 1,288円 1,298円 11,411円 10,037円 11,997円 110,298円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   2日目~   2日目~   8日目   8日目  
                            本体形状 アングル アングル アングル ストレート ストレート ストレート アングル アングル アングル アングル アングル アングルタイプ -
                            本体材質 C3771BE C3771BE C3771BE C3771BE C3771BE C3771BE C3771BE C3771BE C3771BE SUS316 SUS316 SUSF316 SUS304
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気
                            供給側 接続種類 Rねじ Rねじ Rねじ Rねじ Rねじ Rねじ Rねじ Rねじ Rねじ 金属管接続 金属管接続 Rc Rc
                            供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) 1/4B(8A) 1/4B(8A) 1/8B(6A) 1/4B(8A) 1/4B(8A) 1/4B(8A) - 1/8B(6A) - - - - -

                            アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rねじのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OMV-650-1
                            OMV-650-3
                            OMV-651-1
                            OMV-651-3
                            OMV-652-1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ハンドル形状 長さ L
                            (mm)

                            1,214円

                            ( 1,335円 )
                            1個 -

                            4日目

                            [ローレットハンドル] 樹脂ハンドル22.5

                            1,298円

                            ( 1,428円 )
                            1個 -

                            4日目

                            [ローレットハンドル] 黄銅ハンドル22.5

                            1,502円

                            ( 1,652円 )
                            1個 -

                            4日目

                            [ローレットハンドル] 樹脂ハンドル32

                            1,582円

                            ( 1,740円 )
                            1個 -

                            4日目

                            [ローレットハンドル] 黄銅ハンドル32

                            1,197円

                            ( 1,317円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            [ローレットハンドル] 樹脂ハンドル55.5

                            ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました