(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アングルミニチュアバルブ Rねじ×タケノコ

アングルミニチュアバルブ Rねじ×タケノコ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,421円 ~ 1,588円
税込価格
1,563円 ~ 1,747円

【特長】・樹脂管をワンタッチ接続できるダブルロックジョイントを一体化しています...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    アングル
  • 本体材質:
    C3771BE
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油
  • 供給側 接続種類:
    Rねじ
  • 供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称):
    1/8B(6A)
  • 制御側 接続種類:
    タケノコ
  • 最高使用圧力(MPa):
    1.0
  • 長さ L(mm):
    18
  • バルブ供給側/制御側入れ替え:
    不可
  • 販売単位数量:
    1

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

アングルミニチュアバルブ Rねじ×タケノコ 外形図

製品仕様

構造

部品表

アングルミニチュアバルブ Rねじ×タケノコ 構造図

※SHUT時はH(OPEN時)-2.7です。

No.部品名材質No.部品名材質
1本体C3771BE4ハンドルPOM/C3604BD
2スピンドルC3604BD5ビスSUS
3押えナットC3604BD6オーリングNBR

製品仕様

最高許容圧力1.0MPa
使用温度範囲-10℃~+80℃
使用流体冷温水・油・エアー

流量

アングルタイプ:0.7L/min

  • 流量値はバルブ取付位置より油面高さ350mm時の流出量を測定した結果です。(流体:JIS 1号灯油(白灯油))
  • 取付条件により流量値は多少異なります。

ハンドルタイプ

・ハンドルは2タイプあります。
  ご注文の際にはハンドル番号をご指定下さい。
アングルミニチュアバルブ Rねじ×タケノコ 樹脂ハンドル

樹脂ハンドル (品番末尾-1) 例)OMV-○○○-1

アングルミニチュアバルブ Rねじ×タケノコ 黄銅ハンドル

黄銅ハンドル (品番末尾-3) 例)OMV-○○○-3

型番IN側OUT側LH
OMV-505-1R1/8φ7
(タケノコ)
1831.5
OMV-505-31829.5
OMV-502-1φ8
(タケノコ)
1831.5
OMV-502-31829.5

注:仕様の最高許容圧力1.0MPaは、SHUT時の値です。

注意・禁止事項

  • 埋設に使用できない製品です。

型番リスト

型番
ハンドル形状
ホース取付部外径(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[ローレットハンドル] 樹脂ハンドル
8

1個

1,421( 1,563円 )

4日目

[ローレットハンドル] 黄銅ハンドル
8

1個

1,513( 1,664円 )

4日目

[ローレットハンドル] 樹脂ハンドル
7

1個

1,421( 1,563円 )

4日目

[ローレットハンドル] 黄銅ハンドル
7

1個

1,588( 1,747円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂管をワンタッチ接続できるダブルロックジョイントを一体化しています。
・長さ調節式ハンドルですので、1台で標準ハンドル、首長ハンドルに対応できます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アングルミニチュアバルブ Rねじ×タケノコ

アングルミニチュアバルブ Rねじ×タケノコ

    ニードルバルブ(ねじ込み式) VSC

    ニードルバルブ(ねじ込み式) VSC

      黄銅製20Kニードルバルブねじ込み

      黄銅製20Kニードルバルブねじ込み

        ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rフレアー

        ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rフレアー

          銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ 低圧ニードル弁・パネル取付タイプ SVIC

          銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ 低圧ニードル弁・パネル取付タイプ SVIC

            ニードルバルブ(ねじ込み式) VSA

            ニードルバルブ(ねじ込み式) VSA

              チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) 7000シリーズ CW 両内ネジ型

              チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) 7000シリーズ CW 両内ネジ型

                コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVDCタイプ

                コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVDCタイプ

                  チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) ストレート型 CR 銅管用リング型

                  チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) ストレート型 CR 銅管用リング型

                    銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ 低圧ニードル弁・パネル取付タイプ SVGC

                    銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ 低圧ニードル弁・パネル取付タイプ SVGC

                      チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) アングル型 CR 銅管用リング型

                      チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) アングル型 CR 銅管用リング型

                        銅管用ニードルバルブ

                        銅管用ニードルバルブ

                          アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rcねじ

                          アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rcねじ

                            メーカー オンダ製作所 コーヨー キッツ オンダ製作所 三興マテリアルサプライ コーヨー アソー 三興マテリアルサプライ アソー 三興マテリアルサプライ アソー ミスミ オンダ製作所
                            通常価格 1,421円 1,898円 3,447円 1,337円 5,465円 2,668円 6,849円 4,663円 1,695円 6,486円 1,652円 2,900円 1,337円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体形状 アングル アングル - ストレート アングル ストレート ストレート アングル ストレート ストレート アングル ストレートタイプ アングル
                            本体材質 C3771BE カドミレス黄銅 黄銅 C3771BE C3771 カドミレス黄銅 C3771BE C3771 C3771BE C3771 C3771BE 黄銅 C3771BE
                            使用流体 水 / 空気 / 油 空気 / 油 水 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油
                            供給側 接続種類 Rねじ Rねじ Rc Rねじ R Rcねじ Rc(PT) R R(PT) 金属管接続 R(PT) 差し込み Rねじ
                            供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) 1/8B(6A) - - 1/4B(8A) - - - - - - - - -

                            アングルミニチュアバルブ Rねじ×タケノコのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました