IN側がRねじ、OUT側がΦ8(直径8mm)ストレート形状のミニチュアバルブ。...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
アングルの部品表
部品表
仕様
流量表
樹脂ハンドルΦ25(直径25mm)
黄銅ハンドルΦ28(直径28mm)
外観図
寸法図
品番 | IN侧 | OUT侧 | L | H |
---|---|---|---|---|
OMV-500-1 | R 1/8 | φ8 (ストレート) | 18 | 31.5 |
OMV-500-3 | 18 | 29.5 | ||
OMV-550-1 | R 1/4 | φ8 (ストレート) | 20 | 31.5 |
OMV-550-3 | 20 | 29.5 |
注意 : 仕様の最高許容圧力1.0MPaはSHUT値。
Loading...
IN側がRねじ、OUT側がΦ8(直径8mm)ストレート形状のミニチュアバルブ。
【特長】
・使用流体は冷温水・油・エアーの配管に適している
・国内生産品
・流量は0.7L/min
【用途】
・少流量の冷温水・油・エアー用に最適