(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

灯油小出しボールバルブ Rねじ×Φ16タケノコ

灯油小出しボールバルブ Rねじ×Φ16タケノコ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,106円
税込単価
2,317円

ボールバルブタイプにすることで、耐圧性能が向上しました。より安心してご使用いた...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    C3604BD
  • 使用流体:
  • 供給側 接続種類:
    Rねじ
  • 供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称):
    1/2B(15A)
  • 制御側 接続種類:
    タケノコ
  • ハンドル形状:
    レバーハンドル
  • 操作方式:
    手動式
  • 最高使用圧力(MPa):
    1.0
  • ホース取付部外径(φ):
    16
  • 使用流体詳細:
    JIS1号灯油(白灯油)
  • バルブ供給側/制御側入れ替え:
  • 販売単位数量:
    1

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

灯油小出しボールバルブ Rねじ×Φ16タケノコ 外形図

製品仕様

本体材質C3604BD
最高許容圧力1.0MPa
使用温度範囲-15~+60℃
使用流体JIS 1号灯油(白灯油)
呼び径R1/2×φ16

注意・禁止事項

  • 最高許容圧力1.0MPaは、SHUT時の値です。
  • 埋設に使用できない製品です。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VC-183

1個

2,106( 2,317円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ボールバルブタイプにすることで、耐圧性能が向上しました。より安心してご使用いただけます。

カタログ

 

Loading...

VC-183で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

灯油小出しボールバルブ Rねじ×Φ16タケノコの型番VC-183のページです。
型番VC-183に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

灯油小出しボールバルブ Rねじ×Φ16タケノコ

灯油小出しボールバルブ Rねじ×Φ16タケノコ

    アダプターボールバルブ

    アダプターボールバルブ

      フリーボール M6型 Rねじ×ホースジョイント

      フリーボール M6型 Rねじ×ホースジョイント

        F型(スタンダードボア)ボールバルブ レギュラー Tハンドル

        F型(スタンダードボア)ボールバルブ レギュラー Tハンドル

          S型(ソルダー)ボールバルブ S2型 銅管接続×ナット付アダプター

          S型(ソルダー)ボールバルブ S2型 銅管接続×ナット付アダプター

            フリーボール M5型 Rタイプ Rねじ×ホースニップル

            フリーボール M5型 Rタイプ Rねじ×ホースニップル

              10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ〈接続端 入口側:テーパおねじ・出口側:平行おねじ〉

              10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ〈接続端 入口側:テーパおねじ・出口側:平行おねじ〉

                黄銅製汎用10Kボールバルブテーパおねじ×テーパめねじ(レバー)

                黄銅製汎用10Kボールバルブテーパおねじ×テーパめねじ(レバー)

                  カポリ2ボールバルブ KSB1型 テーパおねじ

                  カポリ2ボールバルブ KSB1型 テーパおねじ

                    マルチ1 アルミ3層管システム 逆止弁付バルブアダプターm

                    マルチ1 アルミ3層管システム 逆止弁付バルブアダプターm

                      フリーボール M5型 Rねじ×ホースニップル

                      フリーボール M5型 Rねじ×ホースニップル

                        MKオス×メスボールバルブ MTG400

                        MKオス×メスボールバルブ MTG400

                          400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(スプリット)

                          400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(スプリット)

                            メーカー オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 東洋バルヴ キッツ オンダ製作所 シーケー金属 オンダ製作所 ミヤコ 東洋バルヴ
                            通常価格 2,106円 2,158円 1,294円 1,958円 1,816円 1,654円 2,691円 3,059円 2,750円 6,501円 1,654円 5,573円 10,098円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 C3604BD C3604BD C3771BE C3771BE C3771BE C3771BE - 黄銅 C3771BE 青銅 C3771BE 黄銅製 CAC406
                            使用流体 冷温水 / 油 冷温水 / エアー / 油 冷温水 / エアー / 油 / ガス(可燃性・毒性以外) 冷温水 / 油 冷温水 / エアー / 油 水 / 空気 / 油 冷温水 水 / 空気 冷温水 / エアー / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス
                            供給側 接続種類 Rねじ Rねじ Rねじ Rcねじ 銅管差込み Rねじ R R Rねじ G Rねじ R Rc
                            供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) 1/2B(15A) 1/2B(15A) - - - - - - 1/2B(15A) 1/2B - - -

                            灯油小出しボールバルブ Rねじ×Φ16タケノコのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました