(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
フリーボール M7型 Rねじ×エアープラグ
  • 数量スライド割引

フリーボール M7型 Rねじ×エアープラグ (レビュー)

通常価格(税別)
1,533円 ~ 1,641円
税込価格
1,686円 ~ 1,805円
通常出荷日
4日目
【特長】
・標準ハンドル(グリーン)は、コンパクトで狭所での開閉に便利です。出荷時のハンドル閉方向は時計回りです
・省スペースボールバルブと継手を一体化する事により、配管スペースが従来タイプの1/2で収まります
・配管都合によりハンドル位置、開閉方向を自由に変更できます
【用途】
・コンプレッサー等の空圧機器
・工作機械及び機器
・銅管配機器
・小型ポンブ付属機器
・船舶、農業用機器
・計装用機器
・その他産業用機械及び器具

フリーボール M7型 Rねじ×エアープラグのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    検査装置に使用しました
    評価 4.0満足度:4.02021/08/04
    当社で製作している、圧力容器の検査装置に使用しました。今まで別な方法で漏れ検査をしていましたが、改善でこの商品を使用する方法に変更することにしました。改善もクリヤーでき、特に問題もなく使用出来ています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    自社内の生産設備に使用しています
    評価 4.0満足度:4.02020/04/28
    エアーシリンダに加圧して移動する事があるので、エアーシリンダに取り付けています。ミスミのネットカタログから一番最初に見つかったので購入しました。ただもう少し安くなればと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリーボール M7型 Rねじ×エアープラグ

フリーボール M7型 Rねじ×エアープラグ

    フリーボール M6型 Rねじ×ホースジョイント

    フリーボール M6型 Rねじ×ホースジョイント

      フリーボール M3型 Rねじ×Rねじ

      フリーボール M3型 Rねじ×Rねじ

        フリーボール M5型 Rねじ×ホースニップル

        フリーボール M5型 Rねじ×ホースニップル

          フリーボール(アングル) ML7型 Rねじ×エアープラグ

          フリーボール(アングル) ML7型 Rねじ×エアープラグ

            フリーボール M2型 Rcねじ×Rねじ

            フリーボール M2型 Rcねじ×Rねじ

              フリーボール M1型 Rcねじ×Rcねじ

              フリーボール M1型 Rcねじ×Rcねじ

                マルチ1 アルミ3層管システム 逆止弁付バルブアダプターm

                マルチ1 アルミ3層管システム 逆止弁付バルブアダプターm

                  F型(スタンダードボア)ボールバルブ レギュラー Tハンドル

                  F型(スタンダードボア)ボールバルブ レギュラー Tハンドル

                    フリーボール(アングル) ML3型 Rねじ×Rねじ

                    フリーボール(アングル) ML3型 Rねじ×Rねじ

                      カポリ2ボールバルブ KSB1型 テーパおねじ

                      カポリ2ボールバルブ KSB1型 テーパおねじ

                        フリーボール M1型 Rタイプ Rcねじ×Rcねじ

                        フリーボール M1型 Rタイプ Rcねじ×Rcねじ

                          黄銅製汎用10Kボールバルブテーパおねじ×テーパめねじ(レバー)

                          黄銅製汎用10Kボールバルブテーパおねじ×テーパめねじ(レバー)

                            メーカー オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 シーケー金属 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 キッツ
                            通常価格 1,533円 1,294円 1,543円 1,654円 1,672円 1,543円 1,543円 6,501円 1,958円 1,338円 2,750円 1,543円 3,059円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート アングル ストレート ストレート ストレート ストレート アングル ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 C3771BE C3771BE C3771BE C3771BE C3771BE C3771BE C3771BE 青銅 C3771BE C3771BE C3771BE C3771BE 黄銅
                            使用流体 冷温水 / エアー / 油 冷温水 / エアー / 油 冷温水 / エアー / 油 冷温水 / エアー / 油 冷温水 / エアー / 油 冷温水 / エアー / 油 冷温水 / エアー / 油 水 / 空気 冷温水 / エアー / 油 / ガス(可燃性・毒性以外) 冷温水 / エアー / 油 冷温水 冷温水 / エアー / 油 水 / 空気 / 油
                            供給側 接続種類 Rねじ Rねじ Rねじ Rねじ Rねじ Rcねじ Rcねじ G Rcねじ Rねじ Rねじ Rcねじ R
                            制御側 接続種類 エアープラグ ホースジョイント Rねじ ホースニップル エアープラグ Rねじ Rcねじ 樹脂管接続 Rcねじ Rねじ ワンタッチ接続 Rcねじ Rc

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。