【特長】・標準ハンドル(グリーン)は、コンパクトで狭所での開閉に便利です。出荷...
No. | 部品名 | 材質 |
---|---|---|
1 | 本体 | C3771BE |
2 | キャップ | C3604BD |
3 | スピンドル | C3604BD |
4 | ハンドル | POM |
5 | ハンドルキャップ | PP |
6 | ボール | C3604BD(メッキ) |
7 | ボールシート | PTFE |
8 | オーリング | NBR |
9 | 座金 | C2680R |
10 | ビス | SUS |
最高許容圧力 | 1.0MPa |
---|---|
使用温度範囲 | -20℃~80℃ |
使用流体 | 冷温水・油・エアー |
呼び径 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
---|---|---|---|---|
M型(ストレート) | 2.3 | 2.3 | 3.7 | 3.7 |
Loading...
【特長】
・標準ハンドル(グリーン)は、コンパクトで狭所での開閉に便利です。出荷時のハンドル閉方向は時計回りです
・省スペースボールバルブと継手を一体化する事により、配管スペースが従来タイプの1/2で収まります
・配管都合によりハンドル位置、開閉方向を自由に変更できます
【用途】
・コンプレッサー等の空圧機器
・工作機械及び機器
・銅管配機器
・小型ポンブ付属機器
・船舶、農業用機器
・計装用機器
・その他産業用機械及び器具
M3-08で型番確定
フリーボール M3型 Rねじ×Rねじの型番M3-08のページです。
型番M3-08に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
M3-06 |
M3-0806 |
M3-10 |
M3-1008 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ボールバルブ種類 | 供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) | 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,582円 ( 1,740円 ) | 1個 | - | 4日目 | フルボア | 1/8B(6A) | 1/8B(6A) | |
1,543円 ( 1,697円 ) | 1個 | - | 4日目 | スタンダードボア | 1/4B(8A) | 1/8B(6A) | |
1,686円 ( 1,855円 ) | 1個 | - | 4日目 | スタンダードボア | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | |
1,686円 ( 1,855円 ) | 1個 | - | 4日目 | スタンダードボア | 3/8B(10A) | 1/4B(8A) |