(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:M8-0606MLR
フリーボール M8型 Rタイプ Rねじ×スリーブ式 フリーボール(MR)M8RXリングジョイント

フリーボール M8型 Rタイプ Rねじ×スリーブ式 M8-0606MLR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,272円
税込単価
1,399円

ロングハンドル採用で操作がラクにできます。省スペース配管。配管都合によりハンド...

詳細情報を確認する

M8-0606MLR の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

フリーボール M8型 Rタイプ Rねじ×リングジョイント 外形図

取付部形状は型番により異なります。

製品仕様

部品表

NO.部品名材質
1本体C3771BE
2キャップC3604BD
3スピンドルC3604BD
4ハンドルPOM
5ハンドルキャップPP
6ボールC3604BD(メッキ)
7ボールシートPTFE
8オーリングNBR
9座金C2680R
10ビスSUS

製品仕様

最高許容圧力1.0MPa
使用温度範囲-20℃~+80℃
使用流体冷温水・油・エアー

規格表

型番呼び径ABLHφd
M8-0606MLR1/8R1/8ねじφ655.5296
M8-0808MLR1/4R1/4ねじφ858.5296
M8-1010MLR3/8R3/8ねじφ1064296

注:ナットの適正締付トルクは20~25N・mです。

型番リスト

型番
ボールバルブ種類
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M8-0606MLR

フルボア
1/8B(6A)

1個

1,272( 1,399円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ロングハンドル採用で操作がラクにできます。省スペース配管。配管都合によりハンドル位置、開閉方向を変更できます。

カタログ

 

M8-0606MLRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリーボール M8型 Rタイプ Rねじ×スリーブ式の型番M8-0606MLRのページです。
型番M8-0606MLRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリーボール M8型 Rタイプ Rねじ×スリーブ式

フリーボール M8型 Rタイプ Rねじ×スリーブ式

    フリーボール M3型 Rタイプ Rねじ×Rねじ

    フリーボール M3型 Rタイプ Rねじ×Rねじ

      フリーボール M8型 Rねじ×スリーブ式

      フリーボール M8型 Rねじ×スリーブ式

        フリーボール M3型 Rねじ×Rねじ

        フリーボール M3型 Rねじ×Rねじ

          フリーボール M5型 Rねじ×ホースニップル

          フリーボール M5型 Rねじ×ホースニップル

            フリーボール M7型 Rねじ×エアープラグ

            フリーボール M7型 Rねじ×エアープラグ

              フリーボール M2型 Rcねじ×Rねじ

              フリーボール M2型 Rcねじ×Rねじ

                フリーボール M6型 Rねじ×ホースジョイント

                フリーボール M6型 Rねじ×ホースジョイント

                  フリーボール M11型 リングジョイント×リングジョイント

                  フリーボール M11型 リングジョイント×リングジョイント

                    ボールバルブ M1型フリーボール

                    ボールバルブ M1型フリーボール

                      フリーボール M1型 Rcねじ×Rcねじ

                      フリーボール M1型 Rcねじ×Rcねじ

                        フリーボール(アングル) ML6型 Rねじ×ホースジョイント

                        フリーボール(アングル) ML6型 Rねじ×ホースジョイント

                          フリーボール(アングル) ML3型 Rねじ×Rねじ

                          フリーボール(アングル) ML3型 Rねじ×Rねじ

                            メーカー オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所
                            通常価格 1,272円 1,414円 1,272円 1,543円 1,654円 1,533円 1,543円 1,294円 1,694円 1,334円 1,543円 1,390円 1,338円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート アングル アングル
                            本体材質 C3771BE C3771BE C3771BE C3771BE C3771BE C3771BE C3771BE C3771BE C3771BE C3771BE/C3604BD C3771BE C3771BE C3771BE
                            使用流体 冷温水 / エアー / 油 冷温水 / エアー / 油 冷温水 / エアー / 油 冷温水 / エアー / 油 冷温水 / エアー / 油 冷温水 / エアー / 油 冷温水 / エアー / 油 冷温水 / エアー / 油 冷温水 / エアー / 油 冷温水 / エアー / 油 冷温水 / エアー / 油 冷温水 / エアー / 油 冷温水 / エアー / 油
                            供給側 接続種類 Rねじ Rねじ Rねじ Rねじ Rねじ Rねじ Rcねじ Rねじ リングジョイント Rcねじ Rcねじ Rねじ Rねじ
                            制御側 接続種類 リングジョイント Rねじ リングジョイント Rねじ ホースニップル エアープラグ Rねじ ホースジョイント リングジョイント Rcねじ Rcねじ ホースジョイント Rねじ

                            フリーボール M8型 Rタイプ Rねじ×スリーブ式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M8-0808MLR
                            M8-1010MLR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ボールバルブ種類 供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

                            1,272円

                            ( 1,399円 )
                            1個 -

                            4日目

                            スタンダードボア1/4B(8A)

                            1,272円

                            ( 1,399円 )
                            1個 -

                            4日目

                            スタンダードボア3/8B(10A)

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました