(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
フリーボール M1型 Rタイプ Rcねじ×Rcねじ

フリーボール M1型 Rタイプ Rcねじ×Rcねじ (レビュー)

通常価格(税別)
1,543円 ~ 1,755円
税込価格
1,697円 ~ 1,931円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
ロングハンドル採用で操作がラクにできます。省スペース配管。配管都合によりハンドル位置、開閉方向を変更できます。

【特長】
・標準(グリーン)ハンドルと比較して持ち手部分が15mm長く、握りやすい形状のため、開閉操作がラクにできます。
・ハンドル開閉方向は反時計回りで、標準(グリーン)ハンドルの反対です(出荷時)。
・省スペースボールバルブと継手を一体化する事により、配管スペースが従来タイプの1/2で収まります。
・配管都合によりハンドル位置、開閉方向を自由に変更できます。
・ハンドル位置の変更は下記のハンドル位置変更手順を参照下さい

フリーボール M1型 Rタイプ Rcねじ×Rcねじのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    水配管の分岐
    評価 5.0満足度:5.02016/09/24
    値段もリーズナブルで、コンパクト設計になっており
    狭小部の設置に最適でした。
    機会があれば購入したいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリーボール M1型 Rタイプ Rcねじ×Rcねじ

フリーボール M1型 Rタイプ Rcねじ×Rcねじ

    フリーボール M3型 Rねじ×Rねじ

    フリーボール M3型 Rねじ×Rねじ

      フリーボール M2型 Rcねじ×Rねじ

      フリーボール M2型 Rcねじ×Rねじ

        フリーボール M8型 Rタイプ Rねじ×スリーブ式

        フリーボール M8型 Rタイプ Rねじ×スリーブ式

          フリーボール M8型 Rねじ×スリーブ式

          フリーボール M8型 Rねじ×スリーブ式

            フリーボール M5型 Rねじ×ホースニップル

            フリーボール M5型 Rねじ×ホースニップル

              ボールバルブ M1型フリーボール

              ボールバルブ M1型フリーボール

                フリーボール M3型 Rタイプ Rねじ×Rねじ

                フリーボール M3型 Rタイプ Rねじ×Rねじ

                  フリーボール M1型 Rcねじ×Rcねじ

                  フリーボール M1型 Rcねじ×Rcねじ

                    フリーボール(アングル) ML2型 Rねじ×Rcねじ

                    フリーボール(アングル) ML2型 Rねじ×Rcねじ

                      フリーボール M11型 リングジョイント×リングジョイント

                      フリーボール M11型 リングジョイント×リングジョイント

                        フリーボール M6型 Rねじ×ホースジョイント

                        フリーボール M6型 Rねじ×ホースジョイント

                          フリーボール M7型 Rねじ×エアープラグ

                          フリーボール M7型 Rねじ×エアープラグ

                            メーカー オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所
                            通常価格 1,543円 1,543円 1,543円 1,272円 1,272円 1,654円 1,334円 1,414円 1,543円 1,226円 1,694円 1,294円 1,533円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート アングル ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 C3771BE C3771BE C3771BE C3771BE C3771BE C3771BE C3771BE/C3604BD C3771BE C3771BE C3771BE C3771BE C3771BE C3771BE
                            使用流体 冷温水 / エアー / 油 冷温水 / エアー / 油 冷温水 / エアー / 油 冷温水 / エアー / 油 冷温水 / エアー / 油 冷温水 / エアー / 油 冷温水 / エアー / 油 冷温水 / エアー / 油 冷温水 / エアー / 油 冷温水 / エアー / 油 冷温水 / エアー / 油 冷温水 / エアー / 油 冷温水 / エアー / 油
                            供給側 接続種類 Rcねじ Rねじ Rcねじ Rねじ Rねじ Rねじ Rcねじ Rねじ Rcねじ Rねじ リングジョイント Rねじ Rねじ
                            制御側 接続種類 Rcねじ Rねじ Rねじ リングジョイント リングジョイント ホースニップル Rcねじ Rねじ Rcねじ Rcねじ リングジョイント ホースジョイント エアープラグ

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。