(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AE1-13
AE1型 ボールバルブ Rねじ×Gねじ ODS AE1ガタボールバルブRネジXGネジ

AE1型 ボールバルブ Rねじ×Gねじ AE1-13
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,353円
税込単価
1,488円

使用温度範囲が-15℃~100℃で、自然冷媒ヒートポンプ式電気給湯器(エコキュ...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 使用流体:
    冷温水 / エアー / 油
  • 供給側 接続種類:
    Rねじ
  • 制御側 接続種類:
    Gねじ
  • ボールシート:
    特殊PTFE
  • 操作方式:
    手動式
  • 最高使用圧力(MPa):
    1.0
  • 不凍液使用:
  • バルブ供給側/制御側入れ替え:
  • 販売単位数量:
    1

型番

AE1-13 解除

Loading...

AE1-13の仕様・寸法情報

本体形状ストレート本体材質[黄銅] C3604BD
使用流体冷温水 / エアー / 油ボールバルブ種類スタンダードボア
供給側 接続種類[Rc(R)] Rねじ供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)[1/2B] 1/2B(15A)
制御側 接続種類[G] Gねじ制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)[1/2B] 1/2B(15A)
ハンドル形状[蝶形ハンドル] 標準蝶型ハンドルボールシート[フッソ樹脂] 特殊PTFE
操作方式手動式最高使用圧力(MPa)1.0
不凍液使用仕様通常品
バルブ供給側/制御側入れ替え販売単位数量1

カタログ

型番リスト

型番
本体材質
ボールバルブ種類
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
ハンドル形状
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AE1-13

[黄銅] C3604BD
スタンダードボア
[1/2B] 1/2B(15A)
[1/2B] 1/2B(15A)
[蝶形ハンドル] 標準蝶型ハンドル
通常品

1個

1,353( 1,488円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

使用温度範囲が-15℃~100℃で、自然冷媒ヒートポンプ式電気給湯器(エコキュート)の配管にも使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AE1型 ボールバルブ Rねじ×Gねじの型番AE1-13のページです。
型番AE1-13に関する仕様情報を記載しております。

AE1型 ボールバルブ Rねじ×Gねじのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AE1-13M
AE1-13M-S
AE1-20
AE1-20M
AE1-20M-S
AE1-25
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体材質 ボールバルブ種類 供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) ハンドル形状 仕様

1,301円

( 1,431円 )
1個 -

4日目

[黄銅] C3604BD(メッキ付)スタンダードボア[1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)[蝶形ハンドル] 標準蝶型ハンドル通常品

1,439円

( 1,583円 )
1個 -

4日目

[黄銅] C3604BD(メッキ付)スタンダードボア[1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)[蝶形ハンドル] 標準蝶型ハンドル日本水道協会認証登録品

1,362円

( 1,498円 )
1個 -

4日目

[黄銅] C3604BDレデューストボア3/4B(20A)3/4B(20A)[蝶形ハンドル] 標準蝶型ハンドル通常品

1,431円

( 1,574円 )
1個 -

4日目

[黄銅] C3604BD(メッキ付)レデューストボア3/4B(20A)3/4B(20A)[蝶形ハンドル] 標準蝶型ハンドル通常品

1,559円

( 1,715円 )
1個 -

4日目

[黄銅] C3604BD(メッキ付)レデューストボア3/4B(20A)3/4B(20A)[蝶形ハンドル] 標準蝶型ハンドル日本水道協会認証登録品

2,836円

( 3,120円 )
1個 -

4日目

[黄銅] C3771BEレデューストボア1B(25A)1B(25A)[蝶形ハンドル] 標準蝶型ハンドル通常品
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体材質 ボールバルブ種類 供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) ハンドル形状 仕様

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト