(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B3-20
B3型(青銅)ボールバルブ レバーハンドル B3(セイドウ)ボールバルブレバーハンド

B3型(青銅)ボールバルブ レバーハンドル B3-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,632円
税込単価
7,295円

【特長】国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品のボールバルブです。

詳細情報を確認する

B3-20 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

B3型(青銅)ボールバルブ レバーハンドル 外形図1
B3型(青銅)ボールバルブ レバーハンドル 外形図2

製品仕様

部品表

NO.部品名材質
1本体CAC406
2キャップCAC406
3スピンドル耐脱亜鉛黄銅棒
4ハンドルSUS
5ボールSUS304
6ボールシートPTFE
7オーリングFKM
8バネ座金SUS
9ナットSUS
10スピンドル押えC3604BD

製品仕様

使用流体最高許容圧力
静流水・油2.8MPa
1.4MPa
0.7MPa
脈動水・油・エアー1.0MPa
使用温度範囲
常温の水・油:2.8Mpa
常温のエアー:1.0MPa
120℃以下の水・油・エアー:0.7MPa

流量(Cv値)

呼び径1/23/411 1/41 1/22
Cv値1117274683115

規格表

型番呼び径L1L2φdH
A呼称B呼称
B3-15151/2608512.577
B3-20203/466.58515.580
B3-25251811152085.5
B3-32321 1/490.51152598
B3-40401 1/29811532103.5
B3-5050211713038111.5

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B3-20

3/4B(20A)
3/4B(20A)

1個

6,632( 7,295円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品のボールバルブです。

カタログ

 

Loading...

B3-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

B3型(青銅)ボールバルブ レバーハンドルの型番B3-20のページです。
型番B3-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

B3型(青銅)ボールバルブ レバーハンドル

B3型(青銅)ボールバルブ レバーハンドル

    B3型(青銅)ボールバルブ Tハンドル

    B3型(青銅)ボールバルブ Tハンドル

      1.0MPa仕様 黄銅ねじ込み形ボールバルブ レバー式・フルボア

      1.0MPa仕様 黄銅ねじ込み形ボールバルブ レバー式・フルボア

        FF型(フルボア)消化設備用ボール弁 Tハンドル

        FF型(フルボア)消化設備用ボール弁 Tハンドル

          FF型(フルボア)消化設備用ボール弁 レバーハンドル

          FF型(フルボア)消化設備用ボール弁 レバーハンドル

            BS型(青銅)ボールバルブ BS6型 Rcねじ×Rねじ(ユニオン式)

            BS型(青銅)ボールバルブ BS6型 Rcねじ×Rねじ(ユニオン式)

              PCボール弁III型

              PCボール弁III型

                黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)

                黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)

                  ステンレス鋼製汎用1000型ボールバルブねじ込み

                  ステンレス鋼製汎用1000型ボールバルブねじ込み

                    黄銅製汎用400型ボールバルブねじ込み(レバー)

                    黄銅製汎用400型ボールバルブねじ込み(レバー)

                      逆止弁付ボールバルブ(オス×オス) S2GB

                      逆止弁付ボールバルブ(オス×オス) S2GB

                        LPガス用ボールバルブ FBSシリーズ ストレート

                        LPガス用ボールバルブ FBSシリーズ ストレート

                          黄銅製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)

                          黄銅製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)

                            メーカー オンダ製作所 オンダ製作所 東洋バルヴ オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 日邦バルブ キッツ キッツ キッツ ミヤコ ハマイ キッツ
                            通常価格 5,772円 5,772円 4,690円 2,506円 2,506円 3,049円 4,840円 1,997円 8,898円 2,831円 2,997円 3,775円 1,994円
                            通常出荷日 4日目   4日目   3日目~   4日目   4日目   4日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 CAC406 CAC406 C3771BE C3771BE C3771BE CAC406 C3771 Ni-Crメッキ - - - 黄銅製 C3771(クロムメッキ) C3771BE
                            使用流体 冷温水 / エアー / 油 冷温水 / エアー / 油 冷温水 / 泡(消火設備用) 冷温水 / 泡(消火設備用) 冷温水 / 油 - - ガス -
                            ボールバルブ種類 スタンダードボア スタンダードボア フルボア フルボア フルボア - スタンダードボア - - - - レデューストボア -
                            供給側 接続種類 Rcねじ Rcねじ Rc Rcねじ Rcねじ Rcねじ - - Rc Rc R Rc Rc

                            B3型(青銅)ボールバルブ レバーハンドルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B3-15
                            B3-25
                            B3-32
                            B3-40
                            B3-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

                            5,772円

                            ( 6,349円 )
                            1個 -

                            4日目

                            [1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)

                            8,518円

                            ( 9,370円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1B(25A)1B(25A)

                            11,385円

                            ( 12,524円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

                            14,986円

                            ( 16,485円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

                            21,539円

                            ( 23,693円 )
                            1個 -

                            4日目

                            2B(50A)2B(50A)

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました